Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

DC kapcsolás

SIRIUS 3QC1 DC kontaktor

A SIRIUS 3QC1 DC kontaktorral megbízhatóan, biztonságosan, ívelés és kopás nélkül válthat akár 1000 V vagy 1500 V-ig terjedő egyenáramú terhelést is nagy teherbírású alkalmazásokban.

A SIRIUS 3QC1 nagy teherbírású DC kontaktor termékképe

Miért a SIRIUS 3QC1 DC kontaktor?

A SIRIUS 3QC1 nagy teherbírású egyenáramú kontaktor a világ első félvezető alapú egyenáramú kontaktorja hibrid technológiával, amely IEC-kompatibilis 1500 V-ig és egyenáramú áramok 600 A.-ig történő kapcsolására alkalmas nagy teherbírású kontaktor kombinálja az elektromechanikus és elektronikus kapcsolási technológiákat.

  • Nagy robusztusság: legalább 150 000 kapcsolási művelet
  • Kétirányú: kapcsolók az áram irányától függetlenül
  • Biztonságosan elszigetelt: mechanikus érintkezők biztosítják a galvanikus elszigetelést
  • Arc- és kopásmentes: a félvezetők kezelik a kapcsolási folyamatot
  • Távirányítható: kényelmes és biztonságos működés távolról

Főbb előnyök

Magabiztosan és biztonságosan váltsa be a nagy terheléseket

Az 1500 V (IEC) vagy 1000 V (UL) egyenáramú terhelést megbízhatóan, ívmentesen és mindenekelőtt kopásmentesen kapcsolhatja a nagy teherbírású kontaktorral. És tegye ezt hosszú távon, legalább 150 000 kapcsolási cikluson keresztül.

Növelje a rugalmasságot egyenáramú működésében

Egyetlen egyenáramú kontaktorral nagyobb rugalmasságot nyerhet fel a töltési, kisülési és energia-visszanyerési alkalmazásokban: Az automatikusan adaptív, kétirányú működésnek köszönhetően biztonságosan kapcsolja az egyenáramot mindkét irányba.

Csökkentse karbantartási igényét

Egyszerűsítse az üzembe helyezést, a diagnosztikát és a karbantartást: A beépített állapotLED-ek által biztosított azonnali vizuális visszajelzés segítségével figyelje az egyenáramú kontaktor állapotát és állapotát.

Kiemelt funkciók

A monitor előtt álló kezelő, távolról vezérelve a SIRIUS 3QC1 nagy teherbírású egyenáramú kontaktort.

Biztonságos távolságból vezérelje az egyenáramú kontaktort

Integrálja a SIRIUS 3QC1 nagy teherbírású kontaktort energia- vagy automatizálási architektúrájába: A távirányító kényelmes és biztonságos üzemeltetést tesz lehetővé közvetlen helyszíni beavatkozás nélkül.

A beépített SIRIUS 3QC1 nagy teherbírású egyenáramú kontaktort tartalmazó nyitott vezérlőszekrény előtt álló szerviztechnikus

Előnyök a galvanikus szigetelésből

Biztosítsa a biztonságos elektromos elszigetelést az egyenáramú alkalmazásokban: A nagy teherbírású kontaktor mechanikus érintkezőnyílása megbízhatóan megszakítja az áramkört, biztosítva biztonságot a karbantartás során.

Három szimbólum, amely a félvezetőket, az egyenáramot és a megbízhatóságot jelöli a SIRIUS 3QC1 nagy teherbírású egyenáramú kontaktorhoz.

Válasszon megbízható félvezető technológiát

Nagy egyenáramú feszültségek és áramok kivételes megbízhatósággal kapcsolása: Az egyenáramú kontaktor félvezető technológiája átveszi a kapcsolási folyamatot. Ez lehetővé teszi az ívmentes kapcsolást és csökkenti az érintkezési kopást.

Select...
Siemens Siestorage akkumulátor tároló rendszerek a WUN Bioenergie számára

Kétirányú DC kontaktor akkumulátortároló rendszerekhez

Az akkumulátortároló rendszerek segítenek stabilizálni a hálózatokat, rugalmasabban integrálják a megújuló energiákat, és áthidalják az elégtelen termelési időszakokat. A SIRIUS 3QC1 nagy teherbírású egyenáramú kontaktor megbízható, ív- és kopásmentes kétirányú kapcsolást tesz lehetővé a helyhez kötött akkumulátortároló és tápegység esetén — akár 1500 V DC és 600 A sebességgel a nagyobb rugalmasság, rendelkezésre állás és megbízható hálózati működés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket