Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Kisfeszültségű kapcsolás és védelem

Félvezető technológia

A teljesen elektronikus és rendkívül gyors kapcsolással mindig a csúcs előtt: A félvezető technológia, a mikrovezérlő és az intelligens algoritmusok innovatív kombinációja optimális szelektív védelmet, fokozott működési megbízhatóságot, valamint nagyobb üzemi és rendszerek rendelkezésre állását teszi lehetővé.

Rendkívül gyors kapcsolás az áramcsúcsok bekövetkezése előtt

Legyen szó rövidzárlatról vagy nagy bemeneti áramról: új, teljesen elektronikus kapcsolóink kevesebb, mint egy mikromásodperc alatt megbízhatóan reagálnak. A félvezető alkatrészek, érzékelők, mikrovezérlők és intelligens algoritmusok innovatív kombinációjával új perspektívákat nyitnak meg az alacsony feszültségű kapcsolás és védelem terén:

  • Rendkívül gyors reakció az áramcsúcsokra: akár 1000-szer gyorsabb, mint a hagyományos elektromechanikus védőeszközök
  • Akár 99,5% -os rövidzárlati energia csökkentése
  • A kapacitív terhelések és a nagy hatékonyságú motorok által okozott nagy beáramlási áramok hatékony kezelése.
  • A berendezések jobb védelme a kopás és a sérülés ellen
  • Fokozott rendszerrendelkezésre állás, fokozott működési megbízhatóság
A félvezető technológián alapuló, teljesen elektronikus kapcsolási és védelmi megoldások növelik az üzemek és rendszerek elérhetőségét, valamint az üzemi megbízhatóságot.

Növelje az elérhetőséget

Csökkentse a leállási időt, azonnal indítsa újra a hibaelhárítás után, búcsút mondjon a nagy beáramlás miatt a hamis kikapcsolástól a teljesen elektronikus kapcsolási és védelmi megoldásokkal, amelyek növelik a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.

A félvezető technológián alapuló, teljesen elektronikus kapcsolási és védelmi megoldások egyszerűsítik az elektromos rendszerek tervezését és méretezését, és biztosítják a tervezési biztonságot.

Egyszerűsítse a tervezést

Csökkentse a rövidzárlat- és szelektivitási tervezési erőfeszítéseket a teljesen elektronikus kapcsolási és védelmi megoldásokkal, amelyek biztosítják a tervezés biztonságát, miközben megkönnyítik a tervezést és a méretezést.

A félvezető technológián alapuló, teljesen elektronikus kapcsolási és védelmi megoldások hozzájárulnak az elektromos rendszerek költségei és anyagmegtakarításához.

Takarítson meg költségeket és anyagokat

Csökkentse a berendezések rövidzárlati károsodását, a készletkövetelményeket és a szervizbeavatkozások számát a teljesen elektronikus kapcsolási és védelmi megoldásokkal, amelyek hosszabb élettartamot biztosítanak a kopásmentes kapcsolásnak köszönhetően.

Új perspektívák a kapcsolási és védelmi technológiában

A félvezető alkatrészek, mikrovezérlők és intelligens algoritmusok rendkívül gyors váltása csökkenti a rövidzárlattal kapcsolatos leállásokat, és költség- és anyagmegtakarítást tesz lehetővé.

Rövidzárlat miatti leállások csökkentése

A rövidzárlat fokozott kopáshoz vagy akár a berendezések károsodásához vezet, megnövekedett tervezési erőfeszítéseket és a rendszer méretezését igényli a nagy rövidzárlati energiák esetén, valamint a pótalkatrészek készletét.

Az ultragyors kapcsolás jobb védelmet, optimalizált működést és nagyobb rendelkezésre állást biztosít. Csökkenti a rövidzárlattal kapcsolatos leállásokat, így meghosszabbítja a berendezések élettartamát, miközben egyszerűsíti a rövidzárlat- és szelektivitási tervezést, valamint csökkenti a költségeket és az anyagigényeket egyaránt.

Hatékonyabban kezelje a beáramlási áramokat

A hagyományos kapcsolási és védelmi technológiával a magas beáramlási áramok gyakran hamis ütéseket és fokozott kopást okoznak. A védőeszközök és az elektromos berendezések megelőző túlméretezése rövidzárlat esetén nagyobb energiát eredményez.

Az ultragyors kapcsolás csökkenti a hamis ütközéseket és kopást, valamint növeli a berendezések és a rendszerek elérhetőségét, valamint az alkatrészek élettartamát. Ez segít csökkenteni a költségeket, az anyagokat és a tervezési erőfeszítéseket.

A félvezető komponenseken, mikrovezérlőkön és intelligens algoritmusokon alapuló védelmi és kapcsolóeszközök rendkívül gyors kapcsolási algoritmusukkal hatékonyan kezelik a beáramcsúcsokat.
Félvezető megszakítónk paradigmaváltást jelenthet, hasonlóan az elektromechanikus telefonról a mai okostelefonra való átálláshoz.
Marvin Tannhäuser, A Power Electronics fő kulcsszakértője, Siemens Smart Infrastructure, Nürnberg, Németország

Technológiai előny az Ön alkalmazásai számára

A zavaró ötlettől a piacra kész megoldásig: Ami néhány évvel ezelőtt egy kivételesen találékony elmékből álló csapat merész víziójaként kezdődött, ma már kereskedelmi forgalomban elérhető és készen áll a valós alkalmazásokra.

Mind a SENTRON ECPD, mind a SIMATIC ET 200SP E-starter félvezető alkatrészeket, mikrovezérlőket és intelligens algoritmusokat kombinálva kell lehetővé tenni a teljesen elektronikus, ultragyors kapcsolást, és teljesen új lehetőségeket nyit meg az alacsony feszültségű kapcsolás és védelem terén.

Fedezze fel kapcsolódó anyagainkat

Kezdje el utazását