Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért egy SIRIUS 3RF5 DC szilárdtest relé?

Az egyenáramú hálózatok egyre fontosabbá válnak számos alkalmazási területen. Ezek lehetővé teszik a hatékonyabb energiaelosztást azáltal, hogy kiküszöbölik a többszörös AC/DC átalakítás szükségességét és csökkentik az energiaveszteséget. Ugyanakkor megkönnyítik a megújuló energiaforrások, az akkumulátortároló rendszerek és a modern egyenáramú terhelések integrálását. Ez nagyobb követelményeket támaszt a kapcsolóeszközökre is, amelyeknek megbízhatóan kell kezelniük a magas kapcsolási frekvenciákat, miközben hatékonyak és tartósak maradnak.

Az innovatív SIRIUS 3RF5 DC szilárdtest-relé eszközöket kifejezetten olyan egyenáramú alkalmazásokhoz fejlesztették ki, amelyek óránként több mint 1000 kapcsolási műveletet igényelnek. Kaphatók egyenáramú szilárdtest reléként hűtőbordára történő felszereléshez vagy szilárdtest-egyenáramú kontaktorként integrált hűtőbordával. A nagyon alacsony energiaveszteségnek köszönhetően kevesebb hő keletkezik, ami csökkenti a hűtési igényeket és meghosszabbítja az élettartamot. Ez segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket és növeli a rendszer rendelkezésre állását.

Főbb előnyök

Használja ki a nagy megbízhatóságot és a hosszú élettartamot

Használja ki a hosszú távú megbízhatóságot és a kiemelkedő tartósságot óránként több mint 1000 kapcsolási művelet esetén a robusztus félvezető alapú egyenáramú kapcsolási technológiának köszönhetően, mechanikus kopás nélküli alkatrészek nélkül.

Értékes helyet takaríthat meg a kezelőpanelen

Alakítsa meg a kompaktabb vezérlőszekrény kialakítását, nagyobb csomagolási sűrűséggel és kisebb hűtőborítókkal — köszönhetően a minimális energiaveszteségnek és hőtermelésnek, valamint a mindössze 22,5 mm-es helytakarékos szélességnek köszönhetően.

Egyszerűsítse a tervezési folyamatot

Csökkentse a tervezés, beszerzés és készletkezelés bonyolultságát — köszönhetően az egyszerűsített portfóliónak, amely két változattal rendelkezik: a meglévő hűtőbordákhoz tartozó egyenáramú szilárdtest-relé és a használatra kész szilárdtest-egyenáramú kontaktor.

Kiemelt funkciók

Két nő egy irodában és laborban. A keresztezett hangszóró jelzi a SIRIUS 3RF5 szilárdtest-kapcsolóeszközök csendes működését

Távolítsa el a zajt érzékeny környezetben

Csendes kapcsolás használata: Teljesen elektronikus szilárdtest technológiájának köszönhetően a SIRIUS 3RF5 DC szilárdtest-relé ideális zajérzékeny környezetben, például liftekben, irodákban, kórházakban, laboratóriumokban stb.

Hőmérővel, mérleggel és gyári táblagéppel illusztrálja a hőmérséklet-szabályozást a SIRIUS 3RF5 szilárdtest kapcsolóeszközökkel.

Pontos hőmérsékletszabályozás engedélyezése

Lehetővé teszi a pontos hőmérséklet-szabályozást, például elektromos fűtési alkalmazásokban. Minél finomabbnak kell lennie a vezérlésnek, annál magasabb a kapcsolási frekvencia — ideális a SIRIUS 3RF5 DC szilárdtest-relé nagy kapcsolási állóképességéhez.

Az egyenáram és a fordulatszámmérő ikon jelzi a SIRIUS 3RF5 félvezető kapcsolóeszközök nagy teljesítményét.

Válasszon nagy teljesítményű DC kapcsolási technológiát

Használja ki a nagy teljesítményű kapcsolási megoldást egyenáramú alkalmazásokhoz: A SIRIUS 3RF5 DC szilárdtest-relék és kontaktorok nagyon magas vezetéki feszültségen történő használatra készültek, miközben félvezető technológiájuknak köszönhetően minimálisra csökkentik az energiaveszteséget.

Select...
Autógyártás

Nagyobb rendelkezésre állás a ragasztórendszerek számára az autóiparban

Az automatizált járműszerelő ragasztórendszerekben a fűtőköröknek megbízhatóan kell tartaniuk a melegen olvadt ragasztót a kívánt hőmérsékleten — a dobszivattyúnál kb. 30 °C-tól a robotapplikátorfejnél 85 °C-ig. A SIRIUS 3RF5 DC szilárdtest-relé és a szilárdtest-egyenáramú kontaktor egyenáramú hálózatokra való áttéréskor lehetővé teszi a fűtési rendszer pontos, alacsony kopásgátló szabályozását. Ez növeli a rendszer rendelkezésre állását, csökkenti a leállások kockázatát, és javítja az energiahatékonyságot az alacsony energiaveszteségnek köszönhetően.

Gyakran ismételt kérdések