Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Élményközpont képe
VÉDELMI RELÉK

SIPROTEC: Többfunkciós védelmi relék

Tapasztalja meg a referenciaértéket a hálózatvédelem, az automatizálás és a megfigyelés területén! A kiterjedt terepi tapasztalatokra épülő SIPROTEC 5 átfogó funkciókat és eszköztípusokat kínál modern villamos energiarendszerekhez. Moduláris kialakítása és nagy teljesítményű DIGSI 5 mérnöki eszköze személyre szabott megoldásokat kínál.

SIPROTEC konfigurátor

Ez az eszköz gyors útmutatást nyújt az Ön igényeinek megfelelő SIPROTEC 5 védelmi relé megtalálásához.

Poszter/védelmi relék csoportja SIPROTEC 5 és Reyrolle 5 színátmenetes háttérrel

Védőeszköz alkalmazásonként

Keresse meg védőeszközét a kívánt alkalmazás kiválasztásával.

Megkapja az összes megfelelő termék listáját!

VÉDELEM ÉS ELLENŐRZÉS

Nagy teljesítményű védelem

Jövőbiztos tápegysége védelmi relékkel és digitális alállomások vezérlésével.

A SIPROTEC a következőket tartalmazza:

  • Védelmi mérnöki eszközök: Segítsen munkafolyamatában, a tervezéstől a rendszerek üzemeltetéséig.
  • Teljes ellenőrzés: A DIGSI 5 szoftverrel teljes mértékben ellenőrizheti a tervezést, és fedje le az eszköz konfigurálását és beállítását.
  • Kompakt opciók: Tökéletesen alkalmas elosztórendszerek védelmére, átfogó funkciókkal, meglepően kompakt házban.
  • Power quality mérése: Figyelje az átviteli és elosztóvezetékeit egy utazó hullámrögzítővel.
  • Univerzális védelmi relé: Védje adagolóit, vezetékeit és motorjait a közüzemi és ipari ágazatban középfeszültségű villamosenergia-hálózatban.
3 SIPROTEC devices together as group: SIRPROTEC 7SS85, SIPROTEC 5 Compact, SIPROTEC 6MU85 with expansion module
A Siprotec grafikája, amely a digitális alállomás védelmére szolgál.

Válassza a SIPROTEC V:

Virtualizált védelem és vezérlés digitális alállomásokhoz.

Forradalmasítsa az elektromos hálózatát a SIPROTEC V segítségével!

Termékek felfedezése

Számos védelmi mérnöki eszköztől kezdve a konfigurációs szoftverekig, az áramminőség-mérési megoldásokig, valamint a védelmi relékig és vezérlékig, ennek oka van annak, hogy a SIPROTEC család világszerte a felhasználók körében elismert.

Select...

Univerzális és kompakt védelmi relék

Webináriumok

Szakértői betekintést nyerhet a digitális átalakításról, az automatizálásról és Tanuljon szakembereinktől, javítsa képességeit és ösztönözze az innovációt. Csatlakozzon hozzánk élőben vagy igény szerint.

webinar-siprotec-gi1200931713-promo-640x480

Gyakran ismételt kérdések

Kínál-e a Siemens univerzális védelmi reléket?

A Siemens univerzális védelmi relék portfóliója olyan termékeket tartalmaz, mint a SIPROTEC 7SX800 és 7SX85, amelyek rugalmasságot és költségmegtakarítást biztosítanak.

Készülékeink alkalmazások széles skáláját fedik le, és olyan funkciókat kínálnak, mint a vékony kialakítás, a beágyazott kiberbiztonság és az IoT kapcsolat. Olvassa el a gyakran feltett kérdéseket az univerzális védelmi reléinkről további információkért.

Fedezze fel a lehetőségeket