Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a SIPROTEC Process busz?

A hagyományos alállomások kiterjedt rézvezetékekre és analóg csatlakozásokra támaszkodnak, ami magas telepítési költségekhez, korlátozott rugalmassághoz és megnövekedett hibakockázathoz vezet. A hálózati igények növekedésével és a digitalizáció felgyorsulásával a közművek kihívásokkal néznek szembe a régi rendszerek modern követelményekhez való alkalmazkodásában. Digitális folyamatbusz nélkül az alállomások skálázhatósággal, karbantartással és fejlett védelmi rendszerek integrálásával küzdenek. A SIPROTEC 5 folyamatbusz kielégíti ezeket az igényeket azáltal, hogy digitalizálja az összes analóg és digitális értéket, amely lehetővé teszi a rugalmas, méretezhető és jövőbiztos alállomások automatizálását. Ez a megoldás csökkenti a kábelezést, növeli a megbízhatóságot, és támogatja az új technológiák zökkenőmentes integrációját, biztosítva a hálózat hatékony és biztonságos működését.

Főbb előnyök

Költségmegtakarítás

Kevesebb rézkábelezés, gyorsabb telepítés és üzembe helyezés

Optimalizált kialakítás

Kisebb CT kialakítás a rövidebb távolságok és így kisebb terhek miatt kevesebb CT-magra van szükség

Egyszerűsített mérnöki

Tipikus alapú tervezés újrafelhasználható SV, GOOSE, MMS konfigurációval

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Jellemzők és funkciók