Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Simcenter

Szimulációs modellezés és vizualizáció

Egyszerűsítse a szimulációs modell előfeldolgozását gyors és robusztus eredménymegjelenítéssel, jelentéstétel és grafikonkészítéssel. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat, amelyek segítenek percek alatt átmenni a CAD-modellről a szimulációs eredményekig, páratlan nyitottsággal a harmadik féltől származó CAE megoldások iránt.

Egy mérnök, aki íróasztalnál dolgozik kettős monitorokkal, amelyek a mechanikai alkatrészek 3D szimulációit és a folyadékdinamikát mutatják laptopon és képernyőkön.

Újdonságok a Simcenter 2026. június

Most kezdődik a Simcenter új korszaka! A korábbi Altair termékek először csatlakoznak a Simcenter családhoz.

Simcenter szimulációs modellezéshez és vizualizációhoz

A komplex, időigényes CAE modell előkészítése és a túlnyomó szimulációs adatok lassíthatják a munkafolyamatokat, hibákat okozhatnak és megnehezíthetik a tervezési teljesítmény érthetőségét. A Simcenter felgyorsítja a modellbeállítást, és a komplex szimulációs adatokat világos, megvalósítható betekintéssé alakítja. A hatékony vizualizációval, elemzéssel és a harmadik féltől származó CAE eszközökkel szembeni zökkenőmentes nyitottsággal gyorsabb iterációkat, magabiztos döntéseket és nagyobb mérnöki termelékenységet tesz lehetővé.

A számítógép képernyőjén egy mérnök egy gépjármű-karosszéria nagy véges elemes modelljét készíti el.
Szimulációs modellezés és vizualizáció

Képességek

Select...

Geometria tisztítása és absztrakciója

A komplex CAD geometria lassúvá, frusztrálóvá és hibákra hajlamossá teheti a szimuláció előkészítését. A bonyolult részletek, apró funkciók és hiányosságok megnehezítik az összekapcsolást, növelik a szimulációs időt és szűk keresztmetszeteket hoznak létre a munkafolyamat. A Simcenter intuitív geometriai defektálási és absztrakciós eszközei gyorsan leegyszerűsítik a CAD-modelleket, optimalizálják azokat a pontos, hatékony hálózáshoz, értékes időt takarítanak meg és felgyorsítják a szimulációvezérelt tervezést.

Az autó karosszériaszerkezetének végelemű modellje, amely részletes geometriát és szerkezeti elemzéshez és szimulációhoz használt hálót mutatja.
Mechanikai alkatrész végelemű hálója szerkezeti elemekhez.

Hálózat

Kiváló minőségű véges elemes háló létrehozása fáradságos, időigényes és hibákra hajlamos lehet. A komplex geometriák, a különböző elemméretek és a háló integritási követelményei lassíthatják az elemzést és veszélyeztethetik a pontosságot A Simcenter egyszerűsíti a hálókészítést azáltal, hogy olyan eszközöket biztosít, amelyek automatizálják és egyszerűsítik a háló létrehozását, optimális hálókat hoznak létre bonyolult kialakításokhoz, miközben csökkentik a kézi erőfeszítést, gyorsítják a pontos eredményeket és növelik a mérnöki termelékenységet.

Terhelések és határfeltételek

A terhelések és a határfeltételek pontos meghatározása kritikus fontosságú, de az erők, nyomások és kényszerek kézi alkalmazása összetett geometriákban és több terhelési esetben unalmas és időigényes lehet. A kis következetlenségek aláássák a szimulációs eredményeket, költséges átdolgozást válthatnak ki és késleltethetik a projekteket A Simcenter egyszerűsíti a beállítást intuitív eszközökkel, amelyek felgyorsítják a pontos, következetes alkalmazást és megbízhatóbb eredményeket nyújtanak.

Hőkapcsolási szimuláció a Simcenter 3D-ben, amely egy hőinterfész anyagának részletes nézetét mutatja.
FEA kontúrdiagram, amely egy összetett komponens feszültségének vagy elmozdulásának eloszlását mutatja.

Laminált kompozit modellezés

Egyre fontosabbá válik a kompozit anyagokkal történő könnyebb, erősebb termékek tervezése — de a fizikai kompozit prototípusok költségesek, így a szimuláció kritikus fontosságú a hatékony fejlesztés szempontjából. A Simcenter felgyorsítja a laminált kompozit elemzéseket fejlett anyagmodellekkel és elemtípusokkal, a kompozit kialakításhoz való zökkenőmentes csatlakozással, a pontos megoldásokkal és az átfogó utófeldolgozással, segítve a mérnököket a tervezések gyorsabb optimalizálásában és a fejlesztési költségek

Ismerje meg a szimulációs modellező és vizualizációs

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter

Egy repülőgép-hordozó és egy vadászgép egy élénk narancssárga és rózsaszínű naplemente ellen van ellátva az óceán felett, a sugárhajtó felett és balra repül.

Northrop Grumman

A Northrop Grumman automatizálta a FEA utófeldolgozást a Simcenter Compose segítségével, egyszerűsítve a feszültségszámításokat, csökkentve a hibákat és méretezve a munkafolyamatokat a különböző modelleknél.

Olvassa el az esettanulmányt

További források megtekintése

Brosúrák

Brosúra | A nehéz berendezések szerkezeti integritásának értékelési munkafolyamatainak javítása

E-könyvek

E-könyv | Simcenter 3D megoldási útmutató

Webináriumok

Webinárium | A CAE forradalmasítása háló nélküli szimulációval

Gyakran ismételt kérdések