Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Simcenter Hypermesh NVH?

A Simcenter Hypermesh NVH lehetővé teszi a szakértők és a számítógépes mérnöki mérnökök számára, hogy a tervezés korai szakaszában gyorsan azonosítsák és kiküszöböljék a termékek nyikorgását és csörgését.
A felhasználók könnyen elemezhetik a kockázatokat, azonosíthatják a kiváltó okokat, megtalálhatják a megoldást numerikus optimalizálás révén, és feltárhatják az éghajlati és a gyártási változékonyságok által okozott hatásokat.

Az elektromos jármű alvázának felülnézete, bonyolult belső alkatrészeinek bemutatásával. A kép kiemeli az akkumulátorcsomagot, a motort és a különféle vezetékes rendszereket, amelyek mind szépen elrendezve vannak a jármű keretében.

Az észlelt minőség javítása

Kiváló minőségű felhasználói élményt teremt azáltal, hogy kiküszöböli a nyikorgással, csörgéssel és zümmögéssel kapcsolatos nemkívánatos zajokat.

A gyártási költségek csökkentése

Ez az egyszerűsített megoldás a tervezési folyamat korai szakaszában azonosítja a kockázatokat, hogy csökkentse a felesleges prototípuskészítéssel és a későbbi gyártás során gyors javításokkal kapcsolatos költségeket.

Optimalizált megoldások létrehozása

A szerkezeti optimalizálással kombinálva kiküszöbölheti a nyikorogás és csörgés kockázatát anélkül, hogy felesleges súlyt és költségeket növelne, miközben figyelembe veszi

Kiemelt funkciók

Vezetett, automatizált munkafolyamat

Az intuitív, folyamatvezérelt felhasználói élmény automatizálja az ismétlődő feldolgozás előtti és utófeldolgozási feladatokat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan azonosítsák a nyikorgás és a zörgés kockázatait, gyorsabban és jobb tervezési döntéseket hozzanak.

Az ember keze látható az autó belsejében, az egyik a kormánykeréken, a másik pedig kölcsönhatásba lép az információs és szórakoztató rendszer érintőképernyőjével és gombjával.

Előzetes nyikorogás és csörgés kockázatának eredményei

A nyikorgás és csörgés kockázati zónáit azonnal azonosítják, megjelölik és láthatják a felhasználó számára. Nem kell mélyen belemerülni az utófeldolgozásba.

Egy intelligens hangszóró, szürke szövettel borított talppal és sötétszürke felsővel négy gombbal, egy zöld növény melletti fa felületen ül.

Ziegler anyagadatbázis

A Ziegler PEM adatbázissal való zökkenőmentes integrációnkkal előre jelezheti a különböző anyagok csapcsúszási jelenségeit.

Autóbelső tér kormánykerékkel, műszerfalral, digitális kijelzővel és zöld/piros pontokkal, körvonalakat vázoló zöld/piros

A kiváltó ok és a diagnózis

Könnyen azonosítsa a problémák kiváltó okát, és végezzen érzékenységi elemzés segítségével, miféle vizsgálatokat végezzen a modell újbóli futtatása nélkül.

hypermesh nyikorgás és csörgés kiváltó oka és diagnózis promóció 640x480

Változatlanság tanulmánya

Értékelje a nyikorgás és csörgés kockázatát, figyelembe véve a gyártási eltéréseket, például a vastagság, a csatlakozási merevség és a termék öregedési körülményeinek eltérését.

Egy fiatal nő csukódott szemmel, biztonsági övet és világos színű kardigánt visel, egy autó hátsó ülésén nyugszik.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter Hypermesh NVH-t

Select...

Simcenter Hypermesh NVH a jótállás megelőzésében

Idővel a folyamatos rezgés elhasználhatja az alkatrészeket és meghibásodást okozhat. A Simcenter Hypermesh NVH segítségével nyomon követheti, hol és milyen gyakran kölcsönhatásba lépnek az összetevők, és értékelheti a lehetséges javításokat. A festékkopás egy másik költséges jótállási kérdés, amelyet két alrendszer vagy alkatrész váratlan kopása okoz. A Simcenter Hypermesh NVH előzetes választ ad arra vonatkozóan, hogy hol van nagyobb a festék kopásának kockázata.

Közeli kép egy fehér kesztyűt viselő személyről, aki CPU chipet tart a laptop alaplapja felett, csavarhúzóval egy RAM modulon nyugszik.