Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy mérnök, aki íróasztalnál dolgozik kettős monitorokkal, amelyek a mechanikai alkatrészek 3D szimulációit és a folyadékdinamikát mutatják laptopon és képernyőkön.

Újdonságok a Simcenter 2026. június

Most kezdődik a Simcenter új korszaka! A korábbi Altair termékek először csatlakoznak a Simcenter családhoz.

Miért a Simcenter Optistruct?

A Simcenter Optistruct egy multifizikai és multidiszciplináris szimulációs és optimalizálási munkaló, amely implicit és kifejezett elemzésre kiterjed. Az „Egy modell, egy megoldó” megközelítése javítja a munkafolyamat hatékonyságát, biztosítja az elemzési mérnököknek minden szükséges értéket, és csökkenti az eredményekhez szükséges időt anélkül, hogy veszélyeztetné a pontosságot. Az igazi tervezési innováció a teljes rendszer egyetlen integrált eszközben történő értékeléséből, finomításából és optimalizálásából származik. A Simcenter Optistruct lehetővé teszi ezt.

simcenter optistruct áttekintés kifejezett elemzés összeomlása mhero 1280x720

Multifizikai szimulációk egy modellből és egy megoldásból

A Simcenter Optistruct segítségével értékelje a többszörös fizikát (tartósság, hőátadás, akusztika, fáradtság stb.). Használjon egy modellt a szerkezeti és multifizikai elemzés integrálásához a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és a piacra jutás felgyorsításához.

Nyitott architektúra és harmadik féltől származó támogatás

A Simcenter Optistruct lehetővé teszi, hogy a kívánt eszközökkel dolgozzon, miközben fenntartja az One Model, One Solver módszertanát. Nyitott architektúrája lehetővé teszi harmadik féltől származó kód megvalósítását és a szoftver testreszabását az Ön igényeinek megfelelően.

Vezető optimalizálás

A Simcenter Optistruct meghatározza az optimalizálás szabványát a könnyű súlyú, szerkezeti, többmodellű, nem paraméteres alakú és több anyag topológiában. Javíthatja kialakításait az erősség, a súly és a gyárthatóság érdekében.

Kiemelt funkciók

Szerkezeti optimalizálás

Használjon lineáris és nemlineáris megoldásokat a merevség, szilárdság, dinamika, rezgések, akusztika, fáradtság, hőátadás, folyadékszerkezet kölcsönhatások, elektromos potenciál, elektrosztatikus erők és egyebek tervek értékeléséhez, optimalizálásához és validálásához.

Az OptiStruct szoftver képernyőképe, amely egy autó alvázának részletes véges elemelem-elemzési (FEA) modelljét mutatja be, különböző alkatrészekkel, amelyek színgradienssel vannak kiemelve.

Anyagelemzés

Értékelje a kompozitok, rácsok és nemlineáris anyagok (például viszkoelasztikus, elasztoplasztikus és hiperelastikus anyagok) fejlett anyagok tulajdonságait a Simcenter® Material Data Center™ rendszerrel való zökkenőmentes integrációval, vagy tanulmányozza a felhasználó által definiált anyagokat.

Könnyű, szerves alakú alkatrész 3D digitális modellje, amely szemlélteti a szerkezeti optimalizálási folyamat eredményeit.

Nemlineáris elemzés, beleértve az NVH-t

Értékelje a csavarokat és tömítéseket, valamint az elaszto-műanyag/hiperelastikus/viszkoelasztikus/viszkóplasztikus anyagokat. Végezzen nagy deformációs elemzést az átfogó nemlineáris modern, hatékony érintkezési algoritmusokkal; rezgéssel, frekvenciaváltással, akusztikával és NVH-val egy automatizált többszintű alstrukturáló saját érték-megoldással (AMSES); vagy a gyors frekvenciaválaszú (FASTFR) megoldással a dinamikus viselkedés felmérésére.

Komplex, optimalizált 3D-s digitális modell, valószínűleg a Simcenter OptiStruct-tól, amely topológiára optimalizált szerkezetet mutat, nagy szilárdság-súly arányú.

Rendkívül nemlineáris, kifejezett elemzési képességek

Értékelje a rendkívül nemlineáris problémákat, például leesési teszteket, ütközési teszteket, ütéseket, dudorokat, eróziót, sérüléseket, rugalmas hozamokon túli anyagokat és egyebeket.

3D digitális szimuláció, amely nyomás alatt deformálódott anyagblokkját mutatja, színgradienssel, amely jelzi a feszültséget vagy a feszültség eloszlását.

Valós multifizika

Használjon termomechanikai szimulációt és oldókapcsolást komplex jelenségekhez, beleértve a folyadékszerkezet, az elektromágneses szerkezet kölcsönhatásokat, a gyártási szimulációval való összekapcsolást és egyebeket.

A Simcenter OptiStruct képernyőképe, amely nemlineáris anyagelemzést ábrázol, amely egy rácsos blokkot mutatja be, amely jelentős deformációban és feszültségmegjelenítésen megy keresztül.

Fedezze fel, hogyan használják mások a Simcenter Optistruct

simcenter optikai esettanulmány 86913 funkcióként 640x360

Az acélszükségletek 10 százalékkal csökkentése a Los Angeles-i új belvárosi bíróság szerkezeti rendszerének tervezése közben

A Skidmore, Owings & Merrill a Simcenter Optistruct segítségével innovatív tervezés révén elérheti a fenntarthatósági célokat, amely több mint 35 díjat nyert és csökkentett költségeket nyert.

Select...

Simcenter Optistruct rezgés és akusztika területén

A Simcenter Optistruct gyors frekvenciaválaszú (FASTFR) megoldása és az automatizált többszintű alstrukturáló sajátérték-megoldó (AMSES) gyors frekvenciaválaszú modális megoldást és gyors sajátérték-megoldást kínál, amely több ezer üzemmódot határoz meg a több millió szabadsággal rendelkező modellekben.

Nyitott ajtó infrastruktúra

Gyakran ismételt kérdések