Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy mérnök, aki íróasztalnál dolgozik kettős monitorokkal, amelyek a mechanikai alkatrészek 3D szimulációit és a folyadékdinamikát mutatják laptopon és képernyőkön.

Újdonságok a Simcenter 2026. június

Most kezdődik a Simcenter új korszaka! A korábbi Altair termékek először csatlakoznak a Simcenter családhoz.

Miért a Simcenter Inspire?

A Simcenter Inspire egy hatékony CAE eszköz, amelyet kifejezetten tervezők számára készítettek, és a szimulációt és a számítási fizikát CAD-szerű környezetbe hozza.

A geometriai modellezés, a generatív tervezés és a gyártási szimuláció zökkenőmentes integrálásával az Inspire gyors koncepciófeltárást, teljesítményérvényesítést és gyárthatósági értékelést kínál a tervezési folyamat elején, áthidalva az ötletek és a gyártás közötti szakadékot.

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

Fejlett hibrid modellezés

A Simcenter Inspire segítségével a felhasználók zökkenőmentesen kombinálják a bReP, a PolynUrbs szerves modellezését, az oldalakat és az implicit geometriát. Az intelligens vázlatkészítő eszközök, az egyedi építési történet felgyorsítja a tervezési ciklusokat és biztosítja a következetességet

Gyors számítási fizika

A Simcenter Inspire intuitív környezetbe hozza a szimulációt a szerkezeti, a mozgás és a folyadékteljesítmény feltárásához. A beágyazott megoldások kiküszöbölik vagy automatizálják a hálósítást, ésszerűsítik az elemzést anélkül, hogy feláldozzák

Generatív tervezés és gyárthatóság

Az optimalizálási eszközök átfogó csomagjával a Simcenter Inspire nagy teljesítményű, gyártható tervek létrehozását segíti elő. Lehetővé teszi a hatékony anyagfelhasználást, a szerkezeti finomítást és a könnyű súlyt.

Kiemelt eszközök

Select...

Simcenter Inspire Cast

Fejlett hibrid modellezés

A terméktervezőktől az öntödei mérnökökig a Simcenter Inspire Cast egy komplett, robusztus és könnyen használható fémöntés-szimulációs szoftver kezdőknek és szakértőknek egyaránt. Az alkatrésztervezési ciklus elején alkalmazva csökkenti a tervezés és a gyártás közötti költséges, időigényes iterációkat. Az Inspire Cast az öntési folyamatok és feltételek széles skáláját támogatja, segítve a felhasználókat intelligensebb döntések meghozatalában a termék minőségének és jövedelmezőségének javítása érdekében. Geometriai és részközpontú megközelítése megkönnyíti a problémák korai megoldását, az elemzés futtatását, az optimalizálást, a hitelesítést és az átfogó környezetet.

A Simcenter Inspire Cast egyedülállóan ötvözi az öntésszimulációt a gyakorlati mesterséges intelligenciával (AI), ötvözve az adatvezérelt gépi tanulást a fizikai alapú szimulációval — nincs szükség mély szakértelemre a véges elemekkel kapcsolatos módszerekkel vagy mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A múltbeli szimulációk tanulásával felgyorsítja a tervezési ciklusokat, optimalizálja a teljesítményt és demokratizálja a casting tervezést, ezzel versenyelőnyt biztosítva a felhasználók számára.

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720