Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy mérnök, aki íróasztalnál dolgozik kettős monitorokkal, amelyek a mechanikai alkatrészek 3D szimulációit és a folyadékdinamikát mutatják laptopon és képernyőkön.

Újdonságok a Simcenter 2026. június

Most kezdődik a Simcenter új korszaka! A korábbi Altair termékek először csatlakoznak a Simcenter családhoz.

Miért Simcenter Simsolid?

A Simcenter Simsolid egy játékmegváltoztató szimulációs és szerkezetelemző eszköz tervezők és mérnökök számára. A geometria előkészítésének és hálásának kiküszöbölésével a szerkezeti teljesítmény perceken belül ellenőrizhető a teljes funkcionalitású CAD-szerelvényeken, így időt takaríthat meg és csökkenti a hibákat. A Simcenter Simsolid lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minőségi termékeket gyorsabban hozzanak piacra, és előrébb maradjanak a versenytársak előtt.

A számítógép kijelzőjén egy 3D-s mérnöki modellt jelenít meg a beállítások vagy az adatpanel mellett.

Távolítsa el az előkészítő munkát, és koncentráljon az elemzésre

Egyszerűsítse munkafolyamatát azáltal, hogy kiküszöböli a geometria egyszerűsítését és a hálósítást. A Simcenter Simsolid kiküszöböli a hagyományos szerkezeti elemzés két legigényesebb és hibára hajlamos lépését.

Könnyedén elemezze a nagy, összetett szerelvényeket

A sebesség és a méretezhetőség érdekében tervezett Simcenter Simsolid kivételes hatékonysággal kezeli az összetett alkatrészeket és nagy szerelvényeket, beleértve azokat is, amelyek durva érintkezési felülettel, résekkel vagy átfedő geometriával rendelkeznek.

Eredmények elérése percek és másodpercek alatt

A Simcenter Simsolid másodpercek és percek alatt pontos eredményeket biztosít normál számítógépen. Gyorsan hasonlítsa össze a több tervezési forgatókönyvet. Javítsa a sebességet, a pontosságot és a használhatóságot a szimulációvezérelt tervezéshez az iparágak széles körében.

Kiemelt funkciók

Az elemzési típusok teljes skálája

A Simcenter Simsolid lineáris és nemlineáris statikát, hőelemzést, modális elemzést, fáradtsági elemzést és stresszlinearizációt kínál. Támogatja a dinamikus elemzési szimulációkat is, beleértve az idő, a frekvencia, a global-lokális, a dudorlás, a kompozitok, a nyikorgás és csörgés, a termikus stressz és a véletlenszerű reakciót, lehetővé téve a gyors és átfogó szerkezeti értékelést.

A számítógép képernyőjén egy szoftver interfész kék 3D polcszerű szerkezetet jelenít meg, melyet „Design study 1 | Model 1” felirattal rendelkezik.

Kapcsolatok és anyagok kiterjedt könyvtára

Támogatja a rögzített, csúszó és elválasztó érintkezőket súrlódással, csavarokkal, virtuális csatlakozókkal, hegesztésekkel, szegecsekkel, ragasztókkal, illesztésekkel és perselyekkel együtt. A Simcenter Simsolid számos anyagtípust is kezel, beleértve az izotrop, ortotróp, elaszto-műanyag, merev anyagokat, gáz- és folyékony testeket.

A CAD-szerű szoftver kék kör alakú alkatrészeket jelenít meg rózsaszín téglalap alakú alapokon, eszköztárral és zöld képernyőszegél

A határfeltételek sokfélesége

Szimulálja, hogyan kölcsönhatásba lép egy kialakítás környezetével, beleértve: mozgatható, csúszó, csuklós, erő-, nyomás-, gravitációs, hőterhelés, tehetetlenségi terhelés, tehetetlenségi terhelés, csavar/anyahúzás, hidrosztatikus, csapágy-, térfogattágulás és zsugorodás, elosztott és távoli tömeg- és távoli terhelések.

A szoftver interfész többszínű 3D szerkezeti modellt jelenít meg.

Nyitott és interoperábilis az összes nagyobb CAD rendszerrel

Támogatja az összes nagyobb CAD és PLM fájlformátumot, beleértve a CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR és STL fájlokat importálni/exportálva nélkül. Ezenkívül közvetlen integrációt kínál az Onshape és a Teamcenter szolgáltatással a zökkenőmentes adatelérés érdekében.

A Windows File Explorer ablakában a „Parasolid”, „STEP”, „STL”, „.x_b”, „.step”, „.stp”, „.iges” és „Összes fájl (*.*)” jelenik meg.

Kimeneti adatok és vizualizációk

Tekintse meg a különböző eredménytípusokat kontúrdiagramok, animációk, XY diagramok, szondák, valamint a feszültség, a feszültség, az elmozdulás, a biztonsági tényezők, a modális frekvenciák, az üzemmód alakzatok és a részvételi tényezők részletes adataival. Az eredmények adatsíkokon vagy vágott szakaszokon keresztül jeleníthetők meg, támogatva a szuperpozíciót és a több terhelési eset burkolását.

A szögletes objektumnak sokszínű, hőtérkép-szerű felülete van, emelt geometriai blokkokkal és lyukakkal.