Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SIMATIC ÉS 200

A SIMATIC ET 200 elosztott I/O rendszerek megbízhatóan csatlakoztatják a terepérzékelőket és működtetőket egy központi vezérlőhöz. A portfólió a kompakt szekrénymoduloktól a szekrényen kívüli robusztus kivitelezésig terjed, amelyek bármilyen alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínálnak.

Az elosztott I/O rendszer a jövőbiztos üzemek számára

A SIMATIC ET 200 elosztott I/O portfólió nagy rugalmasságot biztosít a modern automatizáláshoz. Lehetővé teszi a decentralizált telepítést, a méretezhető konfigurációkat és a helytakarékos terveket különböző környezetekben. A megoldás támogatja a gyors tervezést, a zökkenőmentes rendszerintegrációt és a megbízható kommunikációt, miközben biztosítja a folyamatos adatok rendelkezésre állását a tervezéstől a működésig. Ez segít csökkenteni a komplexitást, növeli az üzemek rendelkezésre állását, valamint előkészíti a gépeket és rendszereket a jövőbeli digitális és szolgáltatásorientált üzleti modellekhez.

SIMATIC ET 200 interaktív áttekintés

Miért a SIMATIC ET 200?

A diszkrét automatizálást biztosító SIMATIC ET 200 segítségével az egyik rendszer dedikált családokat biztosít érzékelők és működtetők csatlakoztatásához. Ez csökkenti a rendszer sokféleségét, egyszerűsíti a tervezést és lehetővé teszi a terepi eszközök megbízható, skálázható integrációját.

Icons-640x480-Modularitás eredeti - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Válassza ki az alkalmazásához megfelelő rendszercsaládot, a szekrényen belül vagy kívül. Zord környezetben, higiénikus területeken, gázexpozícióban és veszélyes vagy robbanásveszélyes zónákban mindig a megfelelő megoldást kapja.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Icons-640x480-Rugalmasság eredeti

A modulok átfogó választéka támogatja automatizálási rendszerét, a digitális és analóg I/O rendszertől a technológiáig, a biztonságig és a kommunikációig. Konfigurálja pontosan azt, amire ma szüksége van, és később egyszerűen bővítse.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Ikon teljesítmény

Egy következetes mérnöki koncepció minden családban. Bár a modulok kialakítása eltérő, a munkafolyamat változatlan marad, így mindenki hatékonyan megtervezheti, konfigurálhatja és üzembe helyezheti az összes modult.

Fedezze fel, hogyan használják mások a SIMATIC ET 200-at

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Alagút- és közlekedéstechnikai szakember

A Dürr Csoport a Siemens-szel együtt a szabványosított Modbus TCP kommunikáció alkalmazásával foglalkozott az egyszerű tervezés, egyértelmű diagnosztika és a magas rendszerrendelkezésre állás szükségességével, és következetes és megbízható megoldást ért el.

Fedezze fel a lehetőségeket