Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

NEMA és általános célú ellenőrzések

A megbízhatóság és a könnyű integráció érdekében kialakított Siemens NEMA és az általános célú motorvezérlők lágyindítókat, szivattyúpaneleket és nyomógombokat tartalmaznak. Ezek az alapvető termékek egyszerűsítik a motorvezérlést és robusztus teljesítményt nyújtanak különböző ipari környezetben.

NEMA-BESOROLÁSÚ VEZÉRLŐK

Támogassa a kritikus terheléseket bevált megoldásokkal

A Siemens NEMA és az általános célú vezérlők hosszú élettartamot, hatékony teljesítményt és megbízható működést biztosítanak igényes ipari környezetben:

  • Zárt puha indítók:

    A 3RE47 modellek fokozatmentes feszültségszabályozással és hibrid kapcsolással csökkentik a nyomatékot és a beáramot. Az egységek készen érkeznek a telepítésre és támogatásra, és támogatják a 480 V-ig terjedő 75 LE teljesítményű motorokat.

  • Szivattyú panelek:

    A 3RE48 rendszerek SIRIUS kontaktorral, 100 kA-s hibával és horganyzott acél burkolatokkal rendelkeznek korrózióálló kültéri használatra öntöző- és olajmező rendszerekben.

  • Nyomógombok:

    A Siemens 30 mm-es készülékei IP66/IP67/IP69K védelmet, rozsdamentes acélszerkezetet és 10 millió mechanikai ciklust kínálnak — ideálisak olaj-, por- és mosási körülmények között.

A teljesítményre tervezett vezérlők egyszerűsítik az integrációt és védik az üzemidőt.

Ipari vezérlőpanel előtérben, hóborított hegyek háttérben építkezésen vagy bányászati helyszínen

Fedezze fel a 2025 ipari vezérlők katalógusát

Hozzáférhet az osztályának legjobb ipari vezérlési termékeinek teljes 2025-ös katalógusához, beleértve a SIRIUS Control, a SIRIUS Hybrid, a SIRIUS Monitor, a SIRIUS Command és a NEMA és az általános célú családokat.

Töltse le a teljes PDF-fájlt könyvjelzőkkel és linkekkel, vagy tekintse meg az egyes szakaszokat online, hogy gyorsabban hozzáférjen az adott katalógustartalomhoz.

Fekete ingben álló személy fehér falon áll, homályos háttérrel rendelkező sötét tárgyat tart.