Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a NEMA 30 mm-es nyomógombok - Siemens gombok?

A Siemens NEMA 30 mm-es nyomógombok megbízható vezérlést biztosítanak víz-, por- és olajkörnyezetben, nagy teherbírású érintkezőkkel és korrózióálló lehetőségekkel, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak. A moduláris, iparban bevált portfólióból építse ki a pontos operátort, amelyre szüksége van.

Portfólió áttekintése

  • Nyomógombok: síkképernyős, hosszabbított, gombás; megvilágított vagy nem világított
  • Vészleállítás, nyomóhúzás, csavarozás
  • Választókapcsolók: karbantartott vagy rugós visszaállítás; kulcsos beállítások
  • Pilóta lámpák: LED vagy izzómodulok
  • Házak és üvegtörő állomások, 4/4X típus, 12/13
  • Érintkezőblokkok és tartozékok

Főbb előnyök

Növelje a működési megbízhatóságot kemény körülmények között

Megbízhatóan működjön víz, por és olaj közepette a nagy teherbírású szerkezettel, amely megfelel az amerikai gyártási környezetnek.

Vágja a karbantartást masszív érintkező

A nagy teherbírású, pozitív hajtású, kettős érintkezők és a korrózióálló BlackMax opciók segítenek minimalizálni a kopást és a hibákat az idő múlásával.

Sebességpanel kialakítása modularitással

Keverje össze a kezelőelemeket, tartókat, érintkezőblokkokat és világítást, hogy pontosan konfigurálhassa az alkalmazásának szüksége van.

Kiemelt funkciók