Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért 3RE48 Nema szivattyúpanelek?

A SIRIUS által működtetett 3RE48 szivattyúpanel egy fejlett technológiájú NEMA szivattyúpanel, amelyet öntözéshez, olajmezőkhöz és hasonló szivattyúalkalmazásokhoz terveztek. Úgy tervezték, hogy ellenálljon a kemény kültéri elemeknek, SIRIUS 3RT NEMA besorolású kontaktorokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a megbízhatóságot és a termék hosszabb élettartamát.

A zord kültéri körülmények gyakran vezetnek a szivattyúberendezés meghibásodásához a korrózió, a por és a gyakori működés miatt. A SIRIUS NEMA-besorolású kontaktorra támaszkodjon a magas érintkezési megbízhatóság és a 10 millió művelet mechanikai élettartama érdekében, csökkentve a karbantartást. Horganyzott acél burkolata erős korrózióállóságot biztosít, meghosszabbítva a termék élettartamát. Az ESP200 túlterhelési relé áramköri kártyán található védőbevonat biztosítja a megbízhatóságot nedves és korrozív környezetben.

Főbb előnyök

Költségmegtakarítás elérése

A 3RE48 szivattyúpanelek ára 15% -kal alacsonyabb, mint a 87-es osztályú panelek ára. Optimalizálja költségvetését a teljesítmény veszélyeztetése nélkül.

Csökkenti a befektetési kockázatot

A 3RE48 szivattyúpanelek hároméves korlátozott garanciával rendelkeznek a fejlett SIRIUS NEMA besorolású kontaktorra és tekercsre.

A biztonság növelése és a telepítés egyszerűsítése

Védje működését magas 100kA/600V hibaértékekkel. Egyszerűsítse a telepítést a vezetékek túlméretezett burkolatával.

Kiemelt képességek