Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Tisztességes

Nemzetközi Ipari Vásár 2026

2026. október 6 — 9. | F pavilon, 200-as stand - Nemzeti Ipari Központ 4.0 | BVV Brno

Keyvisual: A Siemens az AI-t a fizikai világba hozza az Eigen Engineering Agent segítségével

Ba szoftveralapú gyártás előnyei.

Az idei Nemzetközi Mérnöki Vásáron bemutattuk Önt a gyártás előnyeivel, ahol a szoftver kulcsszerepet játszik. Megtanulta, hogy a mesterséges intelligencia hogyan javíthatja a folyamatokat, növelheti a hatékonyságot és versenyelőnyt biztosíthat Önnek. Azt is tanácsot adtunk Önnek, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a szimulációból és a virtuális valóságból, és hogyan lehet biztosítani a kiberbiztonsági gyártást.

Köszönjük, hogy meglátogatott hozzánk és minden inspiráló találkozást.

Mit mutattunk be az MSV 2026-on?

Webinárium: Találkozz az Eigen Engineering Agent - a TIA Portal AI ügynökével

Eigen Engineering Agent

A TIA Portal platformba integrált AI rendszer, amely önállóan tervezi, hajtja végre és ellenőrzi a mérnöki feladatokat.

Optimalizálja a MyProgramming/3D szkennert

Sinumerik ONE

A kiállításon a nagy teljesítményű, kompatibilis és modern Sinumerik ONE vezérlőrendszert mutatta be digitális ikerrel. Ez az egyedi tervezésű megoldás lehetővé teszi a felhasználók számára az új CNC programok tesztelését és teljes körű optimalizálását virtuális környezetben.

Alacsony feszültségű kapcsolójelző ikon

Condition monitoring

Az Industrial Edge platformba integrált Siemens Condition Monitoring megoldások új generációja lehetővé teszi a biztonságos adatfeldolgozást közvetlenül a gyártási környezetben.

Vizuális Cybersecurity az ipari hálózati Security

Cybersecurity és NIS2

Tekintettel a növekvő fenyegetésekre, a kiberbiztonság az iparban jelenleg rendkívül fontos kérdés. A szabályozó hatóságok megkövetelik az iparágakat és a vállalkozásokat, hogy erősítsék működésük és ügyfeleik védelmét.

A számítógép asztali grafikája csatlakoztatott alkalmazásokkal és eszközökkel.

Industrial Edge

Az Industrial Edge valós idejű betekintést és intelligens adatfeldolgozást nyújt közvetlenül a termelési létesítményekbe.

Senseye Predictive Maintenance

Senseye prediktív karbantartás

Méretezhető prediktív karbantartási megközelítés, amely segít a gyártóknak a kockázatok előrejelzésében, az erőfeszítések összpontosításában, ahol fontos, és javítja az eszközök megbízhatóságát az egyes műveletek

Felújítási és korszerűsítési szolgáltatások Keyvisual

Felújítás és korszerűsítés

A Siemens utólagos felszerelései meghosszabbítják a szerszámgép élettartamát fejlett SINUMERIK CNC CNC-vel, javítva a termelékenységet, csökkentik a leállásokat és lehetővé teszik az adatalapú teljesítményt.

Sinumerik Run My Virtual Machine weboldal kék háttérrel és fehér szegéllyel

Run MyVirtual Machine

A Run MyVirtual Machine a SINUMERIK CNC digitális ikerplatformja, amely támogatja a programozást, a hitelesítést és a képzést nagy hűségű szimulációval.

Két védőszemüveget viselő ember a számítógép monitorját nézi.

SCALANCE

Ipari hálózati komponensek portfóliója. SCALANCE XR300-500 nagy teljesítményű hálózatokhoz. SCALANCE XFM-200 sekély szerelésű vezérlőszekrényekhez. SCALANCE S605 tűzfalakhoz és távoli kezeléshez még a legkisebb gépek számára is.

A Simatic RF1000 készülék termékképe fekete-fehér színsémával.

SIMATIC azonosító — RF1000

Azonosítsa a gépkezelőket egy meglévő PKI-kártya segítségével. Rugalmas integráció HMI panelekkel, SCADA és DCS rendszerekkel.

Egy mérnök, aki egy íróasztalnál dolgozik, több monitorral, amely 3D szimulációs modelleket és adatdiagramokat jelenít meg.

Simcenter

Néhány perc alatt elemezze a teljesen részletes CAD-szerelvényeket, kiküszöbölve a geometria egyszerűsítésének és a hálók létrehozásának szükségességét.

Magával ragadó mérnöki munka, 3D tervezés áttekintése XR-ben a Designcenter NX segítségével.

CAD Software TERVEZŐ Designcenter

Modern, integrált termékfejlesztési megoldás, amely egyesíti a tervezési, szimulációs és gyártási folyamatokat egyetlen digitális környezetben, és támogatja az innovációt a fejlesztés minden szakaszában.

Számítógépes képernyő, amely megjeleníti az NX CAM szoftver rendszerkövetelményeit processzor, RAM és grafikus specifikációval.

NX KAMERA

A teljes alkatrészgyártási folyamat átalakítása egyetlen átfogó, számítógéppel támogatott gyártási (CAM) szoftvermegoldással.

VR fejhallgatót viselő személy futurisztikus környezetben holografikus kijelzőkkel

Magával ragadó mérnöki munka

Az Immersive Engineering átalakítja a termékek fejlesztésének módját azáltal, hogy a kiterjesztett, virtuális és vegyes valóságot egyetlen magával ragadó mérnöki környezetbe kombinálja.

89c03ba2-d188-4fd1-bbef-c407a8318d56-siemens-sinec-secure-connect-keyvisual-2560x1440

SINEC Secure Connect

A Zero Trust elveken alapuló kommunikációs és távoli hozzáférési platform az ipari szektor számára (OT) optimalizált.

68b1d2d4-ccd2-40eb-a701-fec08539acb6 | Alvizuális SINEC Security Inspector ellenőr | eredeti

SINEC Security Inspector

Eszköz az OT-eszközök egyszeri és ismétlődő vizsgálatához rosszindulatú programok és sebezhetőségek szempontjából. Alkalmas mind beszállítók, mind végüzemeltetők számára.

674d3ec7-67ff-4e22-b887-69f1ded71201 | Alvizuális SINEC Security Monitor (16x9) | eredeti

SINEC Security Monitor

Behatolásérzékelő rendszer, amely lehetővé teszi az OT hálózatok passzív, folyamatos monitorozását a gyártás során a maximális átláthatóság és a fenyegetések korai észlelése érdekében. A SIMATIC PCS7 folyamattelepítésekben való használatra is ellenőrzött.

025cbfa7-422d-4989-b3cd-c90e8d5347fd-sinec-biztonsági őrző-keyvisual-2560x1440

SINEC Security Guard

Próbálja ki a sérülékenységkezelő szoftvert. Nincs mit telepítenie - csak importálja eszközeit, és kezdje el a tesztelést!

Elegantikus kék-fehér grafika, amely bemutatja a Sinec fejlett célalapú hálózati technológiai felületét

SINEC fejlett hálózati csomag

Tervezze meg hálózatait professzionális szoftverek segítségével anélkül, hogy bármit telepítenie kellene. A hálózatok tervezésétől az előre elkészített diagramokon keresztül a tűzfalakkal és VLAN-okkal történő szegmentálásig, a hálózati paraméterek és protokollok kiszámításáig.

Kulcsfontosságú vizuális távoli hozzáférés a Teleservice szolgáltatáshoz (RGB)

Távfelügyelet — SINEMA távoli csatlakozás

Biztonságos távkommunikációs megoldásokat kínálunk a feldolgozó és feldolgozó iparágak számára, amelyek megfelelnek a NIS2 irányelv kiberbiztonsági követelményeinek.

Xbot mozgás kivágása

A sík motorrendszer bemutatása

A szállítóegységek a moduláris állórészlemezek fölött lebegnek. Ennek a kialakításnak köszönhetően a rendszer teljesen mechanikai érintkezés, kopás vagy kenés nélkül működik. A kiállítás tartalmazza a SIMATIC S7-1500T állomáskezelő könyvtárat is.

DigiStand visual MSV2026 weboldal

DigiStand

DigiStand egy olyan képzési állomás, amely alapján SINUMERIK ONE vezérlőrendszer és egy szerszámgép digitális ikerje.

CNC szerszámgép párosítva a digitális kettős drótváz renderelésével sötét háttéren

Digital Twin

A digitális ikerjének bemutatása VOSA moduláris CNC gép a VOPSS Řepeč s.r.o., amely bemutatja a szimulációt, a virtuális validációt és a gépi optimalizálási képességeket digitális környezetben az üzembe helyezés előtt.

Cybersecurity

Cybersecurity és ellenálló képesség tesztelése

A National Center for Industry 4.0 standján tesztelte a gyártás kiberfenyegetésekkel szembeni ellenálló képességét. Betekintést nyert a lehetséges sebezhetőségekbe és ajánlásokba az ipari rendszerek biztonságának javítására.

BVV Brno, F pavilon, stand 200, 06. 10. - 09. 10. 2026

A Siemens a Nemzeti Ipar 4.0 Központ partnereként vett részt a kiállításon.

A 2006-os Nemzetközi Mérnöki Vásáron való részvételről további információkért látogasson el az Ipari 4.0 Nemzeti Központ honlapjára.