Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért kell Run MyVirtual Machine?

A Run MyVirtual Machine kínálatában a CNC-üzlet közvetlenül az irodába kerül. Az eredeti Siemens CNC és PLC vezérlő technológián alapuló szerszámgépek digitális ikreit futtatja, kiegészítve a gépkinematika és az anyageltávolítási folyamat hatékony 3D szimulációja kiegészíti. A megoldás a felhasználási esetek széles skáláját támogatja, a CNC programozástól és az ellenőrzéstől a training.

A termelékenység növelése a munka előkészítésében

Vigye át az üzletorientált programozást a gépről az irodáig, és virtuálisan készítse elő CNC folyamatát. Szabadítsd fel valódi gépeidet, hogy összpontosíthassanak arra, amit a legjobban csinálnak - zsetonok készítéséhez.

Első alkalommal helyes - előzetesen kerülje el a hibákat

Ellenőrizze a CNC programokat a virtuális gépen, hogy elkerülje a váratlan problémákat a program gyártásba bocsátásakor. Korán észlelheti az ütközéseket, és kerülje a költséges javításokat és a gépek leállását.

CNC training átalakítása

Az üzemeltetőket egy valósághű virtuális gépen az eredeti SINUMERIK HMI-vel és a valódi életre szóló környezettel — ideális a munkafolyamatok biztonságos tanulásához, kockázat, törmelék vagy gépi leállás nélkül.

Kiemelt funkciók

Valódi CNC viselkedési szimuláció

Szimulálja az NC programokat valódi SINUMERIK vezérlési logikával, hogy biztosítsa a gép pontos viselkedését a műhelyszínen történő végrehajtás előtt. Tesztelje a megmunkálási ciklusokat és az utófeldolgozókat anélkül, hogy a valódi gép rendelkezésre állására támaszkodna.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-valódi cnc-viselkedés-640x480

Ugyanaz üzemeltetési és programozási felület

Használja ugyanazt az üzemeltetési és programozási felületet, mint a valódi SINUMERIK gép, kiküszöbölve az újratanulást és biztosítva a zökkenőmentes átmenetet a virtuális gépről a valódi gépre.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitális kettős CNC-640x480

Teljes CNC digitális iker kinematikával

Szimulálja a teljes gépet, beleértve a tengelyeket, a szerszámokat, a tartókat, a szerelvényeket és a munkadarabot a valósághű mozgás és viselkedés validálásához

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-digitális-twin-640x480

Speciális ütközés-érzékelés

Korán észlelje a gépalkatrészek, a szerszámok és a munkadarab közötti ütközéseket, hogy elkerülje a gépkárosodást, a törmeléket és a nem tervezett leállásokat.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-ütközés-észlelés-640x480

Pontos tervezés és megbízható ciklusidő számítás

Számítsa ki a gépi pontos ciklusidőket, és gyakorlatilag ellenőrizze a feladatok beállításait a megbízható tervezés támogatása, az ütemezés pontosságának javítása és a termelés felgyorsítása érdekében.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Futtatás MyVirtuális gép-640x480

Fedezze fel, hogyan használják mások a Run MyVirtual Machine alkalmazást

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Németország | Nagyobb termelékenység kevesebb kézi programozással

A SINUMERIK OneControlled DMG MORI gép és a Digital Twin technológia segítségével a Rusch Maschinenteile mintegy 20% -kal csökkentette a ciklusidőket, és az automatizált 3D üzletprogramozás révén a kézi programozási feladatok akár 80% -át is kiküszöbölte.

Gyakran ismételt kérdések