Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SENTRON 3VA2 plusz és SENTRON 3VA6 plus MCCBs

A védelem, a digitalizáció és a használhatóság terén új szabványokat állítva az innovatív SENTRON 3VA2 plus és 3VA6 plusz öntött tokos megszakítók (MCCB-k) plusz lehetőségeket kínálnak a jövőbiztosabb, fenntarthatóbb áramelosztáshoz új és meglévő létesítményekben.

Az új plusz az alacsony feszültségű áramelosztásban

A SENTRON 3VA2 plus és SENTRON 3VA6 plus, a széles körben használt és terepen bevált SENTRON 3VA2 és SENTRON 3VA6 MCCB-k innovatív fejlesztései lehetővé teszik a jövőbiztos kisfeszültségű energiaelosztási megoldásokat világszerte.

Az innovatív eszközök nagyobb átláthatóságot, rendszervédelmet és személyzet biztonságát biztosítják, fejlett digitális képességeket kínálnak, és zökkenőmentesen integrálódnak a kommunikációs és szoftverkörnyezetbe.

Az elektronikus utazóegységek széles választékával, valamint egy jól megtervezett, moduláris és rendkívül rugalmas, több mint 500 tartozékkal ellátott rendszer támogatja, egyértelmű pluszt kínálnak a védelem, a használhatóság, a digitalizáció és a fenntarthatóság terén.

Az IEC 61439 szabványnak megfelelő tanúsított megszakító-egyenértékűség lehetővé teszi ezen MCCB-k használatát a meglévő létesítményekbe történő könnyedén történő integráláshoz.

Tapasztalja meg a lehetőségek pluszját

A SENTRON 3VA2 plus és 3VA6 plus öntött tokos megszakítók különösen biztonságos üzemeltetést tesznek lehetővé az elektromos áramellátás fokozott védelmi funkcióinak köszönhetően.

Bővítse a védelmet

Rendkívül magas szintű védelmet biztosít a beépített DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) karbantartási móddal, valamint a célzott, személyre szabott védelem érdekében rendkívül alkalmazkodó túláramú paraméterbeállításokkal.

Tapasztalja meg a kiemelkedő használhatóságot a SENTRON 3VA2 plus és a 3VA6 plus segítségével

Tapasztalja meg a kiemelkedő használhatóságot

Az MCCB-k könnyen kezelhetők az integrált USB-C és Bluetooth® interfészeken keresztül. Állítsa be a paramétereket, végezze el a firmware-frissítéseket és figyelje az eszköz állapotát anélkül, hogy külső kijelzőn és integrált webszerveren keresztül kinyitná a fülkét.

A SENTRON 3VA2 plus és 3VA6 plus öntött házas megszakítók zökkenőmentesen integrálódnak a rendszer- és szoftverkörnyezetbe, valamint a munkafolyamatokba, és digitális opcióikkal jól felkészültek a jelenlegi és jövőbeli követelményekre.

A következetes digitalizáció ösztönzése

Az MCCB-k zökkenőmentesen integrálhatók a digitális rendszer- és szoftverkörnyezetekbe, valamint átfogó energiagazdálkodás érdekében továbbíthatja a megszakító adatokat a SENTRON Powercenter 3000 és a SENTRON Powermanager számára.

A Siemens EcoTech címkével tanúsított SENTRON 3VA2 plus és 3VA6 öntött tokos megszakítók fenntarthatóbbá teszik az elektromos áramelosztó rendszereket.

A fenntarthatóság javítása

Tegye fenntarthatóbbá az áramelosztást a Siemens EcoTech keretrendszer részét képező megszakítókkal. Energiahatékony működéssel, integrált állapotfelügyelettel és engedélyezhető funkciókkal takarítják meg az erőforrásokat.

Ideális minden alkalmazáshoz és világméretű használatra kész

Az IEC által tesztelt SENTRON 3VA2 plus és UL-, valamint az IEC által tesztelt SENTRON 3VA6 plus MCCBs MCCB-k lehetővé teszik a jövőorientált áramelosztó rendszerek hatékony megvalósítását világszerte számos alkalmazásban.

SENTRON 3VA2 plusz

Az IEC 60947 szerint tesztelve

A nagyobb igényű alkalmazásokhoz tervezett SENTRON 3VA2 plusz IEC jóváhagyással ellátott öntött tokos megszakítók megbízhatóan teljesítik az összes általános védelmi feladatot.

Ugyanilyen alkalmasak a rögzített telepítéshez és a kihúzáshoz, az IEC 61439 szerint egyenértékűnek tekinthetők a SENTRON 3VA2 MCCB-kkel. Ez ideálissá teszi őket az egyszerű cseréhez, mivel a meglévő tartozékok további tesztelés nélkül is használhatók. Három különböző elektronikus utazóegység (ETU) A sorozatok testreszabott megoldásokat tesznek lehetővé az alkalmazások széles skálájához.

A SENTRON 3VA2 plus öntött tokos megszakítók, amelyek három különböző ETU-val kaphatók és IEC jóváhagyással rendelkeznek, megbízhatóan teljesítik az összes védelmi feladatot a növény- és generátorvédelemben.
A SENTRON 3VA6 plus öntött tokos megszakítókat nagy szakítóképességük, kiterjedt kiegészítő funkcióik, valamint UL és IEC jóváhagyásuk jellemzi.

SENTRON 3VA6 plusz

Az UL 489 és az IEC 60947 szerint tesztelve

A megnövekedett követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz tervezett SENTRON 3VA6 plus öntött tokos megszakítók IEC és UL jóváhagyással rendelkeznek, és megbízhatóan teljesítik az összes általános védelmi feladatot.

Ugyanilyen alkalmasak rögzített telepítésre és kihúzási technológiára, az IEC 60947-2 és UL 489 szerint egyenértékűnek tekinthetők a SENTRON 3VA6 MCCB-kkel. Ez ideálissá teszi őket az egyszerű cseréhez további tesztelés nélkül. A 3VA6 MCCB-k összes tartozéka továbbra is használható. Négy különböző elektronikus utazóegység (ETU) sorozat lehetővé teszi az alkalmazások széles skáláját.

Átfogó digitális kapcsolat

A SENTRON 3VA2 plus és a SENTRON 3VA6 plus MCCBs MCCB-k átfogó átláthatóságot biztosítanak a bevezetéstől a terepi szinten, és zökkenőmentesen integrálódnak a meglévő rendszer- és szoftverkörnyezetbe — a tervezéstől és üzembe helyezéstől az állapotfelügyelésig és karbantartásig.

Számos interfészük lehetővé teszi a gyors és egyszerű paraméterezést és üzembe helyezést programozási ismeretek nélkül. Az új, vezeték nélkül csatlakoztatott kijelzők a fülke ajtajába integrálva lehetővé teszik az összes kulcsfontosságú működési adat helyben történő olvasását anélkül, hogy kinyitná a fülkét.

A SENTRON 3VA2 plus és a SENTRON SENTRON 3VA6 plus MCCBs MCCB-k lehetővé teszik a vezeték nélküli kapcsolatot a SENTRON Powercenter 1100/2000 adatadó-vevőkhöz a magasabb szintű energiagazdálkodási rendszerekbe történő integrálás érdekében az összes releváns adat pontos gyűjtése, továbbítása és megjelenítése mellett. Az új kommunikációs modulok integrált webkiszolgálóval közvetlen hozzáférést biztosítanak a megszakító adatokhoz az IP-címen keresztül, és folyamatosan biztosítják a kikapcsolóegységet és a csatlakoztatott alkatrészeket külső tápellátással.

A SENTRON 3VA2 plus és 3VA6 plus megszakítókat és azok szoftverintegrációját mutató rendszerrajz.

Ahol a SENTRON 3VA2 plusz és a SENTRON 3VA6 plusz kitűnik

Legyen szó állapotfelügyeletről a hatékonyabb karbantartás és a nagyobb rendszerrendelkezésre állás érdekében, a változó védelmi követelményekhez való kiemelkedő alkalmazkodóképességről vagy az integrált fejlett személyzeti védelemről, a SENTRON 3VA2 plus és a SENTRON 3VA6 plus öntött tokos megszakítók új lehetőségeket nyitnak meg.

Select...

Integrált DAS+karbantartási mód

A DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) segítségével védje meg a karbantartó személyzetet az ívvakulásoktól a fülkékben való élő munka során. Ez a SENTRON 3VA2 plus és SENTRON 3VA6 plus MCCB-kbe integrált karbantartási mód az ETU kijelzőn vagy a digitális bemeneteken keresztül aktiválódik, és hiba esetén különösen érzékeny bekapcsolást biztosít, automatikusan minimálisra csökkentve a védelmi paramétereket.