Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SENTRON Powercenter 3000?

A SENTRON Powercenter 3000 energiamegfigyelő szoftverrel (más néven energiaadatkezelő szoftver vagy energiamegfigyelő szoftver) a helyi vállalati hálózaton belüli kisfeszültségű energiaelosztás teljesítményét és állapotadatait webes eszközökkel ellenőrizheti, archiválhatja azokat és exportálhatja energiajelentések készítéséhez. Ideális alapja az ISO 50001 operatív energiamenedzsment rendszerének. A SENTRON Powercenter 3000 energiamegfigyelő szoftver decentralizált felhasználás céljából továbbíthatja adatait felhőrendszerbe is.

Főbb előnyök

Az adatok megjelenítése és elérése bárhol a helyszínen

A helyi vállalati hálózaton belüli bármely böngészőképes eszközről hozzáférhet vagy megjelenítheti az adatokat.

A felhasználói felületet az Ön igényeihez igazítsa

Válasszon sötét és világos megjelenítési mód között, és hozzon létre egyedi irányítópultokat. Vagy válasszon egyet a 10 különböző nyelv közül.

Biztosítsa a megfelelést

A SENTRON Powercenter 3000 megfelel az ISO 50001, DIN EN 16427-1 és az Achilles II szintű jogi követelményeknek és energiaellenőrzési követelményeknek.

Kiemelt funkciók

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Energiaellenőrzés és jelentéstétel

  • Előre meghatározott energiajelentések
  • Jelentések kézi és/vagy automatizált időszakos exportálása

Az Ön előnyei:

  • A felesleges energiafogyasztás lokalizálása
  • Átlátszó energiaadatok
  • A DIN EN 16247-1 szabvány szerinti energiaauditok támogatására használható

Condition monitoring

  • Az összes áramköri védőeszköz megbízható állapotának ellenőrzése
  • Figyelmeztetések és állapotok megjelenítése valamennyi csatlakoztatott kommunikációra alkalmas védelmi, kapcsoló- és mérőberendezéshez
  • Riasztások és értesítések a határértékek túllépésekor (webes felületen vagy e-mailen keresztül)

Az Ön előnyei:

  • A hibaforrások és meghibásodások gyors lokalizálása
  • A rendszer leállásának és meghibásodásának elkerülése
  • Prediktív karbantartás
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Élvezze az egyszerű üzembe helyezést és kezelést

  • Előre telepített és használatra kész (csatlakoztatható és működtetett)
  • Szabadon konfigurálható irányítópultok integrált widgetkönyvtárral
  • Visualization integrált webes felületen keresztül
  • Hálózati vizsgálat — az alárendelt eszközök csak néhány kattintással hozzáadhatók

Az Ön előnyei:

  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés — gyakorlatilag nincs szükség mérnöki erőfeszítésre
  • Intuitív használhatóság — minimális training szükséges a szoftver működéséhez

Megfeleljen a szabványoknak

  • TÜV tanúsítás — tesztelt energiaadatkezelő rendszer az ISO 50001 szabványhoz
  • Támogatható energia-felügyeleti szoftver — a 3. modul BAFA-listájával összhangban
  • Achilles II. szintű tanúsítás — a rendszer integritásához

Az Ön előnyei:

  • A DIN EN 16247-1 szabvány szerinti jogi követelményeknek és energiaellenőrzési követelményeknek való megfelelés további erőfeszítések nélkül
  • Magas biztonsági szabvány
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a kapcsolódó erőforrásokat és termékeket

Tájékoztatók

Tájékoztató | Energiafelügyelő szoftver SENTRON Powercenter 3000

Tájékoztató | ISO 50001 dokumentációs követelmény

Útmutatók

Gyors kiválasztási útmutató | A SENTRON szoftvermegoldás-portfólió áttekintése