Miért a SENTRON Powermanager?
Átláthatóság az alacsonyabb energiaköltségek és a nagyobb üzemek rendelkezésre állása érdekében: A SENTRON Powermanager lehetővé teszi az energiagazdálkodók, az energetikai tanácsadók és létesítményvezetők figyelemmel kísérését az épületek és üzemek energiafogyasztásának figyelemmel kísérését, valamint az energiaellátás minőségét, valamint jelentéseket készítenek az ISO 50001 szerint. A szoftver mindent tartalmaz, amire szüksége van az átfogó energiagazdálkodáshoz — a biztonságos jogkezeléstől és a jelentéstípusok széles skálájától a rugalmas szoftverfrissítésig. Ezenkívül a szoftver támogatja mind a SENTRON eszközöket, mind az összes többi eszközt, beleértve a harmadik féltől származó eszközöket is, a rendszer felső határértéke kiszolgálónként 1000 eszköz.
Átfogóbb digitális elektromos infrastruktúra létrehozása
Adjon hozzá energiaautomatizálást az elektromos áramfelügyeleti rendszer javításához. Figyelje, vezérelje és optimalizálja az áramellátást a Siemens Sm @rtGear segítségével — intelligens csatlakoztatott áramelosztó és kapcsolóberendezési platformunkkal. Tudjon meg többet Sm @rtGear szoftverünkről.