Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Miért számít ez számunkra

A vízválságtól a vízcsődig

Ahogy a vízrendszerek stresszről visszafordíthatatlan károsodásra kerülnek, az ellenálló képesség attól függ, hogy a kockázatokat mennyire azonosítják, kezelték és enyhítik. Megalapozott vízstratégiánk és integrált vízportfóliónk megmutatja, hogy az intelligens vízgazdálkodás hogyan támogathatja a rugalmasabb működést és infrastruktúrát.

Globális rendszerek terhelés alatt

A vízhiány Átalakítja a globális rendszereket

A víz kulcsfontosságú erőforrás az emberi élet szinte minden részében. Vízrendszereink azonban már stresszben vannak, sőt visszafordíthatatlanul megsérülnek. A válság kezelésére való képességünk attól függ, hogy mennyire képesek vagyunk azonosítani, kezelni és enyhíteni ezt a fenyegetést.

A vízhiányt évtizedek óta a szakértők világszerte válságként alakították ki, akut, de átmeneti zavarként, amelyet vészhelyzeti reagálással és a történelmi normákhoz való visszatéréssel lehet megoldani. Az ENSZ szerint Globális vízcsőd Jelentés (2026) szerint ez a keretezés most veszélyesen elavult. A vízrendszerek már nem pusztán stresszesek, hanem visszafordíthatatlanul károsodnak: ezt a feltételt az ENSZ vízcsődnek határoz meg.
A vízcsődnek két meghatározó jellemzője van.

  • Először is, a vízveszteség: a társadalmak több vizet vonnak vissza és szennyeznek, mint amennyit a folyók, a talaj és a csapadék révén természetesen megújulnak.
  • Másodszor, visszafordíthatatlanság: a hosszú távú víztőke, például a vizes élőhelyek, a gleccserek és a talaj a helyreállításon túl lebomlott.

Ezek a dinamikák szorosan kapcsolódnak az éghajlatváltozáshoz, és most olyan mértékben és intenzitással működnek, amely meghaladja az alkalmazkodási kapacitást: krónikus talajvíz kimerülése, folyók túlzott elosztása, széles körű szennyezés, föld- és talajromlás, valamint erdőirtás.
A következmények mélységesek. A világ lakosságának háromnegyede vízbiztos országokban él, és körülbelül négymilliárd ember évente legalább egy hónapban súlyos vízhiánnyal szembesül. A vízhiány egyre inkább összefügg a növekvő élelmiszer- és energiabiztonsággal, jelentős gazdasági veszteségekkel, migrációs nyomással és geopolitikai feszültséggel. A globális piacokon és az ellátási láncokon keresztül még a vízbiztonságos országok és vállalatok is ki vannak téve.

Az ENSZ globális vízcsődjelentése

Az ENSZ globális vízcsődjelentése jelzi, hogy a vízhiány már nem jelent jövőbeli aggodalmat vagy átmeneti zavarokat. Ez a következő évtizedek meghatározó feltétele. A Siemens számára stratégiai prioritásként kezeljük a vizet — mind belsőleg, mind ügyfeleink számára.

Elkötelezettek vagyunk a vízgazdálkodás mellett

2014 óta rendszeresen értékeljük saját vízzel kapcsolatos kockázatainkat. A vízhiány egyre inkább veszélyezteti az ipari alapvető folyamatokat, például az áramtermelést, a hűtőrendszereket és a városi infrastruktúrát, ahol sok ügyfelünk is működik. Ezeket a kockázatokat célzott intézkedésekkel kezeljük. Ma telephelyeink 94% -a teljes mértékben megvalósította vízügyi stratégiánkat. A stratégia integrálja a helyszínszintű, mesterséges intelligencia által támogatott vízkockázat- és hatásvizsgálatokat a projekt környezetgazdálkodásába, és támogatja a rugalmas műveleteket. Elkötelezettek vagyunk az önkormányzati vízkivonás további csökkentése mellett, és 2021 óta már 45% -kal csökkentettük azokat. Ez biztosítja, hogy az általunk kínált megoldások fenntarthatóak és megbízhatóak legyenek.

Számítógépet néző férfi ház- és vízóra-vizualizációval.

A vízgazdálkodás beágyazódik az erőforrás-hatékonyság szélesebb körű megközelítésébe. A miénken belül Öko hatékonyság keretrendszerben a vízkészletek megőrzése célunk a releváns területek 100% -án megőrzési program végrehajtásával. A mi Vízcélpont segít azonosítani, nyomon követni és kezelni a vízzel kapcsolatos működési és üzleti kockázatokat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy szisztematikusan nyomon követhessük és javítsuk a vízhatékonyságot, például az energiafogyasztás vagy a kibocsátás kezelését. Ez a megközelítés segít azonosítani az olyan felmerülő kockázatokat, mint például az infrastruktúra romlása, a folyamatok hiányossága vagy a helyi vízhiánynak való kitettség, mielőtt azok működési vagy pénzügyi hatásokhoz vezetnének, még a még nem érintett vízgyűjtőkben is.

A globális vízhelyzet súlyossága ellenére a továbblépés a strukturált helyreállításban rejlik. Ahogy a kormányok felkészülnek az ENSZ 2026-os és 2028-as vízügyi konferenciájára és a 2030-as fenntartható fejlesztési célokra, a beruházási prioritások várhatóan az intelligens vízgazdálkodás felé tolódnak. Egy olyan világban, ahol a vízhiány átalakítja a gazdasági és társadalmi valóságokat, a rugalmas, hatékony és átlátható infrastruktúra kialakításának képessége a fenntarthatóság szisztematikus átalakításának központi partnerévé tesz minket.

94% a Siemens telephelyei a mai naptól vízstratégiát hajtanak végre

45% 45% -kal csökkent az önkormányzati vízfelhasználás 2021 óta

100% a vízmegőrzést 2030-ra elfogadó telephelyek

Integrált portfólió az intelligensebb vízgazdálkodáshoz

A városi vízgazdálkodási rendszerben feltárt vízszivárgás.

A vízgazdálkodásban hatalmas tapasztalattal rendelkező szakértő munkatársaink bemutatják, hogy a digitális megoldások hogyan támogatják a rugalmasabb vízgazdálkodást. Spanyolországban az EMAYA önkormányzati közüzemi társasággal együtt AI-vezérelt Siemens vízalkalmazások A SIWA (SIWA) segíti az EMAYA-t a szivárgások észlelésében, a fogyasztási rendellenességek azonosításában és a nem bevételű víz csökkentésében a hagyományos és intelligens mérők adatainak elemzésével. Palma de Mallorcában az önkormányzati közmű a SIWA Meter Data Analytics-t használja egy intelligens mérési kezdeményezés keretében, hogy jobban megértse a fogyasztási szokásokat és támogassa a fenntartható vízgazdálkodást.

Thesszalonikiben, Görögországban támogattuk az EYATH helyi víz- és szennyvízszolgáltatást AI-alapú monitorozás a város szennyvízrendszerében a csatorna túlcsordulásának és a környezetszennyezés megelőzése érdekében.