A nem bevételű víz egyik kulcsfontosságú eleme a fizikai vízveszteség, különösen a vízelosztó rendszeren belüli szivárgás. Ez olyan vízre utal, amely egyszerűen elveszett a fogyasztók felé vezető úton. Az El País spanyol napilap szerint egyes településeken a veszteségek meghaladják a kínálat 60% -át.
A Servicios de Txingudi, az észak-spanyol Irun és Hondarribia önkormányzatainak vízellátásáért felelős közmű a SIWA Leak Finder alkalmazást használja a vízveszteség kezelésére.
A SIWA Leak Finder egy szoftvermegoldás a vízszállító és elosztó hálózatok szivárgásainak észlelésére és előzetes meghatározására mesterséges intelligencia segítségével a valós idejű áramlási adatok elemzésére. Az eszköz lehetővé teszi az üzemeltetők a szivárgások gyors észlelését és kijavítását, miközben minimalizálják a hamis
Ezenkívül az AI-nek köszönhetően a rendszer képes felismerni a turizmus és az időjárási viszonyok által befolyásolt szezonális mintákat.
Kevesebb, mint egy hónap alatt a SIWA Leak Finder a teljes hálózaton keresztül megvalósították a 285 km csövet lefedve, és egy háromhetes adatkészleten tanították.
A gyors pálya azért volt lehetséges, mert az érzékelők már a helyükön voltak — a Servicios de Txingudi volt az egyik első közmű Spanyolországban, amely intelligens vízmérőket telepített. A szerszám feldolgozza az áramlásmérők, nyomásérzékelők, klórérzékelők és egyebek adatait — beleértve az ügyfelek napi vízmérőértékeit is. Így lehetőség van a szivárgások gyors azonosítására az egyes elosztási menedzsment területek KPI-k alapján.
Amióta a SIWA Leak Finder 2017 januárjában üzembe lépett, több mint 10 000 eseményt észleltek és oldották meg, beleértve a szivárgásokat, nyomásértéseket, klórrendellenességeket, érzékelő meghibásodásokat, adatátviteli problémákat és lopást.
A rendszer a fogyasztási szokások szezonális változásait is kezeli, lehetővé téve a nyári népesség növekedésének eredményeként dinamikus változásokat.