Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

10 módszer, amellyel az Industrial AI megváltoztatja a mérnökök működését

Az Eigen Engineering Agent megmutatja, mi történik, amikor az ipari mesterséges intelligencia abbahagyja a tanácsadást és elkezd csinálni. Így néz ki ez a gyakorlatban.

1. Automatizálási kódot ír - és teszteli, mielőtt megtenné

Tudjuk, hogy a tapasztalt automatizálási mérnökök kevesek. Az Eigen Engineering Agent segít a már meglévő csapatnak, hogy kevesebb hibával többet nyújtson. Programozható logikai Controller (PLC) kódot generál Structured Control Language (SCL) és Ladder Logic (LAD) nyelven, adaptálja a meglévő logikát, tesztrutinokat hoz létre és javítja a fordítási hibákat. Az sem elég, ha csak kódot szállít, az Eigen Engineering Agent többlépcsős érveléssel és önkorrekcióval hitelesíti saját munkáját. Ez azt jelenti, hogy a mérnökök felülvizsgálják a kimenetet, nem pedig a semmiből építenek.

2. Megérti a projektjét, nem csak a felszólítást

Mostanra a legtöbb olyan ember, aki olyan nagy nyelvi modellt (LLM) használt, mint a ChatGPT, tudja, mennyi időbe telhet a felszólítás helyes megszerzése. Ennek oka az, hogy a legtöbb AI eszköz általános ismeretekből működik. Az Eigen Engineering Agent ügynök nem, hanem konkrét ismeretekből működik közvetlenül a tiédben TIA Portal projekt (Funkcióblokkok, felhasználó által definiált adattípusok, HMI-képernyők és azok kapcsolatai), és az adott kontextusban megalapozott kimenetet generál. Kevesebb időt tölt a felszólításra, az átdolgozásra és kevesebb eltérésre.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Ez áthidalja a szakadékot az elektromos tervezés és az automatizálási kód között

Az elektromos és automatizálási mérnökök mindig egymás után dolgoztak, különböző eszközöket és különböző módszereket használtak ugyanazon gép leírására. A kettő közötti fordítás - az eszközlisták újbóli írása, a nem megfelelő nevek javítása, a késői hardverváltozások nyomon követése - jelenleg kézi, lassú és hibákra hajlamos. Az Eigen Engineering Agent most széles körben használt formátumokban olvassa el az elektromos tervezési fájlokat, beleértve az XML-t és az AML-t. Felismeri az ellentmondásokat, megoldja vagy jelöli azokat, eszközöket ad hozzá a TIA Portal projekthez, konfigurálja a kapcsolatokat és generálja a tényleges hardvertopológiában megfontolt PLC-címkéket.

4. Egy egyszerű nyelvű gépi leírást használatra kész projektté alakítja

Egy új automatizálási projekt ugyanazzal a beállítási munkával kezdődik: a gép részekre bontása, a modulok elnevezése, az adatok rendezése, az állapotgépek meghatározása. Még a tapasztalt csapatok is napokat töltenek ezzel, mielőtt egyetlen vezérlőszoftvert írnak. Az Eigen Engineering Agent percek alatt a gépleírásokat szabványoknak megfelelő projektekké alakítja. A mérnökök egyszerű nyelven írják le a gépet: állomásait, eszközeit és viselkedését, és az ügynök ezután egy teljes projektet hoz létre, amely a Siemens Automation Framework-et követi, amely a Siemens legjobb gyakorlatának referenciáját követi a TIA Portal projektek strukturálására. A projekt közvetlenül a TIA Portálban nyílik meg, készen áll az építésre.

5. Kezeli a HMI fejlesztését - beleértve a régi migrációt is

A HMI munkája ott lehet, ahol a projektek lemaradnak a tervből. Ez az automatizálás egyik legigényesebb része, és az egyik leginkább ismétlődő része. Az automatizálás időt takarít meg. Az Eigen Engineering Agent generálja és integrálja a JavaScriptet a dinamikus HMI-viselkedéshez a WinCC Unified programban, támogatja a klasszikus VB szkriptek átmenetét, és lehetővé teszi a dinamikus címke viselkedésének gyors és következetes beállítását.

6. Táblázatból konfigurálja a meghajtókat, a hardvereket és a hálózatokat

A hardverkonfiguráció hibára hajlamos, mert ismétlődő. Az Eigen Engineering Agent segítségével a meghajtókonfigurációt, az eszközbeállítást és a PROFINET topológiát az ügynök kezelheti — beleértve a táblázatokból származó tömeges importálást is. Ahelyett, hogy manuálisan írnák be az eszközlistákat egyenként, a mérnökök feltöltenek egy fájlt, és hagyják, hogy az ügynök mindent következetesen konfiguráljon.

7. Már több mint 100 vállalatnál mérhető eredményeket hoz

Industrial AI mesterséges intelligencia megoldások inkább a koncepció bizonyításának, mint a valós világbeli hatásnak tűnhetnek. A gyártási minőségű ipari mesterséges intelligenciánk azonban már globális szinten mérhető hozamot biztosít. 19 országban több mint 100 vállalat használja az Eigen Engineering Agent szolgáltatást. Ezekben a projektekben már két-ötször gyorsabb végrehajtást tapasztalunk, mint a kézi munkafolyamatok, akár 50% -os hatékonyságnövekedést tapasztalunk a mérnöki munkákban és akár 80 százalékos javulást tapasztalunk a megoldások általános minőségében. Olvassa el, hogyan használja a CASMT az Eigen Engineering Agent szolgáltatót.

8. Megmagyarázza, mit talál - nem csak azt, amit épít

Egy projekt megértése néha nehezebb, mint egy felépítése. Az Eigen Engineering Agent célja a környezet magyarázata, felgyorsítva a csapat minden mérnökét, nem csak azokat, akik eredetileg építették a rendszert: az Eigen Engineering Agent áttekintést nyújt az ismeretlen vagy összetett TIA Portal projektek eszközeiről és logikájáról, másodperceken belül lefordítja a PLC és HMI szövegeket, és lépésről lépésre nyújt hibaelhárítási támogatást. A régi projekteket örökölő vagy csapatok között dolgozó mérnökök számára ez önmagában órákat takarít meg.

CASMT Hero kép

9. Új képességek tartoznak, nem kiegészítőként

Az Eigen Engineering Agent úgy van kialakítva, hogy a hozzáférést méretezze, nem pedig kapja. A mérnökök minden alkalommal jobb eszközöket kapnak új beszerzési beszélgetés nélkül, amikor egy képesség érkezik. Mind a legújabb képességek — az ECAD integráció, mind a szabványoknak megfelelő projektgenerálás — többletköltségek nélkül szerepelnek a szabványos Eigen Engineering Agent előfizetésben. Van egy ingyenes egy hónapos próba az induláshoz.

10. Így néz ki az Industrial AI, amikor elhagyja a képernyőt

Az AI-ről szóló legtöbb beszélgetés továbbra is a szövegre és a képekre összpontosít. Az Eigen Engineering Agent ipari mesterséges intelligencia, amely a fizikai világban működik: segít a mindennapi életet fenntartó gépek, gyárak és infrastruktúra felépítésében. Ahogy Peter Koerte, technológiai igazgatónk és stratégiai igazgatónk fogalmazott: „Ez akár 50% -kal hatékonyabbá teszi a vállalatokat a komplex mérnöki munkákban, miközben megbízhatóbbá teszi az eredményeket. Erre van szükség ahhoz, hogy megépítsék azokat a gépeket, gyárakat és infrastruktúrát, amelyek fenntartják a mindennapi életet - és így néz ki az AI valódi értéke a fizikai világban.