Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Szakember, amely egy nagy képernyőn bemutatja az üzleti növekedési diagramot felfelé irányuló trendvonalral.

Próbálja ki most egy ingyenes 1 hónapos próbaverzióval

Készen áll a kezdésre az Eigen Engineering Agent? Szerezd meg az első hónapját ingyen. Kezdje el most.

Miért az Eigen Engineering Agent?

Eigen Engineering Agent egy generatív AI-alapú asszisztens, amely a TIA Portal Portálhoz csatlakozik a mérnöki hatékonyság növelése, az ismétlődő munka csökkentése és a mesterséges intelligencia beépítése az automatizálási mérnöki munkafolyamatokba.

  • A Siemens ipari tudására épülpontos, kontextus-tudatos útmutatást nyújt az egyes ügyfelek egyedi TIA Portal projektjének megértésével.
  • Testreszabott mérnöki lehetőségek A projektbeállítástól a hardvermegvalósításig, az automatizált tesztelésig és a kódkészítésig — gyorsabb, intelligensebb és következetes tervezést tesz lehetővé az automatizálás egész életciklusában.

Főbb előnyök

Tegyen többet a már meglévő csapattal

Tapasztalt automatizálási mérnökök kevesek. A mesterséges intelligencia által generált logika, az automatizált tesztelés és az érvényesítés segít a csapatnak kevesebb hibával többet teljesíteni - növelve a teljesítményt a létszámának növelése nélkül.

➔ 2—5x gyorsabb végrehajtás

Sebesség, amely nem áldozza a minőséget

Az innovációs ciklusok szigorítása kevés helyet hagynak a késéseknek. Az Eigen Engineering Agent eltávolítja az ismétlődő kódolást, a szkriptek készítését és a vizualizációt - így a határidők elérése nélkül érheti el a határidőket

➔ Akár 80% -kal magasabb megoldás minősége

Az ismétlődő feladatoktól a nagy értékű munkáig

Az automatizálási mérnökök túl sok időt töltenek a rutinmunkával. Az Eigen Engineering Agent elolvassa a TIA Portal felépítését, és használatra kész eredményeket nyújt, így csapatát felszabadítva a nagy hatású mérnöki munkákhoz.

➔ Akár 50% -kal nagyobb hatékonyság

Banner NewFeatures SajátosEngineeringAgent

ECAD integráció és kompatibilis projektgenerálás

Csatlakoztassa az ECAD-ot a TIA Portal Portálhoz, és másodpercek alatt készítsen teljes automatizálási projekteket.

Kiemelt funkciók

PLC kód fejlesztése és tesztelése

Támogatja az SCL és LAD generálást kódok létrehozásával vagy adaptálásával, tesztlogika generálásával, valamint a fordítási vagy szintaxishibák másodpercek alatt történő kijavításával, mindezt az Ön szabványaihoz igazítva. Lehetővé teszi a tulajdonságok tömeges módosítását a PLC-objektumokon belül, stílusútmutató ellenőrzéseket végez, és automatikus projektdokumentációt biztosít. Segít tisztázni a régi logikát, hozzáad hozzászólásokat, és előkészíti az összetevőket a jövőbeni újrafelhasználásra.

copilot-1: PLC kód fejlesztése és tesztelése

HMI fejlesztés és vizualizáció

A dinamikus HMI-viselkedéshez JavaScript generálásával és integrálásával életre kelti a WinCC Unified HMI-t. Támogatja a zökkenőmentes áttelepítést a klasszikus VB szkriptek WinCC Unified rendszerbe történő egyszerű átvitelével, és intelligens címke dinamizálását teszi lehetővé a dinamikus címke viselkedésének gyors és következetes beállításához.

copilot-2: HMI fejlesztés és vizualizáció

Meghajtó konfiguráció

Lehetővé teszi a meghajtók, hajtóelemek, motorok és kódolók konfigurálását, és támogatja az egytengelyes meghajtók paraméterének olvasási/írási beállítását, beleértve az automatikus konfigurációt a táblázatkezelő importálással vagy irányított kéréssel.

copilot-3: A meghajtó konfigurációja

Hardver és hálózati konfiguráció

Támogatja az eszközkonfigurációt azáltal, hogy lehetővé teszi a gyors, következetes hardverbeállítást az eszközlista használatával történő automatizált eszközkezeléssel, például táblázatalapú tömeges importálással. Ezenkívül lehetővé teszi a hálózati konfigurációt egy egyszerűsített PROFINET beállítással, gyors és következetes topológia konfigurációval.

copilot-4: Hardver és hálózati konfiguráció

Projektkonfiguráció, ismeretek és támogatás

Lehetővé teszi az összetett vagy ismeretlen projektekbe való betekintést azáltal, hogy áttekintést nyújt az eszközökről és a TIA-portál logikájáról, segítve a mérnököket a szerkezet és az áramlás gyors felmérésében. Támogatja a PLC és HMI szövegek fordítását másodperceken belül. Műszaki információkat, egyértelmű magyarázatokat és lépésenkénti támogatást is nyújt, felgyorsítva a hibaelhárítást és a döntéshozatalt.

copilot-5: Projektkonfiguráció, tudás és támogatás

Első lépések az Eigen Engineering Agent szolgáltatással

Select...

Hogyan néz ki az ajánlat

Minden részlet, beleértve az árakat és a vásárlást is, elérhető az oldalon Piac Siemens digitális tőzsde (DEX vagy S-DEX), ahol az előfizetés is megvásárolható és 1 hónapos ingyenes próbaverzió elérhető.

Fedezze fel, hogyan használják mások Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent Social Proof

Prism Systems | Hogyan alakítja át a generatív AI az automatizálási tervezést

Az intelligensebb mérnöki munka egyetlen üzenettel kezdődik. A generatív mesterséges intelligencia csökkenti a rutinszerű munkaterhelést, és felhatalmazza az automatizálási mérnököket arra, hogy gyorsabban, okosabban és hatékonyabban

A Prism Systems az elsők között fedezi fel az Eigen Engineering Agent felfedezését - és már most is megtapasztalják, hogy a generatív mesterséges intelligencia hogyan képes egyszerűsíteni a mérnököket és szabad csapatokat arra összpontosítani, ami valóban számít.

Gyakran ismételt kérdések

További források felfedezése

Értékelés és vásárlás

Cikk | ARC felülvizsgálat
Online Kattintson Demó | Szerezzen első benyomást
Dokumentáció | Engedélyezés és vásárlás módja
Dokumentáció | Előfeltételek és támogatott rendszerek

Kezdje el

Dokumentáció | Telepítés és konfiguráció
Tanulási út | Online tanulási tanfolyam
Dokumentáció | Demók és mintaüzenetek

Támogatás és Community

Technikai támogatás | Kérjen támogatást
SIOS fórum | Csere másokkal