Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
ODRŽIVIJI SVIJET

Uključivanje

Mnogi od nas ovise o pouzdanoj i stalnoj opskrbi električnom energijom. Električna energija iznosi 13,8 milijardi tona emisija stakleničkih plinova godišnje. Saznajte kako Simcenter pomaže u izgradnji niskougljične budućnosti s pouzdanom i održivom električnom energijom za sve.

Koji su najčišći oblici proizvodnje električne energije

Izmjereno u emisijama ekvivalenta CO2 po gigavat-satu električne energije tijekom životnog ciklusa elektrane. 1 gigavat-sat je godišnja potrošnja električne energije za 160 ljudi u EU-u.

Izvor energije

Zagađenje zraka po teravat-satu (TWh) električne energije

Smeđi ugljen

32.72

Ugljen

24.62

Ulje

18.43

Biomasa

4.63

Plin

2.82

Hidroelektrana

1.30

Vjetar

0.04

Nuklearna

0.03

Solarni

0.02

A bulb.
MISAONO VODSTVO

Održavanje upaljenih svjetala u klimatskim hitnim situacijama

Usred klimatskih vanrednih situacija, 63% naše električne energije još uvijek dolazi iz sagorijevanja ugljičnog dioksida. Istražujemo kako simulacija pomaže u stvaranju budućnosti s niskim udjelom ugljika.

Infografika koja predstavlja klimatsku hitnu situaciju.
Saznajte više

Povezani resursi

Studija slučaja

Tehničko sveučilište u Danskoj

Odjel za energiju vjetra, Tehničko sveučilište u Danskoj surađuje sa Siemensom na korištenju Simcenter rješenja za inovativni projekt ReliaBlade.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Tvrtka:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Industrija:Energy & utilities

Mjesto:Roskilde, Denmark

Siemens softver:Simcenter Amesim software, Simcenter Testlab Neo software