Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Najnovije izdanje

Što je novo u Simcenter u lipnju 2026

Oznaka nove ere za Simcenter počinje sada!

Izdanje iz lipnja 2026. okuplja uspostavljeni portfelj Simcenter s bivšim Altair proizvodima koji se sada prvi put pridružuju obitelji Simcenter.

Nova era za Simcenter

Ujedinjenje Simcentera i Altaira - dva najmoćnija portfelja simulacija na svijetu - označava odlučujući trenutak za inženjering. S bivšim Altairovim proizvodima koji su sada dio obitelji Simcenter, dobivate pristup širem, sveobuhvatnijem rasponu simulacijskih mogućnosti koje obuhvaćaju simulacijsko modeliranje, mehaničko, elektromagnetiku, tekućine, HPC, znanost o podacima i umjetnu inteligenciju — sve pod jednim krovom. To znači veću pokrivenost u svim inženjerskim domenama, smanjenu složenost, brže istraživanje dizajna i pametnije odlučivanje vođeno umjetnom inteligencijom za pouzdane ishode. Bez obzira jeste li dugogodišnji korisnik Simcentera ili dolazite iz Altaira, novi Simcenter je napravljen da vam pomogne u inovacijama s više samopouzdanja i manje trenja.

Inženjer koji radi za stolom s dvostrukim monitorima koji prikazuju 3D simulacije mehaničkih komponenti i dinamike fluida na prijenosnom računalu i ekranima.

50+ Novi alati za simulaciju

Novi simulacijski alati tvrtke Altair pridružuju se Simcenteru kako bi pružili najopsežniji portfelj simulacija na tržištu za modeliranje i vizualizaciju, mehaničku i proizvodnju, tekućine i termalnu energiju, elektromagnetiku, sustave i još mnogo toga.

10X Povećanje 10x i više

Podrška za više GPU-a omogućuje inženjerima da povećaju obuku AI modela iz CFD simulacija, omogućujući bržu iteraciju dizajna s većim povjerenjem.

500X Generiranje i istraživanje dizajna

Upotrijebite generativni AI svjestan fizike za stvaranje novih koncepata dizajna u sekundi temeljeno na ciljnim dimenzijama i KPI-ima performansi - zamjenjujući duge cikluse ručne iteracije koji mogu trajati satima.

Dijagram koji prikazuje Siemensov pristup u tri koraka upravljanju datumima dospijeća, s ikonama i tekstom koji objašnjavaju svaki korak.

Prelazak na pojednostavljeni raspored izdanja

Od prosinca 2026. svi Simcenter proizvodi slijedit će dva glavna izdanja godišnje u lipnju i prosincu.

Što novi Simcenter znači za vas

Simcenter simulacija i grafika testnog kotača.

Preuzmi sada

Posjetite Centar za podršku da biste preuzeli najnovije izdanje danas.

Što je novo u Simcenter

Ažuriranja ključeva domene

Select...

Simcenter Hypermesh 2026.1

  • Preuzmite pomoću ShapeAI pomaže vam pronaći i učitati mrežaste dijelove iz biblioteke vašeg tima za nekoliko sekundi.
  • Prijava i odjava u Teamcenter bez napuštanja korisničkog sučelja Hypermesh.
  • Dobitak u performansama ubrzati rukovanje velikim modelima, izvoz palube za rješavanje i operacije podsustava do 4X.
  • Poboljšano uređivanje geometrije FE i tijekovi rada konektora poboljšavaju učinkovitost i praktični su u proizvodnim razmjerima.

Pročitajte blog

3D mrežasti model konačnih elemenata automobilske konstrukcijske komponente, koji prikazuje detaljnu geometriju i strukturu simulacijske mreže spremne za analizu.
Simulacijska mreža mehaničke komponente kućišta s obojenim markerima koji označavaju točke analize, topologiju i detaljnu inženjersku geometriju.

Simcenter Simlab 2026.1

  • Brža priprema modela s poboljšanom CAD/ECAD interoperabilnošću i podrškom za Designcenter.
  • Redizajnirano korisničko sučelje za lakšu i intuitivniju manipulaciju modelom.
  • Poboljšano mrežno povezivanje s boljom automatizacijom i remenom, plus opcije ECAD/E-motora.
  • Dublje integracije rješavača akustika raspona, modeliranje diskretnih elemenata, SPH i Simcenter Optistruct, uz to.
  • Besprijekorni Simcenter Flux u Simcenter Simlab parametarske brzine prijenosa kreiranje multifizika spremnih eMotor modela.
  • Simcenter HEEDS konektor za istraživanje i optimizaciju dizajna.
  • Poboljšane performanse naknadne obrade Do 83% brže.

Pročitajte blog

Simcenter 3D 2606

  • Inženjerska ažuriranja radne površine pojednostaviti postavljanje i ponavljajuće zadatke.
  • Istraživanje dizajna prije procjenjuje varijante kako bi brže pronašao jače koncepte.
  • Višestepena nelinearna analiza rješava složene slučajeve opterećenja s manje pretpostavki.
  • Integrirana multifizika održava konzistentne strukturne, toplinske, pokretne i akustičke modele.
  • Ažuriranja trajnosti, dinamike i korelacije usporedite ranije s podacima o ispitivanju kako biste smanjili petlje za potpisivanje.

Pročitajte bilješke o izdanju

3D model turbine ili rotora s konturama boja koji prikazuje rezultate simulacije, ističući raspodjelu performansi po lopaticama.
Model zrakoplova sa žutim mrežnim slojem žičanog okvira, koji predstavlja aerodinamičku simulaciju i strukturnu analizu pune geometrije zrakoplova.

Simcenter Femap 2606

  • Prošireni Simcenter Femap/Zaero APIs podržavaju stvaranje i automatizaciju modela u korisničkom sučelju.
  • Novo okno Teamcenter Active Workspace dostupan u okviru Simcenter Femapa za potpuno integrirano upravljanje podacima o poduzeću.
  • Brža obrada rezultata za velike modele dovodi do 12x brže omotnice rezultata za linearnu statiku.
  • Izravni unos teksta Simcenter Zona Zaero daje potpunu kontrolu nad naprednim aeroelastičnim palubama bez preopterećenja korisničkog sučelja.

Pročitajte bilješke o izdanju

Simcenter S-Frame 2026.1

  • Izradite i pretvorite armiranobetonske stupove u dijelove od čeličnog armiranog betona (SRC) izravno unutar S-Concreate Multistory Designer.
  • Prošireni nosač za kvadratne, pravokutne i barretne hrpe u Simcenter S-Frame Foundation poboljšava točnost modeliranja predstavljajući geometrije stvarnog svijeta bez kružnih aproksimacija.
  • Integrirani aluminijski dizajn prema Američkom priručniku za dizajn aluminija omogućuje automatizirane provjere usklađenosti različitih materijala.
  • Fleksibilne linije za integraciju zidova izvlači sile na korisnički definiranim lokacijama.

Pročitajte bilješke o izdanju

Odjeljak nosa zrakoplova s modelom strukturnog okvira i umetkom koji prikazuje analizu mreže konačnih elemenata i rezultate inženjerskih podataka.
Simcenter simulacija i grafika testnog kotača.

Preuzmi sada

Posjetite Centar za podršku da biste preuzeli najnovije izdanje danas.

Što je novo u Simcenter

Ažuriranja ključeva za više domena

Select...

Teamcenter Simulation 2606

  • Poboljšano upravljanje simulacijskim podacima kroz ugrađenu integraciju Active Workspace za besprijekorne RAMS-ove tijekove rada unutar PHM MADE-a.
  • Snažnija integracija MDAO sa Simcenter HEEDS kroz vizualizaciju automatizacije procesa, pojednostavljeno upravljanje ulaznim datotekama i poboljšanu konfiguraciju studije i kontrolu rezultata.
  • Poboljšana upotrebljivost s profinjenim prikazom odnosa, pregledima simulacije sustava i izravnim uređivanjem parametara.
  • Veća učinkovitost i sljedivost kroz poboljšanu povijest pokretanja alata, jasniju dijagnostiku i poboljšanu vidljivost promjena parametara.

Pročitajte bilješke o izdanju

Inženjersko sučelje tijeka rada koje prikazuje odnose simulacijskih podataka, ovisnosti i sljedivost modela.
Prijenosno računalo i pametni telefon prikazuju zaslon za pretplatu na bilten na stolu, promovirajući prijavu putem e-pošte i digitalnu komunikaciju.

Pridružite se našoj mailing listi

Pretplatite se na našu mailing listu za sve stvari Simcenter. Odaberite rješenja/inženjering proizvoda/inženjering performansi.