Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
ODRŽIVIJI SVIJET

Rastuće stvari

Hranjenje preko 8 milijardi ljudi najveće je postignuće naše vrste. Ali dolazi po cijenu 9,7 milijardi tona stakleničkih plinova. Kako se Simcenter može koristiti za projektiranje niskougljične budućnosti za hranjenje planeta na održiv način?

Projektiranje hamburgera budućnosti s niskim udjelom ugljika

Ako biste jeli samo jedan hamburger dnevno tijekom cijele godine, samo meso bi iznosilo oko tonu emisije stakleničkih plinova, što je oko 20% onoga što je dopušteno za "održivi način života od 5 tona".

Sastojci

Ugljični otisak

Lepinja (40g)

47g CO <sub>2 e</sub>

Salata (20g)

28g CO <sub>2 e</sub>

Sir (20g)

270g CO <sub>2 e</sub>

Govedina (108g)

<sub>2840g CO 2 e</sub>

Začini (40g)

50g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
MISAONO VODSTVO

Troškovi ugljika u proizvodnji hrane

87% emisija stakleničkih plinova iz hamburgera dolazi iz govedine. Saznajte kako simulacija pomaže u dizajniranju hamburgera budućnosti bez okrutnosti, s niskim udjelom ugljika, uzgojenog u laboratoriji.

Infografika koja predstavlja proizvodnju hrane s niskim udjelom ugljika.