Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Muškarac i žena hodaju modernim industrijskim pogonom, prolazeći pored proizvodnih strojeva s lijeve strane i velikih upravljačkih ploča s desne strane. Žena gestikulira dok razgovaraju.

Inženjering upravljačke ploče

Uštedite vrijeme i trud na svakodnevnom radu na električnom dizajnu strojeva. Podržavamo vas u svim aspektima izrade upravljačkih ploča, od planiranja i inženjeringa do servisiranja i puštanja u rad, pružanjem tehničkog znanja, znanja o primjeni i osnovnih inženjerskih alata.

Ubrzajte dizajn upravljačke ploče

Naš širok raspon tema za izgradnju upravljačkih ploča ne uključuje samo standarde, EMC, grijanje i naknadnu opremu. Sadrži i dodatne osnovne informacije o električnom planiranju s alatima i podacima.

Smanjite složenost

Koristite standardizaciju električne opreme kako biste smanjili napor i troškove. Naša rješenja pomažu operaterima postrojenja i proizvođačima proizvođača proizvoda da pojednostavljuju mnoge zadatke koji su najzahtjevniji u izgradnji industrijskih upravljačkih ploča.

Vjerujte svom inženjeringu

Smanjite ručni rad, spriječite pogreške i održavajte projekte upravljačke ploče organiziranim i učinkovitim, stječući povjerenje korištenjem integriranih alata, preciznih podataka i jasnih smjernica tijekom planiranja i dizajna usklađenog sa standardima.

Oslonite se na stručno znanje

Iskoristite duboko znanje o standardima poput IEC, UL i CSA, zajedno s webinarima i vrijednim savjetima naših stručnjaka, kako biste uštedjeli vrijeme i trud prilikom izgradnje ploča za globalno tržište.

Istražite praktična rješenja upravljačke ploče

Optimizirajte planiranje upravljačkih ormara uz pomoć moćnih inženjerskih alata, čvrste stručnosti i dokazanih savjeta za uštedu vremena. Pojednostavite procese, pojednostavite dizajn usklađen sa standardima i smanjite ručne zadatke. To će vam pomoći da završite svoje projekte brže, učinkovitije i s većom pouzdanošću planiranja.

Select...
Dvije osobe koje sjede ispred prijenosnog računala raspravljaju o primjenjivim standardima za upravljačku ploču za sjevernoameričko tržište, poput UL standarda.

Pristup tržištu Sjevernoj Americi

UL i CSA standardi, propisi i prakse za izgradnju konkurentnih upravljačkih ploča za sjevernoameričko tržište.

Direktive EU i IEC standardi

Stručna informacija o svim aspektima projektiranja preklopnih ploča i dizajna u suradnji s IEC normama i pravnim linijama EU-a

Softver za električni dizajner

Electrical Designer besplatan je alat zasnovan na oblaku usklađen s IEC 60204-1 koji čini električno predplaniranje učinkovitijim, pouzdanijim i fleksibilnijim.

Upravljačka ploča s digitalnim zaslonom koji prikazuje provjeru porasta temperature.

Alat za izračun toplote SIMARIS

Jednostavno optimizirajte i izračunajte porast temperature na upravljačkim pločama jer je provjera neophodna i zahtijeva standard IEC 61439-1.

Webinar na zahtjev

UL508A 2025 revizija

Pridružite se našem webinaru kako biste naučili kako dizajnirati upravljačke ploče u skladu s UL 508A i osigurati pristup tržištu Sjeverne Amerike. Steknite praktično znanje o standardima, smjernice o odabiru pravih komponenti i stvarne primjere primjene za učinkovito inženjerstvo i precizno određivanje veličine žica, uključujući SCCR, glavne strujne i upravljačke krugove te uređaje za zaštitu od kvara na zemlji.

Istražite naše resurse upravljačke ploče