Skip to main content

Elektroprojektant - Dizajn upravljačke ploče IEC 60204

Električni dizajn temeljen na oblaku! Electrical Designer TIA Selection Tool automatizira dimenzioniranje ploče IEC 60204-1, simulacije kratkog spoja/uvlačenja mreže. Uživajte u odobrenim kombinacijama uređaja i besprijekornoj dokumentaciji. Smanjite vrijeme/troškove planiranja 50% za pouzdane dizajne!

Softver za elektrotehniku temeljen na oblaku u TIA okruženju

This is electrical engineering today

Electrical Designer is a secure, browser-based cloud solution for IEC 60204‑1-compliant machine control panel design. It automates time-consuming tasks – main-circuit component dimensioning, short-circuit verification, cable sizing and grid-feed simulation – utilizes approved device combinations, generates seamless documentation and reduces planning time and costs by up to 50%.

Učinkovitost u inženjerstvu

Dobijte veću učinkovitost u osnovnoj elektrotehnici

  • Inženjering optimiziran za potrošače i troškove kroz ukupni trenutni izračunza dimenzioniranje glavnog prekidača.
  • Pomaže definirati hardverske standarde za pojedinačne hranilice opterećenja u pripremi za elektromehaničko inženjerstvo.
  • Brza validacija s automatskim i brzim određivanjem čvrstoće kratkog spoja i presjeka kabela bez ručnog napora.
  • Brzi odabir komponenata za opterećenja motora (AC3, AC3E), otporna/ohmička opterećenja (AC1) i induktivna opterećenja (AC6A).
  • Brzo odaberite i pregledajte odgovarajući pribor bez kataloga ili PDF pretraživanja.
Snimak zaslona nadzorne ploče učinkovitosti elektroprojektanta s različitim mjernim podacima i prikazanim grafikonima.
Snimak zaslona nadzorne ploče pouzdanosti elektroprojektanta s različitim mjernim podacima i podatkovnim točkama.

Pouzdanost u inženjerstvu

Dobijte veću pouzdanost u svojoj osnovnoj elektrotehnici

  • Inženjerstvo u skladu s međunarodnim standardima sprječava oštećenja i osigurava električnu sigurnost električnih strojeva.
  • Povećana čvrstoća kratkog spoja kroz kombinacije testirane prema međunarodnim standardima osigurava inženjering usklađen sa standardima.
  • Usklađeno sa standardima dimenzioniranje kabela uzima u obzir relevantne parametre i ulazne uvjete (IKmin, IKmax).
  • Evaluacija aspekata relevantnih za standarde prema međunarodnim standardima, uključujući provjeru zaštite od kratkog spoja itd.
  • Sigurno isključenje s minimalnim strujama kratkog spoja za maksimalnu radnu sigurnost i učinkovitost.

Fleksibilnost u inženjerstvu

Dobijte veću fleksibilnost u osnovnoj elektrotehnici

  • Promijenite rukovanje za brzi odabir proizvoda na razini potrošača i glavnog prekidača bez značajnih dodatnih napora.
  • Kompletni i relevantni podaci o projektu uvijek su dostupni za fleksibilnu obradu podataka u obliku rezultata dimenzioniranja, računa materijala (xls/pdf), certifikata, certifikata o homologaciji tipa, glavnih podataka, podatkovnih listova, priručnika, EDZ datoteka itd.
  • Suradnja na projektu TIA Selection Tool omogućuje fleksibilno i učinkovito izvršenje projekta.
  • Prijava u oblak dopušta skladištenje i pristup s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme.
Vizualni prikaz radnog prostora elektroprojektanta s različitim elektroničkim uređajima i alatima.

Vaši prvi koraci s Electrical Designer-om

Jednostavan pristup elektrotehnici u oblaku

Ovaj video vodič objašnjava kako započeti s Electrical Designer-om i kako ga maksimalno iskoristiti prilikom dizajniranja električne opreme za vaš stroj. Pokazuje vam kako stvoriti nove hranilice opterećenja, izračunati presjeke kabela i vrijednosti kratkog spoja. Electrical Designer automatski pronalazi sve komponente za vaš glavni električni sustav stroja u skladu s IEC 60204-1, a također pruža mnoge važne tehničke detalje koji su relevantni za dokumentaciju.

Uskoro ćemo objaviti još vodiča o tome kako koristiti značajke zajedno s nekim savjetima i trikovima.

Dobijte odgovore na najvažnija pitanja

Ovaj odjeljak odgovara na neka od najčešće postavljanih pitanja o Electrical Designeru u oblaku TIA Selection Tool.

Man on laptop with electrical schematic overlay.

Electrical Designer in TIA Selection Tool cloud

Test Electrical Designer now for free in the TIA Selection Tool cloud. Always work with up-to-date data, automate dimensioning, and use approved combinations. No download required – start directly in your browser and save time and costs.