Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Odredite ukupni SCCR

Savjet upravljačke ploče: Izračun kratkog spoja (SCCR) za industrijske upravljačke ploče na sjevernoameričkom tržištu

Jeste li znali da je izračun kratkog spoja vaša odgovornost?

Strojevi i njihove upravljačke ploče moraju biti dizajnirani tako da izdrže maksimalnu struju kratkog spoja na mjestu napajanja - obično uzvodno od glavnog prekidača - tako da sustav neće biti uništen u slučaju kratkog spoja. Američki propisi zahtijevaju određivanje nazivne struje kratkog spoja (SCCR) na dolaznom mjestu napajanja. Osim ako nije drugačije dogovoreno, operater daje tu vrijednost i određuje je proizvođaču sustava.

Proizvođač odgovoran je za dizajn industrijske upravljačke ploče s kratkim spojem. Upravljačka ploča mora biti dizajnirana tako da izdrži maksimalnu struju kratkog spoja na mjestu napajanja u uvjetima kvara. NFPA 70 upućuje na UL 508A Dodatak SB kao priznatu metodu za određivanje nazivne struje kratkog spoja industrijske upravljačke ploče.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Savjeti za uštedu vremena za vaš projekt