Interrompre le courant continu (DC) en toute sécurité impose des exigences nettement plus élevées en matière de technologie de protection que le courant alternatif (AC). Les dispositifs de protection électromécaniques classiques atteignent rapidement leurs limites, notamment en cas de courants d'appel élevés, de surtensions ou de courts-circuits. Spécialement développé pour les applications en courant continu, le disjoncteur DC à semi-conducteurs SENTRON 3QD2 détecte les défauts en quelques microsecondes. Le SCCB coupe le courant jusqu'à mille fois plus vite que les interrupteurs mécaniques classiques. Il est entièrement électronique et sans arc. Cela protège les composants, les systèmes et les sources d'énergie tout en renforçant la sécurité opérationnelle et du personnel.
Le disjoncteur DC combine les fonctions de plusieurs composants dans un seul appareil, qu'il s'agisse de la protection, de la commutation et de la déconnexion, de la communication, de la télécommande ou de la surveillance de l'énergie et de la charge. La fonctionnalité du disjoncteur DC peut être étendue et adaptée à des applications spécifiques grâce au paramétrage.