Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Un ingénieur travaillant au bureau avec deux moniteurs montrant des simulations 3D de composants mécaniques et de la dynamique des fluides sur un ordinateur portable et des écrans.

Quoi de neuf dans Simcenter juin 2026

Une nouvelle ère pour Simcenter commence maintenant ! Les anciens produits Altair rejoignent la famille Simcenter pour la première fois.

Pourquoi Simcenter Simsolid ?

Simcenter Simsolid est un outil de simulation et d'analyse structurelle qui change la donne pour les concepteurs et les ingénieurs. En éliminant la préparation de la géométrie et le maillage, les performances structurelles peuvent être validées en quelques minutes sur des assemblages CAO complets, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. Simcenter Simsolid permet aux équipes de commercialiser des produits de qualité plus rapidement et de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Un écran d'ordinateur montre un modèle d'ingénierie 3D à côté d'un panneau de paramètres ou de données.

Éliminer le travail de préparation et se concentrer sur l'analyse

Rationalisez votre flux de travail en éliminant le besoin de simplification géométrique et de maillage. Simcenter Simsolid élimine deux des étapes les plus chronophages et les plus sujettes aux erreurs de l'analyse structurelle traditionnelle.

Analysez facilement des assemblages volumineux et complexes

Conçu pour la vitesse et l'évolutivité, Simcenter Simsolid gère des pièces complexes et des assemblages volumineux avec une efficacité exceptionnelle, y compris ceux présentant des surfaces de contact rugueuses, des écarts ou des géométries qui se chevauchent.

Obtenez des résultats en quelques minutes à quelques secondes

Simcenter Simsolid fournit des résultats précis en quelques secondes à quelques minutes sur un PC standard. Comparez rapidement plusieurs scénarios de conception. Améliorez la vitesse, la précision et la convivialité pour une conception basée sur la simulation dans un large éventail d'industries.

Capacités en vedette

Gamme complète de types d'analyses

Simcenter Simsolid offre la statique linéaire et non linéaire, l'analyse thermique, l'analyse modale, l'analyse de fatigue et la linéarisation des contraintes. Il prend également en charge les simulations d'analyse dynamique, y compris le temps, la fréquence, global-local, le flambage, les composites, le grincement et le cliquebotement, les contraintes thermiques et la réponse aléatoire, permettant une évaluation structurelle rapide et complète.

Une interface logicielle sur un écran d'ordinateur affiche une structure bleue en forme d'étagère 3D étiquetée « Étude de conception 1 | Modèle 1 ».

Une vaste bibliothèque de connexions et de documents

Prend en charge les contacts collés, coulissants et séparateurs par friction, ainsi que les boulons, les connecteurs virtuels, les soudures, les rivets, les adhésifs, les joints et les bagues. Simcenter Simsolid gère également une large gamme de types de matériaux, y compris les matériaux isotropes, orthotropes, élasto-plastiques, rigides, gazeux et liquides.

Un logiciel de type CAO affiche des composants circulaires bleus sur des bases rectangulaires roses, avec une barre d'outils et des bordures d'écran vertes.

Variété des conditions limites

Simulez comment une conception interagit avec son environnement, notamment : immobile, coulissement, charnière, force, pression, gravité, charges thermiques, inertielles, décharge d'inertie, serrage boulonn/écrou, hydrostatique, roulement, dilatation volumétrique et rétrécissement, masse distribuée et distante et charges à distance.

Une interface logicielle affiche un modèle structurel 3D multicolore.

Ouvert et interopérable avec tous les principaux systèmes de CAO

Prend en charge tous les principaux formats de fichiers CAO et PLM, y compris CATIA, NX, PTC Creo, Inventor, Fusion 360, SOLIDWORKS, JT, STEP, VDA, Parasolid, ACIS, PLMXML, CGR et STL sans avoir besoin d'importer/exporter des fichiers. Il offre également une intégration directe avec Onshape et Teamcenter pour un accès transparent aux données.

Une fenêtre de l'Explorateur de fichiers Windows affiche « Parasolid », « STEP », « STL », « .x_b », « .step », « .stp », « .iges » et « Tous les fichiers (*.*).

Données de sortie et visualisations

Affichez différents types de résultats à l'aide de tracés de contour, d'animations, de tracés XY, de sondes et de données détaillées sur la contrainte, la déformation, le déplacement, les facteurs de sécurité, les fréquences modales, les formes de mode et les facteurs de participation. Les résultats peuvent être affichés sur des plans de référence ou des sections coupées, avec prise en charge de la superposition et de l'enveloppe de plusieurs dossiers de chargement.

Un objet incliné a une surface multicolore semblable à une carte thermique avec des blocs géométriques et des trous en relief.