Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Un ingénieur travaillant au bureau avec deux moniteurs montrant des simulations 3D de composants mécaniques et de la dynamique des fluides sur un ordinateur portable et des écrans.

Quoi de neuf dans Simcenter juin 2026

Une nouvelle ère pour Simcenter commence maintenant ! Les anciens produits Altair rejoignent la famille Simcenter pour la première fois.

Pourquoi Simcenter Simlab ?

Simcenter Simlab est un environnement de simulation multiphysique axé sur les processus qui accélère l'analyse dans les domaines structurel, thermique, électromagnétique et des fluides.

Conçu pour les assemblages complexes, le logiciel réduit considérablement le temps passé à construire des modèles d'éléments finis et à interpréter les résultats. Les flux de travail automatisés, l'intégration CAO directe et les solveurs évolutifs permettent la simulation directement sur la géométrie mise à jour.

une interface logicielle montrant une carte de circuit imprimé avec une visualisation de la carte thermique de la contrainte thermique ou du déplacement, indiquée par un dégradé de couleur allant du bleu au rouge.

Connectez la CAO en toute transparence

Accélérez le processus de conception en alignant les simulations sur les modifications de géométrie, les variantes de pièces et les mises à jour d'assemblage qui synchronisent instantanément les changements grâce à un couplage CAO transparent.

Automatiser à haut niveau

Accélérez la préparation de la simulation avec la reconnaissance intelligente des fonctionnalités, des modèles d'automatisation réutilisables, des flux de travail guidés et une expérience utilisateur intuitive qui réduit les étapes manuelles sans sacrifier le contrôle.

La conception de systèmes électroniques simplifiée

Effectuez de manière transparente des analyses structurales, thermiques et computationnelles précises de la dynamique des fluides linéaires et non linéaires, localement ou dans le nuage.

Capacités en vedette

Rationalisez les flux de travail

Éliminez les tâches manuelles telles que le maillage solide, la configuration du modèle, l'exécution du solveur et le post-traitement. Fournir des résultats cohérents et reproductibles avec des flux de travail de simulation rationalisés.

Un ensemble de circuits imprimés est montré avec une superposition de carte thermique, affichant les variations de température avec un gradient du bleu (le plus froid) au rouge (le plus chaud) sur ses composants.

Automatiser l'optimisation de la conception

Utilisez des outils d'automatisation intégrés pour simplifier la configuration de la simulation, y compris la conception d'expériences (DOE) et les tâches d'optimisation. Surveillez facilement les résultats et la convergence pour accélérer la conception à un stade précoce.

Une interface logicielle affiche un catalogue de conceptions de pièces de moteur, montrant diverses configurations de « fentes extérieures » sous forme de petites images, avec une vue détaillée plus grande d'une conception sélectionnée et de ses propriétés dans les panneaux adjacents.

Tirez parti de la compatibilité avancée des solveur

Tirez parti d'une interface facile à utiliser pour préparer et analyser des simulations entre différents solveurs, ce qui facilite le basculement entre différents outils.

Une vue découpée d'un composant mécanique, éventuellement une boîte de transmission ou un boîtier différentiel, montre une structure interne maillée avec un dégradé de couleurs allant du bleu au rouge.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter Simlab

Select...

Simcenter Simlab pour une fiabilité améliorée des puces et des circuits intégrés 3D

La solution Simcenter Electronic System Design (ESD) simplifie et accélère la conception de circuits intégrés (CI) et de packages 3D à l'aide d'un processus unifié construit autour d'un jumeau numérique 3D. Avec Simcenter Simlab, les ingénieurs peuvent explorer différentes dispositions de puces, analyser les performances d'alimentation et de refroidissement et repérer les points chauds thermiques au début de la phase de conception.

Une carte de circuit imprimé bleue brillante est dotée d'une puce centrale avec des composants internes visibles et de plusieurs matrices de puce translucides en couches qui se lèvent de sa surface, sur fond de traces de circuit éclairées.

Simcenter Simlab pour l'analyse des PCB et des emballages électroniques

Simcenter Simab fournit des flux de travail robustes pour l'analyse au niveau des PCB, y compris les évaluations mécaniques, thermiques et de fatigue. Travaillez directement depuis ECAD et optimisez la conception des emballages.

Cas d'utilisation :

  • Modélisation détaillée, homogénéisée et hybride de PCB
  • Flux de travail ECAD-to-simulation
  • Cartographie des traces et automatisation des propriétés matérielles
  • Analyse du gauissement thermo-mécanique et des chocs
Une vue élargie d'un assemblage de carte de circuit imprimé montre la couche supérieure avec des composants montés et quatre couches sous-jacentes avec des traces bleues brillantes, illustrant la structure interne complexe du PCB.