Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Un ingénieur travaillant au bureau avec deux moniteurs montrant des simulations 3D de composants mécaniques et de la dynamique des fluides sur un ordinateur portable et des écrans.

Quoi de neuf dans Simcenter juin 2026

Une nouvelle ère pour Simcenter commence maintenant ! Les anciens produits Altair rejoignent la famille Simcenter pour la première fois.

Pourquoi Simcenter Optistruct ?

Simcenter Optistruct est un cheval de travail multiphysique et multidisciplinaire de simulation et d'optimisation allant de l'analyse implicite à l'analyse explicite. Son approche « One Model, One Solver » améliore l'efficacité du flux de travail, fournit tout ce dont les ingénieurs d'analyse ont besoin et réduit le temps d'obtention des résultats sans compromettre la précision. La véritable innovation en matière de conception provient de l'évaluation, de l'affinage et de l'optimisation de l'ensemble du système au sein d'un seul outil intégré. OptiStruct rend cela possible.

simcenter optistruct vue d'ensemble analyse explicite crash mhero 1280x720

Simulations multiphysiques à partir d'un modèle et d'un solveur

Évaluez la physique multiple (durabilité, transfert de chaleur, acoustique, fatigue et plus) avec Simcenter Optistruct. Utilisez un modèle pour intégrer l'analyse structurelle et multiphysique afin de rationaliser les flux de travail et d'accélérer le délai de mise sur le marché.

Architecture ouverte et support tiers

Simcenter Optistruct vous permet de travailler avec vos outils préférés tout en maintenant sa méthodologie One Model, One Solver. Son architecture ouverte vous permet d'implémenter du code tiers et de personnaliser le logiciel pour répondre à vos besoins.

Optimisation de pointe

Simcenter Optistruct établit la norme en matière d'optimisation dans les domaines de la légèreté, de la structure, du multimodèle, de la forme non paramétrique et de la topologie multi-matériaux. Vous pouvez améliorer vos conceptions pour la résistance, le poids et la fabricabilité.

Capacités en vedette

Optimisation structurelle

Utilisez des solveurs linéaires et non linéaires pour évaluer, optimiser et valider les conceptions pour la rigidité, la résistance, la dynamique, les vibrations, l'acoustique, la fatigue, le transfert de chaleur, les interactions fluide-structure, le potentiel électrique, les forces électrostatiques et plus encore.

Capture d'écran du logiciel OptiStruct montrant un modèle d'analyse par éléments finis (FEA) détaillée d'un châssis de voiture, avec différents composants mis en évidence par un dégradé de couleurs.

Analyse matérielle

Évaluez les propriétés avancées des matériaux pour les composites, les treillis et les matériaux non linéaires (comme les matériaux viscoélastiques, élastoplastiques et hyperélastiques) grâce à une intégration transparente avec Simcenter® Material Data Center™, ou étudiez des matériaux définis par l'utilisateur.

Un modèle numérique 3D d'un composant léger, de forme organique, illustrant les résultats d'un processus d'optimisation structurelle.

Analyse non linéaire, y compris NVH

Évaluez les boulons et les joints et les matériaux élasto-plastiques/hyperélastiques/ viscoélastiques/ viscoplastiques. Effectuez une analyse de déformation importante avec les algorithmes de contact modernes et efficaces non linéaires complets ; les vibrations, la réponse en fréquence, l'acoustique et la NVH avec un solveur de valeurs naturelles sous-structurant multiniveaux automatisé (AMSES) ; ou le solveur à réponse rapide en fréquence (FASTFR) pour évaluer le comportement dynamique.

Un modèle numérique 3D complexe et optimisé, probablement de Simcenter OptiStruct, montrant une structure optimisée pour la topologie avec un rapport résistance-poids élevé.

Capacités d'analyse explicite hautement non linéaires

Évaluez des problèmes hautement non linéaires tels que les tests de chute, les essais de collision, les impacts, les bosses, l'érosion, les dommages, l'étirement des matériaux au-delà des rendements élastiques et plus encore.

Une simulation numérique 3D montrant un bloc de matériau se déformant sous pression, avec un gradient de couleur indiquant la contrainte ou la distribution de la déformation.

Multiphysique du monde réel

Utilisez la simulation thermomécanique et le couplage solveur pour les phénomènes complexes, y compris la structure fluidique, les interactions électromagnétique-structure, la liaison avec la simulation de fabrication et plus encore.

Capture d'écran de Simcenter OptiStruct illustrant une analyse de matériau non linéaire, montrant un bloc quadrillé subissant une déformation importante et une visualisation des contraintes.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter Optistruct

étude de cas simcenter optistruct sur 86913 avec 640x360

Réduire les besoins en acier de 10 % lors de la conception du nouveau système structurel du palais de justice du centre-ville de Los Angeles

Skidmore, Oings & Merrill utilise Simcenter Optistruct pour atteindre les objectifs de durabilité grâce à une conception innovante, qui a remporté plus de 35 prix et réduit les coûts.

Select...

Simcenter Optistruct en vibrations et acoustique

Le solveur FASTFR (Fast Frequency Response) de Simcenter Optistruct et le solveur de valeurs propre automatisé à sous-structuration multi-niveaux (AMSES) offrent une solution modale de réponse en fréquence rapide et un solveur de valeurs propre rapide qui détermine des milliers de modes dans des modèles avec des millions de degrés de liberté.

Une infrastructure à portes ouvertes

Foire aux questions