Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter S-Frame Steel ?

Simcenter S-Frame Steel aide les ingénieurs en structure à concevoir des structures en acier sûres et conformes au code plus rapidement et avec une plus grande confiance. Entièrement intégré à l'analyse structurelle, il combine la conception automatisée des éléments en acier et en composite, la construction par étapes et la vérification transparente du code pour réduire les remaniements, optimiser l'utilisation des matériaux et accélérer la livraison du projet du concept à la construction.

Analyse structurelle intégrée et conception de l'acier

Simcenter S-Frame Steel relie parfaitement les résultats de l'analyse structurelle à la conception en acier et en composite dans un seul modèle, éliminant les transferts manuels et réduisant les erreurs dans les flux de travail liés à la gravité, aux séismes, aux charges dynamiques et mobiles.

Résultats transparents, basés sur le code

Obtenez des résultats clairs de vérification de code dans des rapports PDF prêts à soumettre avec des cas de charge, des ratios d'utilisation, des équations et des références de clauses applicables. Comprendre et justifier rapidement les décisions de conception technique.

Optimisation et itération plus rapides

Simcenter S-Frame Steel prend en charge les outils automatisés de dimensionnement, de remplacement et de filtrage des membres pour permettre aux ingénieurs d'identifier rapidement les membres critiques, de tester les alternatives et d'optimiser le poids, le coût et la constructibilité.

Capacités en vedette

Conception en acier basée sur le code

Concevez et vérifiez le code des pièces en acier pour leur résistance et leur facilité d'entretien à l'aide de codes de conception régionaux, avec un contrôle total sur les longueurs effectives, les renforts de bride, les conditions de torsion, les qualités d'acier et les hypothèses de raccordement.

Intérieur d'entrepôt industriel spacieux avec des bobines et des tuyaux en acier, présentant des installations de fabrication et de stockage.

Auto-conception et optimisation

Dimensirez et optimisez automatiquement les éléments en acier en utilisant plusieurs critères et contraintes d'optimisation. Les ingénieurs peuvent également remplacer la taille des sections pour tous les membres ou sous-ensembles sélectionnés et voir immédiatement le statut de vérification de code mis à jour pour guider la refonte itérative.

Simcenter S-Frame Steel : Modèle structurel 3D détaillé de la charpente en acier d'un bâtiment à plusieurs étages, présentant la conception et l'analyse.

Flux de travail de conception de faisceaux composites

Simcenter S-Frame Steel prend en charge la conception de poutres composites dans le cadre du flux de travail de l'acier, y compris les affectations automatisées et les calculs utilisés dans la conception composite. Les extrants comprennent des détails de conception composite qui peuvent être intégrés dans les rapports pour documenter le comportement composite et les décisions de conception.

Grand gratte-ciel moderne en construction avec grues et échafaudages, mettant en valeur le développement urbain et les progrès architecturaux.

Soutien à la construction par étapes

Évaluer la résistance, la stabilité et la conformité au code à chaque étape de la construction en modélisant les conditions de précharge et les états temporaires. Comparez plusieurs étapes au sein d'une même interface.

Rendu Simcenter S-Frame Steel : Modèle structurel filaire d'un immeuble de grande hauteur, présentant une conception complexe en acier.

Rapports d'ingénierie transparents et détaillés

Générez des rapports de conception détaillés et transparents qui incluent les références de clause pertinentes et les équations utilisées pour les vérifications de code. Les rapports peuvent être personnalisés pour montrer le niveau de détail nécessaire pour l'examen interne, les approbations et la documentation.

Intérieur d'un grand bâtiment industriel avec des ponts roulants rouges et une construction complexe à poutres d'acier.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter S-Frame Steel

Select...

Simcenter S-Frame Steel dans les cabinets de conseil et de conception en ingénierie

Les consultants en ingénierie utilisent l'acier Simcenter S-Frame comme outil de conception d'acier central dans les flux de travail multiprojets pour concevoir, dimensionner et optimiser les éléments structurels en acier. Simcenter S-Frame Steel comprend une capacité d'analyse intégrée au sein d'un seul outil, offrant des itérations d'analyse et de conception plus rapides.

Des ingénieurs en construction portant des casques de protection et des gilets de sécurité examinent des plans sur un ordinateur portable sur un chantier de construction.

Foire aux questions