Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter S-Frame ?

Simcenter S-Frame vous permet de modéliser, analyser et concevoir n'importe quelle structure quelle que soit sa complexité géométrique, le type de matériau, les conditions de chargement, les effets non linéaires ou exigences relatives au code de conception.

Ses générateurs de cadres automatisés construisent des modèles rapidement et importent des modèles avec des liens d'importation BIM et DXF. Vous pouvez maximiser la productivité avec des outils de conception intégrés en béton et en acier pour la conception, l'optimisation, la conformité au code et la génération de rapports.

L'ingénieur conçoit et analyse activement une structure de bâtiment complexe à l'aide de Simcenter S-Frame, affinant les sections des membres et les charges.

Modélisation rapide

Définissez rapidement des structures à l'aide de l'automatisation de la modélisation pour générer des structures de cadre régulières, des poutres standard ou personnalisées, et répliquer tout ou partie du modèle par clonage. Gagnez du temps de modélisation avec l'importation de modèle (BIM & DXF).

Millage avancé

Les outils de maillage avancés vous permettent de générer des résultats d'analyse détaillés dans vos domaines d'intérêt et de les analyser davantage en convertissant les membres en modèles multi-shell avec un chargement de coque équivalent.

Capacités d'analyse complètes

Avec la liste complète des capacités d'analyse et la bibliothèque de types FE, vous pouvez modéliser n'importe quel composant structurel avec précision et générer des rapports avec des résultats d'analyse détaillés.

Capacités en vedette

Liste complète des analyses

Simcenter S-Frame peut effectuer l'une des analyses suivantes : vibrations statiques linéaires, sollicitées ou non sollicitées ou RSA, plus ESFP/ELFP (procédure de force statique/latérale équivalente), historique temporel, P-Delta, flambage, construction par étapes, analyse de charge mobile, historique temporel non linéaire-statique, quasi-statique ou non linéaire.

Panneaux solaires au premier plan avec une ligne d'horizon de la ville en arrière-plan.

Bibliothèque complète de types FE

Vous pouvez modéliser presque n'importe quelle structure, telle qu'un treillis, un câble, une poutre, une membrane, une plaque, une coque, des ressorts pleins, linéaires et non linéaires, des poutres de liaison avec un comportement de matériau à hystérésis non linéaire et des éléments uniquement en tension/compression. Générer des rapports avec des résultats d'analyse détaillés.

Gratte-ciel en verre modernes avec un pont aérien reliant, reflétant le ciel bleu et les lumières de la ville.

Conception en acier intégrée

Concevez et optimisez les éléments en acier pour leur résistance et leur facilité d'entretien, ou créez des conceptions de poutres composites avec des attributions automatiques de largeur effective, des calculs de cambrage, des dispositions de goujons de cisaillement, différentes dispositions de membres et un support pour les surplombs et les ouvertures. Effectuer des analyses gravitationnelles et latérales dans un seul modèle. Exportez les résultats de conception en acier transparent pour créer des rapports de conception en acier personnalisés.

Silos à grains industriels et systèmes de convoyage sous un ciel bleu, mettant en valeur des infrastructures agricoles à grande échelle.

Conception de béton intégrée

Utilisez les résultats de l'analyse structurelle pour vérifier le code et concevoir des poutres en béton, des colonnes, des murs et des poutres continues. Les utilisateurs peuvent concevoir et détailler un seul membre ou une structure en béton entière en une seule étape, puis générer des rapports professionnels de conception technique avec des informations pour tous les éléments en béton, régissant les cas de charge, le taux d'utilisation et la messagerie pour tous les membres défaillants, y compris leurs références de clause de conception.

Simcenter S-Frame affiche un modèle structurel 3D complexe, présentant un cadre complexe et une conception de base pour l'analyse et la vérification.

Solutions intégrées

Exportez les modèles Simcenter S-Frame et les réactions vers Simcenter S-Frame Timber et Simcenter S-Frame Foundation pour la conception du bois et l'analyse des fondations. Transférer des données de modèle via des liaisons BIM bidirectionnelles avec Revit® et TEKLA® Structures. L'importation AutoCAD® DXF avancée permet une création de modèle efficace. Collaborez avec Simcenter S-Frame View pour la validation et la visualisation.

L'ingénieur utilise Simcenter S-Frame pour l'analyse structurelle 3D et la conception d'un modèle de bâtiment.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter S-Frame

Chantier de construction industriel avec une grande grue, une structure métallique et des réservoirs blancs sous un ciel nuageux.

Beck Engineering Ltd | Fournit une structure de haute qualité et à faible coût via une fabrication hors site

« Beck Engineering s'appuie sur Simcenter S-Frame depuis plus de vingt ans parce qu'il a tellement de capacités, est convivial et dispose de flux de travail efficaces qui nous aident à interpréter les résultats de l'analyse et de la conception de l'acier. » — Justin Nally, ingénieur en structure principal, Beck Engineering

Select...

Simcenter S-Frame dans les structures de bâtiments

Concevez des gratte-ciels sûrs et efficaces à l'aide d'outils d'analyse complets tels que des analyses statiques, dynamiques, RSA et chronologiques. Effectuer des vérifications conformes au code pour les éléments en acier, en béton et en bois à travers le monde codes de conception. Respectez les défis critiques tels que les charges de vent, les événements sismiques et l'optimisation des matériaux avec précision.

Trois tours de verre modernes s'élevant jusqu'à un ciel bleu.

Foire aux questions