Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter S-Frame Foundation ?

Simcenter S-Frame Foundation permet aux ingénieurs en structure d'analyser et de concevoir des fondations profondes et peu profondes dans un flux de travail unique et automatisé.

Le logiciel prend en charge un large éventail de types et de dispositions de fondations, gère automatiquement les modèles d'éléments finis et évalue les exigences de conception structurelle et géotechnique pour prendre en charge une conception de fondation précise et conforme au code et une documentation technique transparente.

Simcenter S-Frame Foundation : Modèle 3D d'une fondation en béton avec disposition détaillée des barres d'armature pour la dalle et les colonnes.

Conception de fondations confiante sur le sol et la structure

Simcenter S-Frame Foundation unifie les besoins structurels et géotechniques pour la conception de fondations profondes et peu profondes. Il assure des transferts de charge fiables, permettant aux ingénieurs de prendre des décisions éclairées pour des fondations robustes et efficaces.

Réduction des efforts de modélisation et de coordination

La génération et la gestion automatisées des modèles à éléments finis minimisent le travail de modélisation manuelle. Les ingénieurs peuvent évaluer les dispositions de fondations complexes plus efficacement tout en maintenant la cohérence à mesure que les conceptions évoluent.

Amélioration de la compréhension du comportement des fondations

Visualization des pressions du sol, des réactions et des contrôles de gouvernance permet aux ingénieurs d'identifier les zones critiques telles que le soulèvement ou les concentrations de stress, ce qui permet une vérification et un examen de conception plus robustes.

Capacités en vedette

Gestion automatisée des modèles par éléments finis

Simcenter S-Frame Foundation génère et maintient automatiquement le modèle d'éléments finis sous-jacent à chaque conception de fondation. Au fur et à mesure que la géométrie ou la disposition changent, le maillage est mis à jour en conséquence tout en restant entièrement accessible pour examen et raffinement, prenant en charge une analyse précise sans remodelage manuel.

Simcenter S-Frame Foundation avec maillage par éléments finis généré automatiquement sur une surface de fondation.

Prise en charge des types de fondations profondes et peu profondes

Le logiciel prend en charge l'analyse et la conception d'un large éventail de types de fondations profondes et peu profondes, y compris les pieds isolés et combinés, les planches en bandes et les murs, les fondations en tapis, les pieux et les capuchons de pieux. Il prend également en charge les géométries complexes, les marches et les variations d'épaisseur au sein d'un seul modèle.

Simcenter S-FRAME Foundation affiche un tracé de contour de la pression du sol (kPa) sous une fondation, montrant la répartition de la charge.

Analyse des fondations linéaires et non linéaires

Simcenter S-Frame Foundation permet l'analyse linéaire et non linéaire des systèmes de fondation, permettant aux ingénieurs d'évaluer le comportement des fondations dans différentes hypothèses et conditions de charge. Cela leur permet également d'évaluer les effets d'interaction sol-structure appropriés au scénario de conception.

Simcenter S-Frame Foundation : tracé 3D des moments de flexion Mx Top Wood Armer (kN*m/m) dans une dalle de fondation.

Vérification du code structurel et géotechnique

Le logiciel effectue des vérifications de conception par rapport aux exigences structurelles et géotechniques applicables. Les ingénieurs peuvent examiner les résultats de vérification détaillés, y compris les valeurs intermédiaires et les contrôles de gouvernance, soutenant une évaluation rigoureuse des performances de la fondation et de la conformité du code.

Simcenter S-Frame Foundation : Analyse en flexion des pieds de coussinets, montrant la répartition des contraintes et les performances structurelles.

Intégration avec les outils de modélisation d'analyse de superstructure

Simcenter S-Frame Foundation s'intègre aux outils d'analyse de superstructure en important les emplacements de support, les réactions et les données de chargement. Cela permet un transfert cohérent des forces du modèle structurel à la conception de la fondation et prend en charge les flux de travail coordonnés sous-structure-superstructure.

Entrée de conception pour une fondation de silo, montrant le modèle structurel, le code de béton, le couvercle des barres d'armature, les paramètres géotechniques et les vérifications d'analyse pour une conception complète.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter S-Frame Foundation

Select...

Simcenter S-Frame Foundation dans les bâtiments et la construction commerciale

Dans les projets de construction et commerciaux, Simcenter S-Frame Foundation est utilisée pour analyser et concevoir des fondations peu profondes et profondes soutenant des colonnes et des murs. Les ingénieurs évaluent les pressions du sol, le transfert de charge et les exigences structurelles pour concevoir des fondations sûres et conformes au code pour des bâtiments de taille et de complexité variables.

Chantier de construction avec excavation profonde, étayage, excavatrices et appareil de forage, montrant des travaux de fondation actifs.

Foire aux questions