Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter S-Frame Concrete ?

Simcenter S-Frame Concrete rationalise la conception du béton armé en fournissant des résultats immédiats et conformes au code dans un environnement intuitif.

Les ingénieurs civils peuvent rapidement concevoir, vérifier et optimiser les poutres, les colonnes, les murs tout en maintenant une transparence totale des calculs. Les vérifications automatisées, l'intégration transparente avec les outils d'analyse et les rapports de conception complets aident à réduire les erreurs, à gagner du temps et à renforcer la confiance dans chaque conception concrète.

Un diagramme d'ingénierie structurelle montrant une disposition des poutres et des colonnes avec des mesures détaillées, des renforts et des spécifications des matériaux.

Commentaires sur la conformité du code en temps réel

Produire des résultats immédiats de vérification du code et des rapports détaillés basés sur les clauses pour l'axe, le cisaillement, la flexion, la torsion et la facilité d'entretien. Cet outil permet aux ingénieurs de valider les conceptions au fur et à mesure qu'elles fonctionnent et d'identifier rapidement les cas de charge applicables.

Conception en masse de sections en béton pour les structures de grande hauteur

Concevez par lots des milliers de sections de béton ou importez directement les résultats de force de votre bâtiment à partir d'outils d'analyse populaires (par exemple, ETABS®). Utilisez le Multistory Designer (MSD) pour concevoir en masse vos poutres, colonnes et murs en béton.

Transparence et rapports complets

Utilisez des rapports de conception complets et générés automatiquement pour exposer les résultats intermédiaires, les hypothèses, les avertissements et les erreurs. Cela permet aux ingénieurs de justifier en toute confiance les décisions aux évaluateurs, aux clients et aux autorités.

Capacités en vedette

Conception de membres en béton armé

Utilisez Simcenter S-Frame Concrete pour concevoir et détailler des poutres, des colonnes et des murs en béton armé. Cela comprend les faisceaux rectangulaires, circulaires, en T, L et les bandes de dalles, sous les codes de conception régionaux, dans un environnement de modélisation unifié.

Un parking souterrain spacieux et vide avec des murs et un plafond en béton, des places de stationnement marquées et des tuyaux utilitaires apparents.

Conception itérative automatisée

Commencez par les dimensions estimées et le renforcement, puis laissez Simcenter S-Frame Concrete dimensionner et configurer automatiquement les sections grâce à des vérifications itératives pour atteindre une solution optimisée et satisfaisante.

Une photo à faible angle d'un gratte-ciel en verre moderne reflétant le ciel bleu et les nuages, créant une vue architecturale dynamique.

Outils complets de détail de renforcement

Définissez les tailles des barres, l'espacement, les couches, les attaches, les étriers, les crochets, les épissures et les zones de renforcement concentrées avec un contrôle total à l'aide de Simcenter S-Frame Concrete. Cela garantit des dispositions de renforcement constructibles et vérifiées par code.

Un diagramme d'ingénierie structurelle montrant une disposition des poutres et des colonnes avec des mesures détaillées, des renforts et des spécifications des matériaux.

Intégration avec des outils d'analyse

Travaillez en toute transparence avec Simcenter S-Frame Concrete ou importez des charges et des résultats à partir d'un logiciel d'analyse tiers (par exemple, ETABS®), ce qui permet un flux de travail fluide, de l'analyse globale à la conception détaillée du béton.

Une interface logicielle affichant un modèle structurel 3D avec des résultats d'analyse codés par couleur et une légende pour l'utilisation du code.

Conception à faisceaux multiples et continus

Avec Simcenter S-Frame Concrete, vous pouvez concevoir efficacement des structures entières à plusieurs étages ou des poutres continues à travées multiples, en tenant compte de la flexion, du cisaillement, de la torsion, ainsi que de la déviation à court et long terme, avec des rapports consolidés pour tous les éléments.

Un rapport technique détaillant l'analyse structurelle des colonnes de bâtiment sur plusieurs étages, montrant les paramètres de conception et l'état.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter S-Frame Concrete

Select...

Simcenter S-Frame Concrete dans les cabinets de conseil et de conception en ingénierie

Les consultants en ingénierie utilisent Simcenter S-Frame Concrete comme outil de conception de base en béton armé dans les flux de travail multiprojets pour concevoir des éléments en béton uniques ou concevoir en masse des structures en béton de grande hauteur. Il prend en charge l'application cohérente des codes de conception, la vérification transparente du code et la production efficace de la documentation de conception pour divers projets clients.

Des ingénieurs en construction portant des casques de protection et des gilets de sécurité examinent des plans sur un ordinateur portable sur un chantier de construction.

Foire aux questions