Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter S-Frame Calc ?

Simcenter S-Frame Calc permet aux ingénieurs civils de concevoir en toute confiance des sections structurelles standard et non standard avec rapidité et précision. Il fournit des propriétés de section fiables pour des géométries complexes et multimatériaux à l'aide de méthodes analytiques éprouvées et basées sur la FEA.

Avec une modélisation intuitive, des importations BIM et une intégration transparente dans les flux de travail d'analyse structurelle, S-Frame Calc réduit les calculs manuels, améliore la cohérence et accélère les décisions de conception dans les projets de construction, de pont et d'infrastructure.

Une capture d'écran du logiciel S-CALC affichant un profil de poutre en I avec des dimensions et des propriétés calculées.

Propriétés de section pour toute forme complexe

Avec Simcenter S-Frame Calc, vous pouvez calculer plus de 16 propriétés de sections pour des sections irrégulières et multimatériaux via des données de base de données, des solutions sous forme fermée ou FEA, puis comparer les méthodes pour valider l'exactitude et la conception en toute confiance.

Modélisation et itération de sections plus rapides

Simcenter S-Frame Clac vous permet de définir et de modifier rapidement des sections à l'aide de formes paramétriques, de bases de données en acier ou de géométries CAO/BIM importées pour réduire considérablement le temps passé sur la configuration manuelle des sections.

Intégration transparente des flux de travail structurels

Vous pouvez échanger directement la géométrie, les matériaux et les propriétés de section avec des outils d'analyse et des formats BIM, assurant la cohérence des données tout au long des processus de conception de génie civil.

Capacités en vedette

Calculs de propriétés de section complexe

Avec Simcenter S-Frame Calc, vous pouvez calculer les propriétés de section de n'importe quel axe de référence à l'aide de valeurs de base de données, d'équations de forme fermée, d'algorithmes polygonaux propriétaires ou de FEA.

Une capture d'écran de S-CALC montrant la section transversale d'une forme complexe avec des propriétés calculées et une analyse dimensionnelle.

Prise en charge de plusieurs matériaux et de sections bâties

Vous pouvez modéliser des sections composées d'acier, de béton, de bois ou de matériaux sur mesure. Créez des sections composites à partir de bibliothèques de bases de données de sections intégrées ou de formes construites personnalisées.

Une capture d'écran de S-CALC montrant une section de poutre en I renforcée construite avec des dimensions et des propriétés de section calculées.

Formes de section paramétriques et pilotées par base de données

Simcenter S-Frame Calc vous permet de construire des sections à partir de plus de 70 formes paramétriques et bases de données standard en acier, y compris des profilés construits, formés à froid, de ponts et de rails. Combinez, fusionnez ou explosez des formes pour un contrôle précis.

Un profil d'extrusion en aluminium argenté avec une section carrée, avec quatre fentes en T et un trou circulaire central.

Échange de géométrie CAO et BIM

Gagnez du temps et réduisez le risque d'erreurs en important de la géométrie de section complexe directement à partir des fichiers AutoCAD DXF et Revit, en préservant l'intention de conception existante et en réduisant les efforts de remodélisation dans les projets de génie civil.

Une capture d'écran de S-CALC affichant une section de pont multipoutres avec des dimensions et des propriétés de section calculées.

Intégration complète du flux de travail du projet

Transférez facilement les données de géométrie, de matériau et de propriété de section entre Simcenter S-Frame Calc et les solutions d'analyse telles que Simcenter S-Frame et Simcenter S-Frame Timber. De plus, les utilisateurs peuvent importer et exporter des données avec des fichiers AutoCAD DXF ou Revit. Simcenter S-Frame Calc gère divers systèmes d'unités et peut mapper des formes importées vers des sections à partir de bases de données communes ou les reconnaître comme des formes paramétriques ou personnalisées.

Un plan à faible angle d'une grande grande roue blanche contre un ciel bleu avec des nuages épars, mettant en valeur sa structure complexe.

Découvrez comment les autres utilisent Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc dans les structures de bâtiments

Concevez des structures de grande hauteur sûres et efficaces avec Simcenter S-Frame Calc, en utilisant des outils d'analyse complets tels que des analyses statiques, dynamiques, RSA et chronologiques. Effectuer des vérifications conformes au code pour les éléments en acier, en béton et en bois dans les codes de conception mondiaux. Respectez les défis critiques tels que les charges de vent, les événements sismiques et l'optimisation des matériaux avec précision.

Trois tours de verre modernes s'élevant jusqu'à un ciel bleu.

Foire aux questions