Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Ciberseguridad certificada para unidades SINAMICS

A medida que la TI y la OT convergen, las ciberamenazas evolucionan. Los discos de próxima generación de SINAMICS proporcionan funciones de seguridad integradas para las arquitecturas de red modernas. Proteja sus activos industriales con una seguridad resiliente y preparada para el futuro integrada directamente en la unidad SINAMICS.

Un enfoque estructurado de la Ciberseguridad

Un proceso continuo de gestión de riesgos es la base de una máquina o planta segura. Este proceso tiene una estructura clara:

  • Identificar y analizar los posibles riesgos
  • Definir e implementar las medidas de mitigación adecuadas
  • Comprobar la eficacia de estas medidas mediante una auditoría de seguridad

Un componente clave de estas medidas es el concepto de defensa en profundidad. Este enfoque de seguridad de varios niveles combina varios niveles de protección coordinados para ofrecer una protección integral contra los ciberataques. Para soportar las arquitecturas seguras de las máquinas y plantas actuales y de próxima generación, los discos SINAMICS incluyen funciones de seguridad integradas certificado hasta Security Level Capability 2 (SL‑C 2), de acuerdo con la IEC 62443‑4‑2.

Ventajas clave

Gestión de usuarios y control de acceso

Con el sistema integrado de gestión de usuarios y control de acceso (UMAC), puede proteger sus discos de forma fiable contra el acceso no autorizado definiendo quién puede realizar qué acciones.

Seguro por defecto

Solo las funciones esenciales están activadas y ya configuradas con los ajustes predeterminados seguros. Si es necesario, puede ajustar o ajustar aún más estos ajustes con el Security Assistant para mejorar aún más la seguridad.

Comprobación de integridad y autenticidad

Esto protege contra la carga de firmware y datos manipulados o que no son de confianza en la unidad.

Descripción general de las funciones de seguridad integradas

La próxima generación de unidades SINAMICS proporciona un conjunto completo de funciones de seguridad integradas diseñadas para proteger los dispositivos, los datos y las comunicaciones durante todo el ciclo de vida de la unidad.

Un chip de seguridad integrado almacena las claves privadas directamente en la unidad SINAMICS

Chip de seguridad integrado

Los datos muy confidenciales del disco se protegen mediante un chip de seguridad integrado.

La copia de seguridad y la restauración permiten restaurar rápidamente los datos de su unidad SINAMICS

Hacer copias de seguridad y restaurar

Permite restaurar rápidamente la configuración de la unidad en caso de servicio o tras un ataque. Los datos confidenciales del disco se pueden almacenar cifrados en la copia de seguridad.

Reenviar los eventos de seguridad mediante el soporte integrado del protocolo Syslog

Registro de eventos de seguridad

Los eventos de seguridad pueden almacenarse localmente en el disco o enviarse a un servidor syslog para analizar los posibles ataques.

Un icono de lupa azul oscuro que rodea un emblema de escudo a cuadros de color verde azulado y negro brillantes.

Gestión de vulnerabilidades

Proporciona transparencia en cuanto a las brechas de seguridad: recibe notificaciones activas sobre vulnerabilidades críticas y puede tomar contramedidas inmediatas.

Comunicación protegida entre dispositivos

Comunicación sólida y protegida

Garantiza una comunicación vertical segura, por ejemplo, entre el TIA Portal o el cliente web y el disco, la comunicación del IIoT a través de OPC UA y la transmisión de los eventos de seguridad a través de Syslog.

Nuestro proceso de desarrollo y nuestras funciones de seguridad están certificados

Seguridad certificada

Nuestros productos se desarrollan según un proceso de desarrollo seguro certificado de forma independiente por el TÜV SÜD según la IEC 62443‑4‑1. Las funciones de seguridad integradas están certificadas por UL Solutions según la IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

Familia de productos de variadores de frecuencia SINAMICS

Variadores SINAMICS para todas las clases de potencia y rendimiento

Descubra la amplia gama de SINAMICS y encuentre la unidad adecuada para sus aplicaciones de próxima generación.

Ejemplo de aplicación

SINAMICS Ciberseguridad integrada en la práctica

La próxima generación de variadores de frecuencia SINAMICS ofrece funciones de seguridad completas. Esta página proporciona información detallada sobre las funciones de ciberseguridad disponibles y sobre cómo configurarlas y utilizarlas de forma óptima para sus unidades.

Aprenda con un ejemplo práctico:

  • Implementación segura de UMAC en TIA Portal
  • Acceso protegido al servidor web para las unidades SINAMICS
  • Incluye una guía práctica de configuración
SINAMICS Security Integrated ofrece funciones de seguridad y datos centradas en el usuario.

Preguntas frecuentes y guías prácticas