SINAMICS G200Nuevo miembro de la próxima generación de la familia SINAMICS, 3 AC, 400 V/230 V, 0,55-11 kW, con Profinet, función de seguridad integrada, diseño compacto y fácil de usar.
SINAMICS G210El SINAMICS G210 es un variador versátil para requisitos de movimiento continuo, que combina la apertura del motor con hardware y software modulares, lo que permite conceptos de máquina escalables.
SINAMICS G210CEl SINAMICS G210C es un variador industrial compacto que combina un alto rendimiento de sobrecarga, una seguridad integrada y una ingeniería sencilla para un movimiento continuo.
SINAMICS G120El convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120 le permite montar la solución ideal para su aplicación, con un amplio rango de potencia de 0,55 a 250 kW.
SINAMICS G120CEl SINAMICS G120C combina un diseño extremadamente compacto con una función de seguridad integrada y una amplia gama de funciones para diversas aplicaciones de hasta 132 kW.
SINAMICS V20El SINAMICS V20 compacto es el convertidor de frecuencia para secuencias de movimiento sencillas, que ofrece tiempos de puesta en marcha cortos, fácil manejo y funciones de ahorro de energía.
SINAMICS G130/G150Convertidores comprobados, robustos y flexibles para potencias medias y altas, que ofrecen una integración perfecta del TIA Portal en los entornos digitales modernos.