Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS G210C?

El SINAMICS G210C representa la próxima generación en tecnología de propulsión. El SINAMICS G210C reúne un diseño compacto, un rendimiento sólido y una seguridad avanzada en una solución del tamaño adecuado. Diseñado para los OEM que necesitan algo más que un variador estándar, ofrece una capacidad de sobrecarga específica, seguridad integrada e ingeniería sencilla para las aplicaciones modernas de movimiento continuo.

Disco Siemens SINAMICS G120C sobre un fondo azul oscuro con las etiquetas «Compacto», «Rendimiento» y «Seguro».
Icono compacto SINAMICS G210C

Compacto

El SINAMICS G210C garantiza más capacidad en menos espacio. Su diseño del tamaño correcto reduce los requisitos de armario, los esfuerzos de ingeniería y los costes, por lo que es la opción ideal para máquinas compactas.

SINAMICS G210C Performance Icon

Informante

El SINAMICS G210C ofrece un par fuerte cuando más importa. Con una capacidad de sobrecarga de hasta un 200% a corto plazo, gestiona los arranques y picos de carga exigentes y, al mismo tiempo, evita el sobredimensionamiento innecesario de la unidad.

Icono de caja fuerte SINAMICS G210C

Caja fuerte

Integre una seguridad avanzada sin la complejidad de toda la plataforma. PROFIsafe y las funciones de seguridad ampliadas ayudan a cumplir los requisitos de seguridad modernos a la vez que mantienen la ingeniería y la operación sencillas.

Rango de tensión/Potencia

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Protección

IP20/UL de tipo abierto

Actuación

Capacidad de sobrecarga de hasta un 200% para arranques y picos de carga exigentes.

Seguridad

STO, SS1-t, PROFIsafe y Safety Integrated Extended

Comunicación

PROFINET, PROFIsafe, PROFIenergy

Ingeniería

Integración con TIA Portal, servidor web integrado y acceso inalámbrico

Funcionalidades destacadas

Más capacidad en menos espacio

El SINAMICS G210C presenta un diseño ultracompacto con tamaños de marco que comienzan en 50 × 171 × 170 mm y un montaje lado a lado con solo 3 mm de separación para aprovechar al máximo el armario. Los filtros EMC y los trituradores de frenado integrados reducen el esfuerzo de componentes, cableado y montaje. A pesar de su tamaño compacto, el G210C ofrece hasta un 200% de capacidad de sobrecarga para arranques y picos de carga exigentes.

SINAMICS G210C: Diseño compacto

Seguridad avanzada sin complejidad

El SINAMICS G210C combina seguridad avanzada, diseño robusto y ciberseguridad en un espacio compacto. El revestimiento 3C2, el cumplimiento de EMC C2 y un conducto de aire independiente permiten un funcionamiento fiable en entornos exigentes. Las funciones integradas de seguridad incluyen STO y SS1-t hasta SIL 3/PLE/Cat 4, con funciones de seguridad sin codificador opcionales. UMAC e IEC 62443-4-2 Security Level 2 protegen a los usuarios, las máquinas y los datos.

SINAMICS G210C - Seguridad y protección

Potencia del tamaño adecuado para requisitos exigentes

El SINAMICS G210C es compatible con motores IE4/IE5 de alta eficiencia (ASM, PMSM, SRM) para minimizar las pérdidas y maximizar la producción. La refrigeración independiente por conductos de aire mantiene la eficiencia térmica, mientras que la capacidad de sobrecarga de hasta el 200% /3 s y el 150% /57 s gestiona picos de carga exigentes. Las funciones integradas de seguridad complementan su sólido rendimiento y ayudan a los OEM a alcanzar ambiciosos objetivos de productividad de forma segura y fiable.

SINAMICS G210C: De alto rendimiento

Puesta en marcha y funcionamiento intuitivos

La puesta en marcha y el diagnóstico intuitivos reducen el esfuerzo de ingeniería y la complejidad de la configuración. Los paneles LCD SDI Lite y SDI Pro de 5,5 pulgadas multilingües simplifican el funcionamiento, mientras que el adaptador inteligente permite la puesta en marcha inalámbrica. Startdrive en el TIA Portal, el soporte para servidores web, el DCC y la integración perfecta en la cartera de SINAMICS garantizan un funcionamiento eficiente de los discos y un despliegue rápido en diseños de máquinas compactas.

SINAMICS G210C: Puesta en marcha y diagnóstico

Despliegue flexible

El SINAMICS G210C es compatible con PROFINET para una comunicación fiable en tiempo real. La integración perfecta con los PLC y HMI de SIMATIC crea una arquitectura unificada que elimina la conversión de protocolos, simplifica el diagnóstico y reduce el esfuerzo de ingeniería. Un concepto de red única agiliza el diseño, acelera la puesta en servicio, mejora la transparencia y permite una integración eficiente en los sistemas de producción existentes.

SINAMICS G210C: PROFIsafe sobre PROFINET e integración perfecta

Descubra cómo otros utilizan el SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C en productos de consumo envasados

Mantener una alta productividad y un funcionamiento fiable en entornos de procesamiento y envasado exigentes. El SINAMICS G210C alimenta transportadores, mezcladoras, bombas y ventiladores con una gran capacidad de sobrecarga, seguridad integrada e integración perfecta con el TIA Portal. Su diseño compacto, su soporte para motores de alta eficiencia y su sencilla ingeniería ayudan a los OEM a mejorar el rendimiento de las máquinas a la vez que mantienen la complejidad bajo control.

F&B Visual varios productos envasados de consumo

Preguntas frecuentes