Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS G210?

El SINAMICS G210 representa la próxima generación en tecnología de propulsión. Como un equipo versátil y polifacético para diversos requisitos de movimiento continuo, cubre una amplia gama de sectores y aplicaciones, desde el movimiento y el posicionamiento hasta las tareas de procesamiento y compresión. Combina una integración perfecta, funciones de seguridad y protección integradas con una gran flexibilidad, lo que permite a los OEM gestionar diversas aplicaciones con un solo producto escalable.

SINAMICS G210 Key Visual
SINAMICS G210 - Versátil - Icono

Versátil

Cubra varias aplicaciones de movimiento continuo con una sola serie de accionamientos. La apertura del motor, las opciones modulares y la comunicación flexible permiten al SINAMICS G210 adaptarse a diversos requisitos y, al mismo tiempo, reducir la complejidad del sistema.

SINAMICS G210 - Sin fisuras - Icono

Sin fisuras

La integración de extremo a extremo en el entorno de automatización de Siemens garantiza flujos de trabajo consistentes desde la selección hasta la operación. Las herramientas y la conectividad integradas reducen el esfuerzo de ingeniería, aceleran la puesta en marcha y simplifican el mantenimiento.

SINAMICS G210 - Resiliente - Icono

Resiliente

Las funciones integradas de seguridad y ciberseguridad protegen las máquinas, los datos y los procesos durante todo su ciclo de vida. Los estándares certificados y las funciones de disponibilidad garantizan un funcionamiento fiable en entornos industriales exigentes.

Detrás del disco: SINAMICS G210

La gran tecnología empieza con grandes personas. Siga la campaña para conocer a las personas que impulsan el SINAMICS G210 y descubra las ideas, la experiencia y la tecnología detrás de nuestro versátil todoterreno, creado para ayudar a los fabricantes de máquinas a dar forma a la próxima generación de máquinas.

Rango de tensión/Rango de potencia

3 AC 380-500 V: de 1,1 a 75 kW

Grado de protección

IP20/UL de tipo abierto

Control de motores

U/f, control de flujo y corriente (FCC), control vectorial (velocidad) con dos codificadores, control vectorial (par) con dos codificadores, control de par con dos codificadores
para ASM, SRM, PEM

Comunicación

CM-PN: PROFINET (redundancia RT, MRP y S2), Modbus TCP/LP, EtherNet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

Conectividad OPC UA

Funciones de seguridad

Integrado: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) hasta SIL 3/PLe/Categoría 4 mediante terminales o PROFIsafe

Licencia ampliada de SINAMICS Safety Integrated: SLS, SDI, SSM, SS1 (sin codificador)

Ingeniería y acceso

TIA Portal/SINAMICS Startdrive Integration, servidor web integrado, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM con FDI Package Basic, acceso a Wi-Fi mediante Smart Adapter

Funcionalidades destacadas

Adáptese a los diversos requisitos de solicitud

Adapte la unidad de forma flexible a las diferentes máquinas y requisitos. Con opciones de hardware y software escalables, la apertura del motor y el cumplimiento de los estándares globales, el SINAMICS G210 admite una amplia gama de aplicaciones y, al mismo tiempo, permite soluciones estandarizadas en todas las máquinas y los mercados.

MÓDULOS OPCIONALES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DEL SINAMICS G210

Proteja las operaciones con seguridad y protección

Garantice un funcionamiento seguro y protegido de la máquina con mecanismos de protección integrados. El SINAMICS G210 combina funciones de seguridad certificadas hasta SIL 3/PL e/Cat. 4 y ciberseguridad con la certificación SL-C 2 según la IEC 62443-4-2, lo que ayuda a proteger las máquinas, los datos y los procesos durante todo el ciclo de vida.

Unidad SINAMICS con superposiciones digitales que ilustran las funciones de seguridad integradas y la protección de la ciberseguridad

Permitir un control de motores de alto rendimiento

Logre una alta eficiencia y un control preciso en los diferentes tipos de motores. El SINAMICS G210 es compatible con motores de inducción, PMSM y reluctancia síncrona, incluidas las clases IE4 e IE5 de alta eficiencia, lo que garantiza un rendimiento óptimo mediante funciones de software para una amplia gama de aplicaciones.

El variador SINAMICS ilustra el control avanzado del motor para una alta eficiencia en diferentes tipos de motores

Simplifique la ingeniería y la operación

Reduzca el esfuerzo de ingeniería y simplifique la operación con herramientas integradas, una integración de sistemas fácil de usar y un acceso intuitivo. El SINAMICS G210 cuenta con una integración nativa del TIA Portal mediante Startdrive y un servidor web integrado, lo que permite una puesta en marcha rápida, una fácil parametrización y un diagnóstico eficiente.

SINAMICS G210 Digital Twin híbrido con líneas

Descubra cómo otros utilizan el SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 en General Machinery

Estandarice diversos conceptos de máquinas con una plataforma de accionamiento flexible. Desde transportadores y compresores hasta mezcladoras y centrífugas, el SINAMICS G210 permite diseños de máquinas escalables y de alto rendimiento. La ingeniería integrada, las herramientas digitales y la perfecta integración de sistemas ayudan a reducir la complejidad y a adaptar las máquinas a los requisitos cambiantes.

Una cuadrícula de cubos con sombras azules dispuestos en un espacio tridimensional estilizado.

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales

Catálogos y folletos

Catálogo D 36.3 | Convertidores para accionamientos de un solo eje

Catálogo en línea | Portal del sitio

Folleto | SINAMICS G210

Folleto | Impulsando las aplicaciones de próxima generación