Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SINAMICS G200?

Como parte de la gama SINAMICS de próxima generación, el SINAMICS G200 redefine la facilidad de uso, la relación calidad-precio y la fiabilidad para las aplicaciones industriales estándar, como bombas, ventiladores y transportadores. Optimiza los flujos de trabajo, permite una puesta en marcha intuitiva a través del TIA Portal y el servidor web y maximiza el espacio del armario. El soporte del motor IE4/IE5 y los componentes integrados reducen el consumo de energía, mientras que las certificaciones de seguridad y protección globales garantizan un funcionamiento fiable.

Una mano verde o verde azulado se encuentra debajo de una marca curva sobre un fondo oscuro.

Fácil

Simplifique todo su flujo de trabajo, desde la selección inicial y la sencilla configuración hasta el funcionamiento diario intuitivo. Logre la eficiencia de ingeniería con un variador diseñado para una integración sencilla y un control fácil de usar.

SINAMIC G200 USPs Wise 4

Sabio

Haga inversiones inteligentes que ofrezcan un valor duradero. Optimice las operaciones mediante la optimización energética del modo ECO, un diseño que ahorra espacio y una integración perfecta del sistema, lo que garantiza unos costes operativos más bajos.

Una marca de verificación está dentro del escudo.

Fiable

Garantice un rendimiento seguro y continuo en condiciones difíciles. Un diseño sólido, una seguridad y ciberseguridad integradas y un soporte global protegen la integridad operativa, reducen el tiempo de inactividad y garantizan un funcionamiento fiable.

Especificaciones clave

Tensión de alimentación/ Rango de alimentación

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Grado de protección

IP20

Tipos de motores compatibles

Motores asíncronos (ASM), síncronos de imanes permanentes (PMSM) y de reluctancia síncrona (SRM)

Modo de control

U/f, FCC, ECO, control vectorial (velocidad) sin codificador

Comunicación Protocolos

PROFINET

Funciones de seguridad

Integrado: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 mediante terminales

Funcionalidades destacadas

Puesta en marcha y operación sin esfuerzo

La puesta en marcha y el diagnóstico intuitivos reducen la complejidad de la configuración y el esfuerzo de ingeniería. Los paneles LCD SDI Lite y SDI Pro multilingües garantizan un funcionamiento sencillo, mientras que el adaptador inteligente permite la puesta en marcha remota de Wi-Fi. Startdrive en el TIA Portal, el soporte para servidores web, DCC y la gama de próxima generación de SINAMICS ofrecen un funcionamiento del disco eficiente y uniforme.

SINAMICS G200 Puesta en marcha y diagnóstico sencillos para la página web

Integración perfecta: una red para toda la planta

El SINAMICS G200 es compatible con PROFINET y EtherNet/IP para una comunicación fiable en tiempo real. La integración con los PLC y HMI de SIMATIC crea una arquitectura unificada que elimina la conversión de protocolos, simplifica el diagnóstico y reduce el esfuerzo de ingeniería. Un concepto de red única agiliza el diseño, acelera la puesta en marcha, mejora la transparencia, reduce los costes de mantenimiento y apoya la producción escalable.

SINAMICS G200 Integración perfecta con la página web

Ahorro de energía: operaciones de bajo consumo

El SINAMICS G200 es compatible con motores IE4/IE5 de ultra alta eficiencia, incluidos los tipos ASM, PMSM y SRM, lo que permite un menor consumo de energía. El modo ECO ajusta automáticamente la tensión y el flujo a las condiciones de carga en tiempo real, lo que reduce las pérdidas de energía durante el funcionamiento parcial e inactivo y, al mismo tiempo, mantiene un rendimiento fiable.

SINAMICS G200 Ahorro de energía para página web

Diseño compacto y optimización del espacio

El SINAMICS G200 presenta un diseño que optimiza el espacio con una anchura mínima de 50 mm y un montaje lado a lado con solo 3 mm de separación para aprovechar al máximo el armario. El filtro EMC y el triturador de frenos integrados reducen los componentes externos y simplifican el cableado y el montaje. El diseño compacto reduce los costes totales de propiedad, acelera la puesta en marcha y mantiene un alto rendimiento de la máquina.

SINAMICS G200 Diseño compacto que ahorra recursos para la página web

Robusto, seguro y protegido

El SINAMICS G200 garantiza un funcionamiento fiable en entornos hostiles. El revestimiento 3C2 protege los PCB del polvo, la humedad y la corrosión, mientras que el C3 EMC mejora la resistencia a las interferencias. Un conducto de aire independiente evita el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil. El STO, el SS1-t, el UMAC y la ciberseguridad integrados protegen al personal, el equipo y los datos para un funcionamiento seguro y estable con un tiempo de inactividad mínimo.

SINAMICS G200 Safety Security para página web

Descubra cómo otros utilizan el SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 en productos de consumo envasados

El SINAMICS G200 es adecuado para la industria de bienes de consumo envasados (CPG) por su alta fiabilidad, su comunicación PROFINET, su fácil puesta en marcha y su perfecta integración con la TIA. Impulsa de forma eficiente los transportadores, ventiladores, bombas y mezcladoras utilizados en el procesamiento y el envasado. El diseño estandarizado, la seguridad integrada, el funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético con soporte para motores IE4/IE5 y la conectividad con los servidores web simplifican el despliegue y abordan diversas aplicaciones en la cambiante industria del CPG.

Gráfico estilo fábrica: botellas de «REFRESCO» y «LECHE», barra envuelta con el texto que empieza por «CHOCOLATE NEGRO», sobre azul oscuro.

Preguntas frecuentes

Recursos adicionales y productos relacionados

Catálogos y folletos

Catálogo D 36,4 | Convertidores para accionamientos de un solo eje

Catálogo en línea | Portal del sitio

Folleto | SINAMICS G200

Folleto | Impulsando las aplicaciones de próxima generación