Los métodos de control son la base de todo el firmware del convertidor. Son responsables del movimiento óptimo del motor conectado y de las máquinas acopladas. Cuanto mejores sean las funciones de control, más rápido, mejor y mejor funcionará la máquina, lo que mejorará significativamente la calidad de la producción.
Control de bucle abierto
La característica de control de bucle abierto V/f es la forma más sencilla de controlar un motor de inducción. Se pueden configurar varias características diferentes, por ejemplo, lineales o parabólicas. Además, se admiten funciones básicas como la compensación de deslizamiento, el aumento de tensión o la amortiguación de resonancia.
Control universal de bucle cerrado (VECTOR)
El control vectorial emula el motor con la mayor precisión posible para lograr una alta precisión de control y una calidad dinámica. Para la mayoría de las aplicaciones y motores, el control vectorial de circuito cerrado es la opción ideal. Está optimizado para motores de Siemens y de terceros. Los motores desconocidos, independientemente de la tecnología (inducción, reluctancia síncrona, imanes permanentes síncronos), se pueden identificar y poner en marcha fácilmente.
Control de circuito cerrado para la máxima dinámica (SERVO)
En el modo de servocontrol, el motor conectado se emula en un modelo vectorial en función de los datos del diagrama de circuito equivalente. En consecuencia, el servocontrol constituye un control orientado al campo. A diferencia del control vectorial, el modelo vectorial se optimiza según otros criterios del servocontrol. Para lograr un alto rendimiento dinámico, el modelo de control está específicamente optimizado para una aceleración y una respuesta dinámica rápidas.