Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc permite a los ingenieros civiles diseñar con confianza perfiles estructurales estándar y no estándar con rapidez y precisión. Ofrece propiedades de sección fiables para geometrías complejas y con varios materiales mediante métodos analíticos comprobados y basados en la FEA.

Con un modelado intuitivo, importaciones de BIM y una integración perfecta en los flujos de trabajo de análisis estructural, S-Frame Calc reduce los cálculos manuales, mejora la coherencia y acelera las decisiones de diseño en los proyectos de edificios, puentes e infraestructuras.

Captura de pantalla del software S-CALC que muestra un perfil de viga en I con dimensiones y propiedades calculadas.

Propiedades de sección para cualquier forma compleja

Con Simcenter S-Frame Calc, puede calcular más de 16 propiedades de sección para secciones irregulares y con varios materiales a través de datos de bases de datos, soluciones de formato cerrado o FEA y, a continuación, comparar los métodos para validar la precisión y el diseño con confianza.

Modelado e iteración de secciones más rápidos

El Simcenter S-Frame Clac le permite definir y modificar rápidamente las secciones mediante formas paramétricas, bases de datos de acero o geometría CAD/BIM importada para reducir significativamente el tiempo dedicado a la configuración manual de las secciones.

Integración perfecta del flujo de trabajo estructural

Puede intercambiar directamente las propiedades de la geometría, los materiales y las secciones con las herramientas de análisis y los formatos BIM, lo que garantiza la coherencia de los datos en todos los flujos de trabajo de diseño de ingeniería civil.

Funcionalidades destacadas

Cálculos de propiedades de secciones complejas

Con Simcenter S-Frame Calc, puede calcular las propiedades de sección de cualquier eje de referencia mediante valores de bases de datos, ecuaciones de forma cerrada, algoritmos poligonales patentados o FEA.

Captura de pantalla de S-CALC que muestra el corte transversal de una forma compleja con propiedades calculadas y análisis dimensional.

Soporte de varios materiales y secciones integradas

Puede modelar secciones compuestas de acero, hormigón, madera o materiales personalizados. Cree secciones compuestas a partir de bibliotecas de bases de datos de secciones integradas o formas personalizadas.

Captura de pantalla de S-CALC que muestra una sección de viga en I reforzada construida con dimensiones y propiedades de sección calculadas.

Formas de sección paramétricas y basadas en bases de datos

Simcenter S-Frame Calc le permite crear secciones a partir de más de 70 formas paramétricas y bases de datos de acero estándar, incluidos perfiles ensamblados, conformados en frío, de puentes y rieles. Combine, fusione o explote formas para lograr un control preciso.

Un perfil de extrusión de aluminio plateado con una sección transversal cuadrada, con cuatro ranuras en T y un orificio circular central.

Intercambio de geometría CAD y BIM

Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de errores importando geometrías de sección complejas directamente de los archivos DXF y Revit de AutoCAD, preservando la intención de diseño existente y reduciendo el esfuerzo de remodelación en los proyectos de ingeniería civil.

Captura de pantalla de S-CALC que muestra una sección de puente de varias vigas con dimensiones y propiedades de sección calculadas.

Integración completa del flujo de trabajo del proyecto

Transfiera fácilmente los datos de propiedades de geometría, material y sección entre Simcenter S-Frame Calc y soluciones de análisis como Simcenter S-Frame y Simcenter S-Frame Timber. Además, los usuarios pueden importar y exportar datos con archivos DXF o Revit de AutoCAD. Simcenter S-Frame Calc gestiona varios sistemas de unidades y puede asignar formas importadas a secciones de bases de datos comunes o reconocerlas como formas paramétricas o personalizadas.

Una toma en ángulo bajo de una gran noria blanca contra un cielo azul con nubes dispersas, que muestra su intrincada estructura.

Descubra cómo otros utilizan Simcenter S-Frame Calc

Select...

Simcenter S-Frame Calc en estructuras de edificios

Diseñe rascacielos seguros y eficientes con Simcenter S-Frame Calc, utilizando herramientas de análisis completas, como análisis estáticos, dinámicos, de RSA e historial temporal. Realice comprobaciones que cumplen con los códigos de acero, hormigón y madera en todos los códigos de diseño del mundo. Aborde desafíos críticos como las cargas de viento, los eventos sísmicos y la optimización de materiales con precisión.

Tres modernas torres de cristal que se elevan hasta un cielo azul.

Preguntas frecuentes