Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS INDUSTRIALES

Centro de activos industriales de Siemens

El Industrial Asset Hub (IAH) de Siemens permite una gestión de activos de OT similar a la de TI al automatizar el descubrimiento y la identificación de los activos con la más alta calidad de datos gestionados en un servicio de inventario en la nube escalable con conectividad de API abierta.

GESTIÓN INTELIGENTE DE ACTIVOS INDUSTRIALES

Unifique los entornos de TI y TO

Industrial Asset Hub (IAH) es un producto de software como servicio (SaaS) diseñado específicamente para clientes industriales que buscan cerrar la brecha entre sus mundos de TI y TO. Con sus capacidades avanzadas, la IAH permite a las organizaciones industriales descubrir, contextualizar y gestionar sus dispositivos industriales de forma segura e integrarse fácilmente con las soluciones de gestión de activos de TI.

La esencia de IAH está en su capacidad de descubrir dispositivos con datos de la más alta calidad en el taller. Al utilizar los enlaces de activos de nuestra red de socios, IAH puede descubrir e identificar sin esfuerzo una amplia variedad de dispositivos industriales independientemente del proveedor. Los socios pueden aportar fácilmente enlaces de activos a la IAH para ampliar las capacidades de interacción de activos. Esta apertura y modularidad son una característica definitoria de IAH, ya que permiten a los clientes y vendedores, independientemente de su afiliación, desarrollar sus propios enlaces de activos e integrarlos sin problemas en nuestra plataforma OT. Esto garantiza que cada cliente pueda descubrir y gestionar los dispositivos de forma eficiente sin estar atados a ninguna herramienta local específica del proveedor.

Una vez que se descubren los dispositivos, la IAH va más allá de la mera identificación y proporciona capacidades de gestión integrales. Con IAH, los clientes industriales pueden optimizar sus procesos de gestión de dispositivos, lo que permite aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la transparencia del taller, lo que permite un análisis más detallado de Ciberseguridad u Obsolescencia.

Ver la documentación >
Únase a nuestra comunidad >
ServiceNow - Conector gráfico de servicio IAH >

Gráfico que muestra cómo Siemens Industrial Asset Hub cierra la brecha entre los dispositivos de gestión de OT y de TI.

Explore nuestros productos

Para empezar rápidamente, IAH ofrece un nivel gratuito que permite al usuario evaluar IAH durante un año con funciones básicas (detección, inventario, API completa) para 10 activos. El nivel básico permite todas las capacidades de IAH mediante una suscripción de un año para 1000 activos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo descubre e identifica los dispositivos Siemens Industrial Asset Hub?

Siemens IAH se conecta a sus activos de producción con un servicio de pasarela modular y escalable que se implementa cerca del acceso a su red de producción. El servicio de puerta de enlace de IAH está disponible como una aplicación Industrial Edge (IE) y como un paquete Docker Compose de despliegue gratuito que se puede implementar en dispositivos inteligentes que no sean de IE (por ejemplo, SCALANCE LPE, también en dispositivos que no son de Siemens) o en un entorno de TI virtualizado.

¿Cómo se integra Siemens Industrial Asset Hub con los sistemas de TI existentes?

El SaaS IAH de Siemens proporciona un servicio de inventario de activos centralizado y seguro basado en la nube al que otras soluciones basadas en la nube pueden acceder a través de una API segura y bien documentada. A través de la API, los datos del inventario pueden, por ejemplo, integrarse sin problemas en las herramientas o servicios de análisis (Vulnerability Management, Obsolescence Management), así como en el sistema de gestión del flujo de trabajo de activos de TI existente o en una CMDB. IAH también puede contextualizar los recursos de información sobre el ciclo de vida, la documentación o el estado del firmware de los activos, como, por ejemplo, un Shell de administración de activos.

¿Cuáles son los principales componentes técnicos de Siemens Industrial Asset Hub?

Siemens IAH apoya sus tareas de gestión de activos de OT con tres componentes principales:

  • Un servicio de inventario en la nube (servicio de backend SaaS) alojado de forma centralizada que consolida todos los datos de los activos de OT de toda la flota. Abarca y expone todas las capacidades de la IAH. Se puede acceder a estas funciones a través de una aplicación de interfaz de usuario basada en la web y de nuestra bien documentada API.
  • Pasarelas de activos que se distribuían en sus plantas locales, cerca de la producción, descubrían la información de los activos y dirigían las capacidades de actuación al inventario en la nube. La comunicación entre Asset Gateway y el servicio de backend se establece con protocolos seguros y aptos para firewalls (fáciles de implementar en los conceptos de seguridad industrial que cumplen con la IEC62443)
  • Los enlaces de activos son proporcionados por nuestra red de socios internos y externos de Siemens, que conectan Asset Gateway con los dispositivos de automatización y de campo de la red de producción, lo que permite ampliar las capacidades de gestión, como las actualizaciones del firmware de OT.
Gráfico que muestra el flujo de Siemens Industrial Asset Hub desde la puerta de entrada del taller hasta el servicio en la nube y las aplicaciones empresariales.