Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι διακόπτες με φορμαρισμένη θήκη SENTRON 3VA;

Εξασφαλίστε αξιόπιστη προστασία για τους ανθρώπους και τα συστήματα, ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας και παρέχετε λειτουργική διαφάνεια με τους καλά σχεδιασμένους, αρθρωτούς και εξαιρετικά μεταβλητούς διακόπτες κυκλώματος SENTRON 3VA.

Εγκεκριμένο σύμφωνα με τα IEC 60947 και UL 489 και πιστοποιημένο με την ετικέτα Siemens EcoTech, το σύστημα υποστηρίζει παγκόσμιες εφαρμογές και διατίθεται σε πολλές σειρές για να ταιριάζει στις ανάγκες των μηχανημάτων και των πάνελ σας. Με αρθρωτό σχεδιασμό, εξαιρετικά μεταβλητές διαμορφώσεις και πάνω από 500 εξαρτήματα μέτρησης, επικοινωνίας και αυτοματισμού,

  • παρέχουν αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία σε οποιαδήποτε εφαρμογή
  • εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος μέσω επιλεκτικής προστασίας
  • ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε τοπία συστημάτων και λογισμικού
  • στήριξη του βιώσιμου μετασχηματισμού της βιομηχανίας και των υποδομών

Βασικά οφέλη

Εξασφαλίστε αξιόπιστη και επιλεκτική προστασία

Προστατέψτε τους ανθρώπους, τα συστήματα και τις υποδομές με συντονισμένους μηχανισμούς προστασίας που ανιχνεύουν σφάλματα και τα απομονώνουν επιλεκτικά. Αυτό περιορίζει τις διαταραχές μόνο στα επηρεαζόμενα τμήματα - διασφαλίζοντας ασφάλεια και σταθερές λειτουργίες.

Ενεργοποίηση διαφάνειας και ψηφιακής ολοκλήρωσης

Οι ενσωματωμένες λειτουργίες μέτρησης σε συνδυασμό με τις μονάδες επικοινωνίας (Modbus, PROFINET) παρέχουν δεδομένα κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης επιτρέπει την παρακολούθηση και τη βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας.

Απλοποιήστε τη μηχανική

Μειώστε τις παραλλαγές, εξορθολογίστε τον σχεδιασμό και τυποποιήστε το σχεδιασμό προστασίας σε όλες τις εφαρμογές για να μειώσετε την πολυπλοκότητα, να μειώσετε τα χρονοδιαγράμματα του έργου και να βελτιώσετε τη συνέπεια.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν τα MCCB SENTRON 3VA

Μελέτη περίπτωσης

Εναλλαγή και προστασία για σταθμούς πλήρωσης υδρογόνου

Εταιρεία:Μεγιστοποιητής υδρογόνου

Τοποθεσία:Γερμανία

Λογισμικό της Siemens:SIMATIC ET 200SP

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε σχετικούς πόρους