Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το πρόγραμμα SENTRON Powermanager;

Διαφάνεια για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και υψηλότερη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων: Το SENTRON Powermanager επιτρέπει στους διαχειριστές ενέργειας, στους συμβούλους ενέργειας και στους διαχειριστές εγκαταστάσεων να παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια και μονάδες, να παρακολουθούν την κατάσταση της διανομής ισχύος τους και την ποιότητα ισχύος και να δημιουργούν αναφορές για λειτουργική διαχείριση ενέργειας σύμφωνα με το ISO 50001. Το λογισμικό διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας - από ασφαλή διαχείριση δικαιωμάτων και ένα ευρύ φάσμα τύπων αναφορών έως ευέλικτες ενημερώσεις λογισμικού. Επιπλέον, το λογισμικό υποστηρίζει τόσο τις συσκευές SENTRON όσο και όλες τις άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων συσκευών τρίτων, με ανώτατο όριο συστήματος 1.000 συσκευών ανά διακομιστή.


Δημιουργήστε μια πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή ηλεκτρική υποδομή

Προσθέστε αυτοματισμό ισχύος για να βελτιώσετε το σύστημα παρακολούθησης ηλεκτρικής ισχύος. Παρακολουθήστε, ελέγξτε και βελτιστοποιήστε τη διανομή ισχύος με τη Siemens Sm @rtGear —την έξυπνη πλατφόρμα διανομής ισχύος και διακοπτών. Μάθετε περισσότερα για το λογισμικό Sm @rtGear.

Βασικά οφέλη

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας κόστους

Αποκτήστε διαφάνεια σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και χρησιμοποιήστε τη διαχείριση φορτίου για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.

Υψηλότερη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Χρησιμοποιήστε την προγνωστική συντήρηση για να αποφύγετε απρογραμμάτιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας και μεγιστοποιήστε τη διαθεσιμότητα των συστημάτων διανομής χαμηλής τάσης.

Μείνετε σύμφωνοι με τους κανόνες ISO

Δημιουργήστε αναφορές με το SENTRON Powermanager για λειτουργική διαχείριση ενέργειας σύμφωνα με το ISO 50001.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ολοκληρωμένη αναφορά ισχύος

Υψηλή ενεργειακή διαφάνεια χάρη στην ολοκληρωμένη αναφορά

  • Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή για ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών αναφορών, όπως απόλυτη ενέργεια, διακύμανση φορτίου, αναφορά κέντρου κόστους, αναφορά sankey, κορυφαίοι 10 καταναλωτές ενέργειας κ.λπ.
  • Ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο αρχείο για ανάλυση δεδομένων για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους
  • Αναφορά και αποθήκευση αναφορών σε πολλαπλές μορφές
  • Δυνατότητα προώθησης αναφορών σε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φάκελο
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Αξιόπιστη παρακολούθηση ποιότητας ισχύος

Υψηλότερη διαθεσιμότητα και αποδοτικότητα χάρη στη διαφανή ποιότητα ισχύος

  • Απλοί, προδιαμορφωμένοι και βασισμένοι σε πρόγραμμα περιήγησης πίνακες ελέγχου σε επίπεδο συσκευής, περιοχής και συστήματος για την αξιολόγηση της ποιότητας ισχύος σύμφωνα με το EN 50160
  • Συναγερμοί σε περίπτωση αποκλίσεων τάσης, αρμονικών, πτώσης τάσης και διογκώσεων, καθώς και παροδικών
  • Υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160
  • Παρακολούθηση με σύμβουλο PQ στο SENTRON Powermanager μέσω πρωτοκόλλου IEC 61850 με όργανα ποιότητας ισχύος SICAM Q100 και SICAM Q200

Διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό δελτίο μας «Ποιότητα ισχύος για κέντρα δεδομένων»

Αξιόπιστη παρακολούθηση κατάστασης

Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα χάρη στην αξιόπιστη παρακολούθηση της κατάστασης

  • Πίνακας ελέγχου υγείας σε όλο το σύστημα και μεμονωμένες οθόνες με σημαντικούς δείκτες KPI για ολοκληρωμένη διάγνωση, διαχείριση σφαλμάτων και συντήρησης
  • Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των διακοπτών (SENTRON 3VA και 3WA), όπως η κατάσταση της υγείας ως ακριβές ποσοστό και η αναμενόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής

Τα οφέλη σας για την παρακολούθηση της κατάστασης και τη διαχείριση συντήρησης

  • Διαθέσιμες προκαθορισμένες τυπικές προβολές, δυνατότητα προσαρμοσμένης προσαρμογής
  • Γρήγορος εντοπισμός σφαλμάτων και βλαβών και πρόληψη διακοπής λειτουργίας
  • Προληπτικός προγραμματισμός εργασιών συντήρησης
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Ευέλικτη θέση σε λειτουργία

Ατομικά προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας χρήστη, πίνακες ελέγχου και αναφορές

  • Ατομικά καθορισμένοι συναγερμοί, λίστες συναγερμών, προσαρμόσιμα πρότυπα συσκευών και διαμορφώσιμοι πίνακες ελέγχου
  • Τα λογότυπα της εταιρείας ή οι καθορισμένες κεφαλίδες και υποσέλιδα μπορούν να προστεθούν σε τυπικά πρότυπα αναφοράς
  • Δομή αναφορών με πολλούς φακέλους και δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης αναφορών σε πολλαπλές μορφές
  • Τυποποιημένη βιβλιοθήκη γραφικών με εκατοντάδες προκαθορισμένα στοιχεία για γρήγορη δημιουργία κινούμενων γραφικών που μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα συγκεκριμένο έργο
  • Προαιρετικός επεξεργαστής γραφικών για προσαρμοσμένο σχεδιασμό που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλα συστήματα SENTRON Powermanager χωρίς πρόσθετες εγκαταστάσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε σχετικούς πόρους και προϊόντα

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικό δελτίο | ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ SENTRON Powermanager

Ενημερωτικό δελτίο | Ενημέρωση του SENTRON Powermanager

Ενημερωτικό δελτίο | Αξιόπιστη παρακολούθηση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας

Ενημερωτικό δελτίο | Power quality για κέντρα δεδομένων

Ενημερωτικό δελτίο | Υποχρεωτική επαλήθευση ISO 5001

Οδηγοί

Οδηγός | Οδηγός γρήγορης επιλογής SENTRON

Τεχνική Υποστήριξη