Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Φροντίδα ασθενών χωρίς συμβιβασμούς

Το Νοσοκομείο St Joseph στο Βερολίνο εμπιστεύτηκε τα νοσοκομειακά συστήματα της Siemens κατά την εφαρμογή υπερσύγχρονης τεχνολογίας ελέγχου κτιρίων και έξυπνων λύσεων για τη διανομή ενέργειας, εξασφαλίζοντας ασφαλή και ολοκληρωμένη φροντίδα για όλους τους ασθενείς του - συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 4.500 μωρών που γεννιούνται εδώ κάθε χρόνο.

Δέσμευση για ενεργειακή απόδοση

Η αξιόπιστη παροχή ενέργειας καθιστά δυνατή την ασφαλή φροντίδα των ασθενών, αλλά η αξιοπιστία δεν αρκεί. Προκειμένου να λειτουργήσουν οικονομικά αποδοτικά, τα νοσοκομεία πρέπει επίσης να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση. Το 2011, το Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ ξεκίνησε ένα ολοκληρωμένο έργο εκσυγχρονισμού, συνάπτοντας συμφωνία ενεργειακής σύμβασης με τη Siemens με στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για το νοσοκομείο μας, ασφάλεια εφοδιασμού σημαίνει ασφάλεια για το μέλλον.
Κρίστοφερ Κοτρίενς, CTO, Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ

Αγκαλιάζοντας την ψηφιοποίηση για αξιόπιστη λειτουργία

Το Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ και η Siemens ενημέρωσαν το σύστημα ελέγχου κτιρίων και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του νοσοκομείου. Ο διακόπτης χαμηλής τάσης SIVACON S8, σε συνδυασμό με έξυπνα εξαρτήματα και το σύστημα διαχείρισης κτιρίων Desigo CC, εξασφαλίζει ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία.

Ενιαίο Πλακάκι - ONE - Buliding X - Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ στο Βερολίνο - Γραμμή 4 - τέσσερις στήλες ενιαία b202cc4a-1665-4dfc-98fb-fcf6d71ff41c__IMG-1216-rgb-72dpi_original.jpg

Αειφόρος ασφάλεια εφοδιασμού

Το σύστημα ελέγχου κτιρίου είναι ένα ζωτικό εργαλείο για αξιόπιστη λειτουργία. Τα μηνύματα κατάστασης όλων των κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της πυρασφάλειας και ενός συστήματος εξαερισμού τρίτων, ενσωματώνονται στο Desigo CC.

Μονό Πλακάκι - ONE - Buliding X - Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ στο Βερολίνο - Γραμμή 4 - τέσσερις στήλες μονές - dd25360f-579f-4565-a308-51f4afc2e966__IMG-1881-rgb-300dpi_original.jpg

Ασφαλής και αποδοτική διανομή ισχύος

Ο Άγιος Ιωσήφ ψηφιοποιεί τη διανομή ενέργειας. Εγκαταστάθηκαν ένα σύστημα μέσης τάσης 8DJH και ο διακόπτης χαμηλής τάσης SIVACON S8, υποστηριζόμενοι από τους χυτευμένους διακόπτες SENTRON 3VA και τους διακόπτες αέρα SENTRON 3WL.

Μονό Πλακάκι - ONE - Buliding X - Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ στο Βερολίνο - Γραμμή 4 - τέσσερις στήλες μονές - 1819cdd0-9084-4d77-81b2-a1e4b2b75fe5__IMG-1401-rgb-300dpi_original.jpg

Ενεργειακή βελτιστοποίηση

Η βελτιστοποίηση ενέργειας είναι εξίσου σημαντική με την ασφάλεια: οι συσκευές μέτρησης SENTRON, το SENTRON Powercenter 3000 και η ενσωμάτωση της διανομής ισχύος στο Desigo CC καθιστούν την κατανάλωση ενέργειας στο νοσοκομείο διαφανή.

Μονό Πλακάκι - ONE - Buding X - Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ στο Βερολίνο - Γραμμή 4 - τέσσερις στήλες μονές - b7a79fc9-2a39-470d-a0da-d28cad86b745__IMG-1749-rgb-72dpi_original.jpg

24ωρη παρακολούθηση

Η παρακολούθηση του συστήματος ελέγχου κτιρίου 24/7 διασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, ακόμη και εκτός των ωρών εργασίας του τεχνικού προσωπικού του Αγίου Ιωσήφ. Η τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens βοηθά στην εξειδίκευση και την απομακρυσμένη υποστήριξη.

Ένα νοσοκομείο μεταμορφώθηκε

Ως το παιδιατρικό νοσοκομείο με το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων στη Γερμανία, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας του Αγίου Ιωσήφ είναι επιτακτική για την ασφάλεια των ασθενών. Σήμερα, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτιρίων του νοσοκομείου παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των λειτουργιών του, ενώ η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού επιτρέπει την ετοιμότητα για το μέλλον.

Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για τη βελτιστοποιημένη ασφάλεια εφοδιασμού

Το Νοσοκομείο St Joseph και η Siemens μοιράζονται μια μακροχρόνια συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Κατά τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διανομής ενέργειας και ελέγχου κτιρίων κατά τη συνεχή λειτουργία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο συνεργάτης να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί ένα νοσοκομείο. Επειδή, στη χειρότερη περίπτωση, ένα σφάλμα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

Article Block right - ONE - Buliding X -  St. Joseph Hospital in Berlin - Line 6 -  90369fac-732b-480f-a5b0-babe224f0120 IMG-2139-rgb-300dpi original

Ανδρέας Φράνκε, Siemens AG και Σεμπάστιαν Βιντενχάουπτ, Νοσοκομείο Αγίου Ιωσήφ, Βερολίνο

- Infographic-showing-that-St-Joseph-hospital-comes-along-with-more-than-300000-EUR-energy-cost-savings-per-year-as-well-as-more-than-1300-t-CO2-savings-per-year.

Συνεχίζεται η δέσμευση για τη βιωσιμότητα

Οι στόχοι για αξιόπιστο και αποδοτικό ενεργειακό εφοδιασμό που τέθηκαν κατά την έναρξη του έργου ξεπεράστηκαν σημαντικά κατά τα έτη 2012 έως 2021, με μέση εξοικονόμηση περίπου 340.000 ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, τα μέτρα που ελήφθησαν επέτρεψαν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή των 1.300 τόνων/ά. περαιτέρω μειώσεις κατά περίπου 400 τόνους/ημέρα επιτεύχθηκαν με τη μετατροπή σε λειτουργία μόνο με φυσικό αέριο και την εγκατάσταση μονάδας συνδυασμένης θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP).

Εξάλλου, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και πρέπει να πληρούμε εξαιρετικά υψηλά πρότυπα νοσοκομειακής τεχνολογίας και ασφάλειας εφοδιασμού.
Σεμπάστιαν Βιντενχάουπ, Επικεφαλής Τεχνολογίας και Κατασκευών