Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

MCCBs SENTRON 3VA2 συν και SENTRON 3VA6 plus

Θέτοντας νέα πρότυπα όσον αφορά την προστασία, την ψηφιοποίηση, τη χρηστικότητα, οι πρωτοποριακοί διακόπτες SENTRON 3VA2 plus και 3VA6 plus (MCCB) προσφέρουν ένα πλεονέκτημα σε δυνατότητες για μελλοντική, πιο βιώσιμη διανομή ισχύος σε νέες και υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Το νέο πλεονέκτημα στη διανομή ισχύος χαμηλής τάσης

Τα SENTRON 3VA2 plus και SENTRON 3VA6 plus, καινοτόμες βελτιώσεις των ευρέως χρησιμοποιούμενων και δοκιμασμένων στο πεδίο MCCB SENTRON 3VA2 και SENTRON 3VA6, επιτρέπουν λύσεις διανομής ισχύος χαμηλής τάσης ανθεκτικές στο μέλλον σε όλο τον κόσμο.

Οι καινοτόμες συσκευές παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια, προστασία συστήματος και ασφάλεια προσωπικού, προσφέρουν προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε περιβάλλοντα επικοινωνίας και λογισμικού.

Διατίθενται με μια σειρά ηλεκτρονικών μονάδων ταξιδιού (ETU) και υποστηρίζονται από ένα καλά σχεδιασμένο, αρθρωτό και εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα με περισσότερα από 500 αξεσουάρ, προσφέρουν ένα σαφές πλεονέκτημα στην προστασία, τη χρηστικότητα, την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα.

Η πιστοποιημένη ισοδυναμία διακόπτη σύμφωνα με το IEC 61439 επιτρέπει επίσης τη χρήση αυτών των MCCB για αβίαστη ενσωμάτωση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Ζήστε το πλεονέκτημα στις δυνατότητες

Οι χυτευμένοι διακόπτες SENTRON 3VA2 plus και 3VA6 plus επιτρέπουν ιδιαίτερα ασφαλή λειτουργία διανομής ηλεκτρικής ισχύος χάρη στις ενισχυμένες λειτουργίες προστασίας.

Επεκτείνετε την προστασία

Εξασφαλίστε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προστασίας με την ενσωματωμένη λειτουργία συντήρησης DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) και εξαιρετικά προσαρμόσιμες ρυθμίσεις παραμέτρων υπερρεύματος για στοχευμένη, προσαρμοσμένη προστασία.

Απολαύστε εξαιρετική χρηστικότητα με τα SENTRON 3VA2 plus και 3VA6 plus

Απολαύστε εξαιρετική χρηστικότητα

Λειτουργήστε εύκολα τα MCCB μέσω ενσωματωμένων διεπαφών USB-C και Bluetooth®. Ρυθμίστε τις παραμέτρους, εκτελέστε ενημερώσεις υλικολογισμικού και παρακολουθήστε την κατάσταση της συσκευής χωρίς να ανοίξετε το θάλαμο μέσω εξωτερικών οθονών και ενσωματωμένων διακομιστών ιστού.

Οι χυτευμένοι διακόπτες SENTRON 3VA2 plus και 3VA6 plus ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε περιβάλλοντα συστήματος και λογισμικού καθώς και σε ροές εργασίας και με τις ψηφιακές τους επιλογές είναι καλά προετοιμασμένοι για τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις.

Προωθήστε τη συνεπή ψηφιοποίηση

Βασιστείτε στην ψηφιακή συνδεσιμότητα για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των MCCB σε περιβάλλοντα ψηφιακού συστήματος και λογισμικού και για τη μετάδοση δεδομένων διακόπτη στο SENTRON Powercenter 3000 και το SENTRON Powermanager για ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας.

Οι χυτευμένοι διακόπτες SENTRON 3VA2 plus και 3VA6, πιστοποιημένοι με την ετικέτα Siemens EcoTech, καθιστούν τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πιο βιώσιμα.

Βελτίωση της βιωσιμότητας

Κάντε τη διανομή ισχύος πιο βιώσιμη με τους διακόπτες κυκλώματος που αποτελούν μέρος του πλαισίου EcoTech της Siemens. Εξοικονομούν πόρους μέσω ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, ολοκληρωμένης παρακολούθησης της κατάστασης και λειτουργιών με άδεια χρήσης.

Ιδανικό για όλες τις εφαρμογές και έτοιμο για παγκόσμια χρήση

Τα SENTRON 3VA2 plus και UL που έχουν δοκιμαστεί με IEC καθώς και τα SENTRON 3VA6 plus MCCbs που έχουν δοκιμαστεί IEC επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων διανομής ισχύος προσανατολισμένων στο μέλλον σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών παγκοσμίως.

ΣΕΝΤΡΟΝ 3VA2 συν

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το IEC 60947

Σχεδιασμένοι για εφαρμογές με αυξημένες απαιτήσεις, οι χυτευμένοι διακόπτες SENTRON 3VA2 plus με έγκριση IEC εκπληρώνουν αξιόπιστα όλες τις κοινές εργασίες προστασίας.

Εξίσου κατάλληλα για σταθερή εγκατάσταση και τεχνολογία έλξης, θεωρούνται ισοδύναμα με τα SENTRON 3VA2 MCCB σύμφωνα με το IEC 61439. Αυτό τα καθιστά ιδανικά για εύκολη αντικατάσταση, καθώς τα υπάρχοντα αξεσουάρ μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται χωρίς πρόσθετες δοκιμές. Τρεις διαφορετικές ηλεκτρονικές μονάδες ταξιδιού (ETU) Οι σειρές επιτρέπουν προσαρμοσμένες λύσεις για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Οι χυτευμένοι διακόπτες SENTRON 3VA2 plus, οι οποίοι διατίθενται με τρεις διαφορετικές ETU και έχουν έγκριση IEC, εκπληρώνουν αξιόπιστα όλες τις εργασίες προστασίας στην προστασία εγκαταστάσεων και γεννήτριας.
Οι χυτευμένοι διακόπτες SENTRON 3VA6 plus χαρακτηρίζονται από την υψηλή ικανότητα θραύσης, τις εκτεταμένες πρόσθετες λειτουργίες και την έγκριση UL και IEC.

ΣΕΝΤΡΟΝ 3VA6 συν

Δοκιμασμένο σύμφωνα με το UL 489 και το IEC 60947

Σχεδιασμένοι για εφαρμογές με αυξημένες απαιτήσεις, οι διακόπτες αλουμινίου SENTRON 3VA6 plus έχουν εγκρίσεις IEC και UL και εκπληρώνουν αξιόπιστα όλες τις κοινές εργασίες προστασίας.

Εξίσου κατάλληλα για σταθερή εγκατάσταση και τεχνολογία έλξης, θεωρούνται ισοδύναμα με τα SENTRON 3VA6 MCCB σύμφωνα με τα IEC 60947-2 και UL 489. Αυτό τα καθιστά ιδανικά για εύκολη αντικατάσταση χωρίς πρόσθετες δοκιμές. Όλα τα εξαρτήματα για 3VA6 MCCB μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Τέσσερις διαφορετικές σειρές ηλεκτρονικών μονάδων ταξιδιού (ETU) επιτρέπουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Πλήρης ψηφιακή συνδεσιμότητα

Τα MCCB SENTRON 3VA2 plus και SENTRON 3VA6 plus παρέχουν ολοκληρωμένη διαφάνεια από την τροφοδοσία έως το επίπεδο του πεδίου και ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε υπάρχοντα περιβάλλοντα συστημάτων και λογισμικού - από τον σχεδιασμό και τη θέση σε λειτουργία έως την παρακολούθηση της κατάστασης και τη συντήρηση.

Οι πολυάριθμες διεπαφές τους επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία χωρίς την ανάγκη γνώσης προγραμματισμού. Οι νέες, ασύρματα συνδεδεμένες οθόνες, ενσωματωμένες στην πόρτα του θαλάμου, επιτρέπουν την τοπική ανάγνωση όλων των βασικών δεδομένων λειτουργίας χωρίς να ανοίγει ο θάλαμος.

Εκτός από την ακριβή συλλογή, μετάδοση και απεικόνιση όλων των σχετικών δεδομένων για παρακολούθηση σε επιτραπέζιες ή φορητές συσκευές, τα SENTRON 3VA2 plus και SENTRON 3VA6 plus MCCB επιτρέπουν την ασύρματη σύνδεση με τους πομποδέκτες δεδομένων SENTRON Powercenter 1100/2000 για ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας υψηλότερου επιπέδου. Οι νέες μονάδες επικοινωνίας με ενσωματωμένο διακομιστή ιστού επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα διακόπτη μέσω διεύθυνσης IP και μπορούν να τροφοδοτούν συνεχώς τη μονάδα εκκίνησης και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα με εξωτερική τροφοδοσία.

Σχηματικό σύστημα που δείχνει τους διακόπτες SENTRON 3VA2 plus και 3VA6 plus και την ενσωμάτωσή τους στο λογισμικό.

Όπου υπερέχουν το SENTRON 3VA2 συν και το SENTRON 3VA6 συν

Είτε πρόκειται για παρακολούθηση κατάστασης για αποδοτικότερη συντήρηση και υψηλότερη διαθεσιμότητα συστήματος, εξαιρετική προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις προστασίας είτε για ολοκληρωμένη προηγμένη προστασία προσωπικού, οι διακόπτες με χύτευση SENTRON 3VA2 plus και SENTRON 3VA6 plus ανοίγουν νέες δυνατότητες.

Select...

Ενσωματωμένη λειτουργία συντήρησης DAS+

Προστατέψτε το προσωπικό συντήρησης από το φλας τόξου κατά τη διάρκεια ζωντανής εργασίας στους θαλάμους με το DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Αυτή η λειτουργία συντήρησης ενσωματωμένη στα MCCbs SENTRON 3VA2 plus και SENTRON 3VA6 plus ενεργοποιείται μέσω της οθόνης ETU ή των ψηφιακών εισόδων και εξασφαλίζει ιδιαίτερα ευαίσθητο κλείδωμα σε περίπτωση βλάβης, μειώνοντας αυτόματα τις παραμέτρους προστασίας στο ελάχιστο.

Εξερευνήστε πόρους και συναφή προϊόντα